(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSDPL2525M12
T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CSDPR/L センバンヨウホルダ

T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CSDPR/L CSDPL2525M12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,620円
税込単価
16,082円

高生産性、高効率、高信頼性の加工ソリューションを実現するT-Max S 旋削加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

CSDPL2525M12 解除

Loading...

CSDPL2525M12 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅
CSDPR2020K12外径/後引きS(四角形)S:45°(オフセットあり)クランプオン(C)20mm20mm
CSDPR2525M12外径/後引きS(四角形)S:45°(オフセットあり)クランプオン(C)25mm25mm
CSDPL2525M12外径/後引きS(四角形)S:45°(オフセットあり)クランプオン(C)25mm25mm

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSDPL2525M12

25
25

1個

14,620( 16,082円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性の加工ソリューションを実現するT-Max S 旋削加工用シャンクバイト

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

CSDPL2525M12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CSDPR/Lの型番CSDPL2525M12のページです。
型番CSDPL2525M12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CSDPR/L

T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CSDPR/L

    T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CTGPR/L

    T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CTGPR/L

      T-Max 旋削加工用シャンクバイト CTGNR/L

      T-Max 旋削加工用シャンクバイト CTGNR/L

        T-Max 旋削加工用シャンクバイト CSRNR/L

        T-Max 旋削加工用シャンクバイト CSRNR/L

          T-Max S 旋削加工用シャンクバイト 177.9

          T-Max S 旋削加工用シャンクバイト 177.9

            T-Max P 旋削加工用シャンクバイト R/L170.35

            T-Max P 旋削加工用シャンクバイト R/L170.35

              外径旋削 倣い加工用シャンクバイト T-Max トップクランプ R/L170.5

              外径旋削 倣い加工用シャンクバイト T-Max トップクランプ R/L170.5

                外径旋削  シャンクバイト コロターン 107 スクリュークランプ SDACR/L-S

                外径旋削 シャンクバイト コロターン 107 スクリュークランプ SDACR/L-S

                  外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSRNR/L -4

                  外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSRNR/L -4

                    外径旋削  シャンクバイト コロターン 107 スクリュークランプ SCACR/L-S

                    外径旋削 シャンクバイト コロターン 107 スクリュークランプ SCACR/L-S

                      外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト  DSSNR/L -2

                      外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト DSSNR/L -2

                        T-Max S 旋削工具用カートリッジ CSKPR/L

                        T-Max S 旋削工具用カートリッジ CSKPR/L

                          外径旋削ポジチップ用 シャンクバイト コロターン 107 STJCR/L-K11-S

                          外径旋削ポジチップ用 シャンクバイト コロターン 107 STJCR/L-K11-S

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 14,620円 20,016円 23,657円 20,016円 16,343円 20,914円 27,081円 12,183円 20,016円 12,183円 23,657円 14,743円 14,286円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 後引き 外径 外径 外径 端面 - 外径 / 倣い / 面取り 外径 / 倣い 外径 外径 / 面取り 外径 / 端面 / 倣い / 面取り - 外径
                            適合チップ形状 S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) - K(55°平行四辺形) D(55°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形) T(三角形)
                            切込み角 S:45°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外 - - J:93°(オフセットあり) ISO規格外 - - - S:45°(オフセットあり) - J:93°(オフセットあり)
                            クランプ方式 クランプオン(C) クランプオン(C) クランプオン(C) クランプオン(C) - - クランプオン(C) - クランプオン(C) - ダブルクランプ(D) クランプオン(C) -

                            T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CSDPR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSDPR2020K12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)

                            16,343円

                            ( 17,977円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました