(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロミル 365用チップ セラミック N365-6190

コロミル 365用チップ セラミック N365-6190

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,950円
税込価格
7,645円

鋳鉄部品と鋼部品の荒加工から中仕上げ正面フライス加工カッター用チップ

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 被削材:
    鋳鉄
  • 利用可能コーナー数:
    8
  • 詳細材質:
    CC6190
  • 最大切り込みAp(mm):
    6
  • チップサイズ:
    15

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
コーナーR(mm)
ワイパー部長さBS(mm)
加工状態
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
1.2

10個

6,950( 7,645円 )

3日目

3.6
-

1個

6,950( 7,645円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋳鉄部品と鋼部品の荒加工から中仕上げ正面フライス加工カッター用チップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロミル 365用チップ セラミック N365-6190

コロミル 365用チップ セラミック N365-6190

    コロミル357用チップ357R..M-PM/357N..M-KH

    コロミル357用チップ357R..M-PM/357N..M-KH

      F45ST(ヘリミル・45°リード低抵抗) チップレパートリー

      F45ST(ヘリミル・45°リード低抵抗) チップレパートリー

        カッタ用インサート JDMT-ST

        カッタ用インサート JDMT-ST

          コロミル490用チップセラミック・CBN・ダイヤモンドチップ490R/L..E

          コロミル490用チップセラミック・CBN・ダイヤモンドチップ490R/L..E

            フライス切削用インサートWDNT

            フライス切削用インサートWDNT

              フライス切削用インサートEPNW

              フライス切削用インサートEPNW

                フライス切削用インサートEPMT

                フライス切削用インサートEPMT

                  ヘリ2000 /ヘリミル(15mm切刃) 用チップ

                  ヘリ2000 /ヘリミル(15mm切刃) 用チップ

                    フライス切削用インサートZDMT

                    フライス切削用インサートZDMT

                      フライス切削用インサートZDNW

                      フライス切削用インサートZDNW

                        コロミル419用チップ419N..E-SM/419N..M-KH

                        コロミル419用チップ419N..E-SM/419N..M-KH

                          ヘリオクト(07mm切刃) HOF-R07 フェースミル用チップ

                          ヘリオクト(07mm切刃) HOF-R07 フェースミル用チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック イスカル 三菱マテリアル サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) イスカル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック イスカル
                            通常価格 6,950円 5,880円 902円 945円 6,565円 787円 803円 804円 985円 1,384円 1,385円 2,276円 1,195円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) その他 P(正五角形) S(正方形) その他 S(正方形) - E(75°ひし形) E(75°ひし形) L(長方形) その他 その他 P(正五角形) -
                            逃げ角 N(0°) N(0°) E(20°) D(15°) 16° D(15°) P(11°) P(11°) - D(15°) D(15°) N(0°) その他
                            被削材 鋳鉄 鋼 / 鋳鉄 - - 鋳鉄 - - - - - - - -
                            利用可能コーナー数 8 5 - 3 4 - - - - - - 5 -
                            詳細材質 CC6190 - - - GC6190 - - - - - - - -

                            コロミル 365用チップ セラミック N365-6190のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました