(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M-32C5-39011C09D07
多機能工具 コロプレックス MT 複合加工機でのフライス加工および旋削加工用 M-C ハサキコウカンシキドリル

多機能工具 コロプレックス MT 複合加工機でのフライス加工および旋削加工用 M-C M-32C5-39011C09D07
通常単価(税別)
117,714円
税込単価
129,485円

1つのフライス工具と4つの旋削工具を一体化工具交換時間の短縮

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

M-32C5-39011C09D07 解除

Loading...

M-32C5-39011C09D07の仕様・寸法情報

加工用途平面 / 側面 / 溝刃径 D(φ)32mm
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / チタン取付け方法ねじ込み式
仕上げ区分仕上げ加工全長 (L)(mm)130
刃数(枚)2最大切り込み深さ (Ad)(mm)10
最大回転数nmax12000寸法l3(mm)78.5
すくい角(°)-寸法D 5m(mm)50
寸法λs(mm)-質量(kg)1
チップサイズ(mm)11ゲージチップR390-11
最小加工径(mm)-内接円(IC)-

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
最大回転数nmax
寸法l3(mm)
寸法D 5m(mm)
質量(kg)
チップサイズ(mm)
ゲージチップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-32C5-39011C09D07

32mm
130
12000
78.5
50
1
11
R390-11

1個

117,714( 129,485円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

1つのフライス工具と4つの旋削工具を一体化
工具交換時間の短縮

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

多機能工具 コロプレックス MT 複合加工機でのフライス加工および旋削加工用 M-Cの型番M-32C5-39011C09D07のページです。
型番M-32C5-39011C09D07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多機能工具 コロプレックス MT 複合加工機でのフライス加工および旋削加工用 M-C

多機能工具 コロプレックス MT 複合加工機でのフライス加工および旋削加工用 M-C

    SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

    SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

      スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

      スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

        BNフィニッシュミル FM-R型

        BNフィニッシュミル FM-R型

          ボールエンドミル(スーパーラッシュミルモンスター) SRM2

          ボールエンドミル(スーパーラッシュミルモンスター) SRM2

            SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-E

            SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-E

              コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 R590-C

              コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 R590-C

                SEC-スミデュアルミル DFCF09000R(S)型(エクストラファインピッチ)

                SEC-スミデュアルミル DFCF09000R(S)型(エクストラファインピッチ)

                  SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                  SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                    イスカル ヘリタング(13mm切刃)

                    イスカル ヘリタング(13mm切刃)

                      SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCXF-RS

                      SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCXF-RS

                        MGI型溝入れエンドミル

                        MGI型溝入れエンドミル

                          SEC-スミデュアルミル DFCM09000R(S)型(ファインピッチ)

                          SEC-スミデュアルミル DFCM09000R(S)型(ファインピッチ)

                            メーカー サンドビック 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル イスカル 住友電工ハードメタル 京セラ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 117,714円 131,792円 156,546円 111,618円 48,402円 33,907円 88,229円 50,053円 84,942円 61,446円 42,401円 18,640円 45,771円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目~   1日目   4日目   1日目~  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 平面 平面 / 溝削り - 平面 / 溝削り 平面 - 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り
                            被削材 一般鋼 / 鋳鉄 / チタン - 鋳鉄 鋳鉄 - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄 - - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金
                            取付け方法 ねじ込み式 柄付きタイプ アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ ねじ込み式 アーバー アーバー - アーバー 柄付きタイプ アーバー
                            仕上げ区分 仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 - 荒~仕上げ加工
                            刃数(枚) 2 - - - - - - - - - - - -

                            多機能工具 コロプレックス MT 複合加工機でのフライス加工および旋削加工用 M-Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-32C6-39011C09D07
                            M-40C6-39018C12D11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            最大回転数nmax 寸法l3
                            (mm)
                            寸法D 5m
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            チップサイズ
                            (mm)
                            ゲージチップ

                            134,857円

                            ( 148,343円 )
                            1個 -

                            3日目

                            32mm1651200078.5631.711R390-11

                            134,857円

                            ( 148,343円 )
                            1個 -

                            1日目

                            40mm1651000090.1631.718R390-18
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            最大回転数nmax 寸法l3
                            (mm)
                            寸法D 5m
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            チップサイズ
                            (mm)
                            ゲージチップ

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト