すぐれた加工面粗さを実現する高生産性、高精度な仕上げボールエンドミル
R216F-08A12C-035で型番確定
コロミルR216F仕上げ用ボールエンドミル 鋼および超硬シャンク 円筒シャンク R216F-Aの型番R216F-08A12C-035のページです。
型番R216F-08A12C-035に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
R216F-08A12C-053 |
R216F-08A12C-075 |
R216F-08A12S-035 |
R216F-08A12S-053 |
R216F-08A12S-075 |
R216F-10A12C-053 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | シャンク径 (d) (mm) | 最大切り込み深さ (Ad) (mm) | 首下長(ℓ1) (mm) | 最大回転数nmax | 寸法l3 (mm) | 質量 (kg) | チップサイズ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70,743円 ( 77,817円 ) | 1個 | - | 1日目 | 8 | 110 | 12 | 1.2 | 19 | 40000 | 53 | 0.2 | 8 | |
92,000円 ( 101,200円 ) | 1個 | - | 3日目 | 8 | 132 | 12 | 1.2 | 19 | 23400 | 75 | 0.2 | 8 | |
43,657円 ( 48,023円 ) | 1個 | - | 1日目 | 8 | 92 | 12 | 1.2 | 19 | 40000 | 35 | 0.2 | 8 | |
43,657円 ( 48,023円 ) | 1個 | - | 1日目 | 8 | 110 | 12 | 1.2 | 33.5 | 33600 | 53 | 0.2 | 8 | |
43,657円 ( 48,023円 ) | 1個 | - | 1日目 | 8 | 132 | 12 | 1.2 | 19 | 16800 | 75 | 0.2 | 8 | |
74,743円 ( 82,217円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 110 | 12 | 1.5 | 22 | 40000 | 53 | 0.2 | 10 |