アルミ合金向け肩削りカッターセレーションによるチップ取付で高い信頼性を実現しカ...
Loading...
アルミ合金向け肩削りカッター
セレーションによるチップ取付で高い信頼性を実現しカッター径に対するチップ公差の影響を低減
Loading...
R790-032A32S1-16Mで型番確定
コロミル790 (アルミエンドミル) 肩削り/エンドミル 円筒シャンク R790-Aの型番R790-032A32S1-16Mのページです。
型番R790-032A32S1-16Mに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
R790-025A25S2-16L |
R790-032A32S2-16L |
R790-040A32S1-16M |
R790-040A32S2-16L |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | シャンク径 (d) (mm) | 刃数 (枚) | 最大回転数nmax | 寸法l3 (mm) | 質量 (kg) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86,057円 ( 94,663円 ) | 1個 | - | 3日目 | 25mm | 125 | 25 | 2 | 60300 | 50 | 0.6 | コースピッチ(刃数少) | |
90,857円 ( 99,943円 ) | 1個 | - | 3日目 | 32mm | 127 | 32 | 2 | 49600 | 64 | 1 | コースピッチ(刃数少) | |
105,257円 ( 115,783円 ) | 1個 | - | 3日目 | 40mm | 150 | 32 | 3 | 42500 | 40 | 1.3 | クロスピッチ(刃数中) | |
78,585円 ( 86,444円 ) | 1個 | - | 1日目 | 40mm | 150 | 32 | 2 | 42500 | 80 | 1.4 | コースピッチ(刃数少) |