(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R790-025C5S2-16L
コロミル790 (アルミエンドミル) 肩削り/エンドミル コロマントキャプト R790-C ハサキコウカンシキドリル

コロミル790 (アルミエンドミル) 肩削り/エンドミル コロマントキャプト R790-C R790-025C5S2-16L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
94,743円
税込単価
104,217円

アルミ合金向け肩削りカッターセレーションによるチップ取付で高い信頼性を実現しカ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

R790-025C5S2-16L 解除

Loading...

R790-025C5S2-16L の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
取付け方法
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
最大回転数nmax
寸法l3(mm)
質量(kg)
トラスココード
仕様
チップサイズ(mm)
プログラム長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R790-025C5S2-16L

25mm
ねじ込み式
35
2
12
28000
50
0.8
-
コースピッチ(刃数少)
16
74

1個

94,743( 104,217円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ合金向け肩削りカッター
セレーションによるチップ取付で高い信頼性を実現しカッター径に対するチップ公差の影響を低減

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

R790-025C5S2-16Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コロミル790 (アルミエンドミル) 肩削り/エンドミル コロマントキャプト R790-Cの型番R790-025C5S2-16Lのページです。
型番R790-025C5S2-16Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロミル790 (アルミエンドミル) 肩削り/エンドミル コロマントキャプト R790-C

コロミル790 (アルミエンドミル) 肩削り/エンドミル コロマントキャプト R790-C

    多機能工具 コロプレックス MT 複合加工機でのフライス加工および旋削加工用 M-C

    多機能工具 コロプレックス MT 複合加工機でのフライス加工および旋削加工用 M-C

      直角肩加工用ミル TungCap C-EPA

      直角肩加工用ミル TungCap C-EPA

        コロミルR216ボールエンドミル コロマントキャプト R216-C

        コロミルR216ボールエンドミル コロマントキャプト R216-C

          メーカー サンドビック サンドビック タンガロイ サンドビック
          通常価格 94,743円 117,714円 41,300円 88,000円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
          加工用途 側面 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝
          被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
          仕上げ区分 仕上げ加工 仕上げ加工 - 仕上げ加工
          適応チップ材種 超硬コート - - 超硬コート
          詳細タイプ コロマントキャプト - - コロマントキャプト

          コロミル790 (アルミエンドミル) 肩削り/エンドミル コロマントキャプト R790-Cのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          R790-032C5S2-16M
          R790-036C3S1-16H
          R790-036C3S1-16L
          R790-040C4S1-16M
          R790-040C4S2-22M
          R790-040C5S1-16M
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          刃径 D
          (φ)
          取付け方法 シャンク径 (d)
          (mm)
          刃数
          (枚)
          最大切り込み深さ (Ad)
          (mm)
          最大回転数nmax 寸法l3
          (mm)
          質量
          (kg)
          トラスココード 仕様 チップサイズ
          (mm)
          プログラム長さ
          (mm)

          110,514円

          ( 121,565円 )
          1個 -

          3日目

          32mmねじ込み式3531228000641.1-クロスピッチ(刃数中)1688

          121,143円

          ( 133,257円 )
          1個 -

          1日目

          36mmねじ込み式2241244560500.8-エキストラクロスピッチ(刃数多)1667

          100,000円

          ( 110,000円 )
          1個 -

          3日目

          36mmねじ込み式2221245600500.8-コースピッチ(刃数少)1667

          115,429円

          ( 126,972円 )
          1個 -

          3日目

          40mmねじ込み式2831239000400.5-クロスピッチ(刃数中)1662

          105,257円

          ( 115,783円 )
          1個 -

          1日目

          40mmねじ込み式2821837500580.8-クロスピッチ(刃数中)2280

          115,429円

          ( 126,972円 )
          1個 -

          1日目

          40mmねじ込み式3531228000600.9-クロスピッチ(刃数中)1682

          カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました