(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:419-063Q22-14M
コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-Q フライスヨウコウグ

コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-Q 419-063Q22-14M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
94,286円
税込単価
103,715円

5コーナ仕様の高送りフライスカッター【特長】荒加工から中仕上げに対応あらゆる被...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

419-063Q22-14M 解除

Loading...

419-063Q22-14M の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
最大回転数nmax
接続径(mm)
接続サイズ(機械側)(mm)
寸法Dc(mm)
質量(kg)
トラスココード
刃配布
機能長さ(mm)
最大ランピング角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

419-063Q22-14M

63.0mm
50
5
15100
22
22
48.2
0.3
-
不等分割
50
7

1個

94,286( 103,715円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5コーナ仕様の高送りフライスカッター
【特長】
荒加工から中仕上げに対応
あらゆる被削材で卓越した性能を発揮し、最適化も可能

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

419-063Q22-14Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-Qの型番419-063Q22-14Mのページです。
型番419-063Q22-14Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-Q

コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-Q

    ロングエッジカッターアーバ取付HSK

    ロングエッジカッターアーバ取付HSK

      メーカー サンドビック サンドビック
      通常価格 76,914円 163,429円
      通常出荷日 3日目   1日目~  
      加工用途 平面 / 傾斜切り込み 側面
      被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン チタン
      取付け方法 アーバー -
      仕上げ区分 仕上げ加工 仕上げ加工
      最大切り込み深さ (Ad)(mm) 2 -

      コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-Qのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      419-050Q22-14M
      419-063Q22-14L
      419-080Q27-14H
      419-080Q27-14M
      419-100Q32-14H
      419-100Q32-14M
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      刃径 D
      (φ)
      全長 (L)
      (mm)
      刃数
      (枚)
      最大回転数nmax 接続径
      (mm)
      接続サイズ(機械側)
      (mm)
      寸法Dc
      (mm)
      質量
      (kg)
      トラスココード 刃配布 機能長さ
      (mm)
      最大ランピング角
      (°)

      76,914円

      ( 84,605円 )
      1個 -

      3日目

      50.0mm45417600222235.20.2-不等分割458

      88,457円

      ( 97,303円 )
      1個 -

      3日目

      63.0mm50415100222248.20.3-不等分割507

      117,714円

      ( 129,485円 )
      1個 -

      3日目

      80.0mm50513000272765.20.8-等分割505

      105,829円

      ( 116,412円 )
      1個 -

      3日目

      80.0mm50613000272765.20.8-不等分割505

      134,857円

      ( 148,343円 )
      1個 -

      3日目

      100.0mm50611400323285.21.4-等分割503

      123,429円

      ( 135,772円 )
      1個 -

      3日目

      100.0mm50711200323285.21.4613-9701不等分割503

      カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました