(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:419-036C3-14L
コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-C ハサキコウカンシキドリル

コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-C 419-036C3-14L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
62,971円
税込単価
69,268円

サンドビック カッター・刃先交換式エンドミル コロミル419、正面フライスカッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

419-036C3-14L 解除

Loading...

419-036C3-14L の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
最大回転数nmax
接続径(mm)
寸法Dc(mm)
質量(kg)
刃配布
機能長さ(mm)
最大ランピング角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

419-036C3-14L

36.0mm
2
22400
C3
21.2
0.5
等分割
50
0

1個

62,971( 69,268円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サンドビック カッター・刃先交換式エンドミル コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-C

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

419-036C3-14Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-Cの型番419-036C3-14Lのページです。
型番419-036C3-14Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-C

コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-C

    エンドミルおよび肩削りカッター 径:20-100mm コロマントキャプト 490-C

    エンドミルおよび肩削りカッター 径:20-100mm コロマントキャプト 490-C

      コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA

      コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA

        エンドミルおよび肩削りカッター 径40-84mm コロマントキャプト R390-C-18

        エンドミルおよび肩削りカッター 径40-84mm コロマントキャプト R390-C-18

          コロミル790 (アルミエンドミル) 肩削り/エンドミル コロマントキャプト R790-C

          コロミル790 (アルミエンドミル) 肩削り/エンドミル コロマントキャプト R790-C

            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
            通常価格 62,971円 53,486円 39,076円 61,600円 94,743円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
            加工用途 平面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面
            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂
            取付け方法 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 -
            仕上げ区分 仕上げ加工 - - - 仕上げ加工
            適応チップ材種 超硬コート - 超硬コート 超硬コート 超硬コート

            コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-Cのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            419-042C4-14M
            419-052C5-14M
            419-066C6-14M
            419-084C8-14H
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            刃径 D
            (φ)
            刃数
            (枚)
            最大回転数nmax 接続径
            (mm)
            寸法Dc
            (mm)
            質量
            (kg)
            刃配布 機能長さ
            (mm)
            最大ランピング角
            (°)

            67,657円

            ( 74,423円 )
            1個 -

            3日目

            42.0mm319900C427.20.8不等分割708

            88,343円

            ( 97,177円 )
            1個 -

            1日目

            52.0mm417100C537.21不等分割708

            108,343円

            ( 119,177円 )
            1個 -

            3日目

            66.0mm514600C651.21.6不等分割706

            134,857円

            ( 148,343円 )
            1個 -

            3日目

            84.0mm612600C869.23.1等分割704

            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました