(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:419-040A32L-14M
コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-A ハサキコウカンシキドリル

コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-A 419-040A32L-14M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
58,857円
税込単価
64,743円

5コーナ仕様の高送りフライスカッター【特長】荒加工から中仕上げに対応あらゆる被...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

419-040A32L-14M 解除

Loading...

419-040A32L-14M の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃数(枚)
最大回転数nmax
寸法Dc(mm)
質量(kg)
最大加工径(mm)
最大ランピング角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

419-040A32L-14M

3
20600
25.2
1.5
40
8

1個

58,857( 64,743円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5コーナ仕様の高送りフライスカッター
【特長】
荒加工から中仕上げに対応
あらゆる被削材で卓越した性能を発揮し、最適化も可能

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

419-040A32L-14Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-Aの型番419-040A32L-14Mのページです。
型番419-040A32L-14Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-A

コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-A

    コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-Q

    コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-Q

      サイドカッター、フライスカッター、正面フライスカッター

      サイドカッター、フライスカッター、正面フライスカッター

        MGI型溝入れエンドミル

        MGI型溝入れエンドミル

          コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-C

          コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-C

            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック 京セラ サンドビック
            通常価格 54,629円 76,914円 72,000円 18,640円 62,971円
            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   4日目   1日目~  
            加工用途 平面 平面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 傾斜切り込み
            刃径 D(φ) 32 - 52mm - -
            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
            取付け方法 柄付きタイプ アーバー アーバー 柄付きタイプ ねじ込み式
            仕上げ区分 仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 - 仕上げ加工

            コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-Aのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            419-032A32L-14L
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            刃数
            (枚)
            最大回転数nmax 寸法Dc
            (mm)
            質量
            (kg)
            最大加工径
            (mm)
            最大ランピング角
            (°)

            54,629円

            ( 60,092円 )
            1個 -

            3日目

            22470017.21.4320

            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました