(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロミル360 重切削用正面フライスカッター 右勝手

コロミル360 重切削用正面フライスカッター 右勝手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
219,256円
税込単価
241,182円

【特長】最大切込み深さ18 mmと高い刃当り送りチップカセットにはセレーション...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

360-160Q40-Z6D19 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
被削材
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
寸法D₁(mm)
最大回転数nmax
寸法Dc(mm)
質量(kg)
仕様
チップサイズ(mm)
刃配布
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

360-160Q40-Z6D19

一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
40
6
13
186.6
795
160
10.7
重切削用正面フライスカッター/クロスピッチ(刃数中)
19
不等分割

1個

219,256( 241,182円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
最大切込み深さ18 mmと高い刃当り送り
チップカセットにはセレーションロック機能があり、安全で正確な位置決めと迅速なチップ交換を実現

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

360-160Q40-Z6D19で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コロミル360 重切削用正面フライスカッター 右勝手の型番360-160Q40-Z6D19のページです。
型番360-160Q40-Z6D19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロミル360 重切削用正面フライスカッター 右勝手

コロミル360 重切削用正面フライスカッター 右勝手

    ハーフサイドスロットミル ボス付き 右勝手

    ハーフサイドスロットミル ボス付き 右勝手

      コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA

      コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA

        コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-A

        コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-A

          コロミル390カッター

          コロミル390カッター

            アルファボールエンドミル(重切削用)BCU形

            アルファボールエンドミル(重切削用)BCU形

              コロミル590カッター

              コロミル590カッター

                ミル 肩削り用 EPS17

                ミル 肩削り用 EPS17

                  フェニックスシリーズ 正面フライスカッタスクエエアタイプボアタイプ

                  フェニックスシリーズ 正面フライスカッタスクエエアタイプボアタイプ

                    サイドカッター、フライスカッター、正面フライスカッター

                    サイドカッター、フライスカッター、正面フライスカッター

                      ミル 肩削り用 TPS17

                      ミル 肩削り用 TPS17

                        コロミル390ロングエッジカッター 柄付きタイプ

                        コロミル390ロングエッジカッター 柄付きタイプ

                          アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

                          アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

                            メーカー サンドビック 京セラ サンドビック サンドビック サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック タンガロイ オーエスジー サンドビック タンガロイ サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 219,256円 187,920円 39,076円 54,629円 59,800円 55,076円 91,800円 24,610円 66,414円 72,000円 36,500円 36,571円 24,311円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            加工用途 平面 平面 / 側面 / 溝 平面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 側面 / 溝 平面 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝
                            取付け方法 アーバー - ねじ込み式 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 - - 仕上げ加工 仕上げ加工 仕上げ加工 仕上げ加工 - 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 - - 粗・中粗加工
                            全長 (L)(mm) 80 - - 250 - - - - - - - - -
                            勝手 R - - - - - - - - - - - -

                            コロミル360 重切削用正面フライスカッター 右勝手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました