生産性の高い正面フライス加工用第一推奨高剛性のカッター本体とシム保護チップシー...
Loading...
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨
高剛性のカッター本体とシム保護チップシートにより、安定した加工プロセスを実現、無人生産が優先される場合に最適な選択
この商品に近い類似品がありませんでした。
345-080Q27-13HXで型番確定
コロミル345 正面フライス加工 径:40-250mm アーバ取付 345-Qの型番345-080Q27-13HXのページです。
型番345-080Q27-13HXに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
345-063Q22-13HX |
345-100Q32-13HX |
345-125Q40-13HX |
345-160Q40-13HX |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | シャンク径 (d) (mm) | 刃数 (枚) | 寸法Dc (mm) | クーラント | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105,029円 ( 115,532円 ) | 1個 | - | 3日目 | 77.08mm | 45 | 22 | 7 | 63 | クーラントセンタースルー | 0.6 | |
150,857円 ( 165,943円 ) | 1個 | - | 1日目 | 114.08mm | 50 | 32 | 11 | 100 | クーラントセンタースルー | 1.8 | |
206,857円 ( 227,543円 ) | 1個 | - | 1日目 | 139.08mm | 63 | 40 | 14 | 125 | クーラントセンタースルー | 3 | |
249,143円 ( 274,057円 ) | 1個 | - | 1日目 | 174.08mm | 63 | 40 | 16 | 160 | クーラントなし | 4.1 |