(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロミル345 正面フライス加工 アーバ取付(FMAタイプ)

コロミル345 正面フライス加工 アーバ取付(FMAタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
217,143円
税込単価
238,857円

【特長】8コーナ仕様低切削抵抗鏡面加工高精度高速加工正面フライス加工あらゆる被...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

A345-160J51-13M 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途被削材仕上げ区分取付け方法刃径 D(Φ)全長 (L)(mm)最大切り込み深さ (Ad)(mm)シャンク径 (d)(mm)適応チップ材種刃数(枚)
A345-160J51-13M平面一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅仕上げ加工アーバー174.08mm63650.8超硬コート / サーメット12

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
被削材
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
寸法Dc(mm)
寸法D 5m(mm)
クーラント
質量(kg)
トラスココード
仕様
刃配布
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A345-160J51-13M

174.08mm
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
63
50.8
12
160
-
クーラントなし
4.7
608-9259
クロスピッチ(刃数中)
不等分割

1個

217,143( 238,857円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
8コーナ仕様
低切削抵抗
鏡面加工
高精度
高速加工
正面フライス加工
あらゆる被削材に対応
クロスピッチ
アーバ取付(FMA)

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

A345-160J51-13Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コロミル345 正面フライス加工 アーバ取付(FMAタイプ)の型番A345-160J51-13Mのページです。
型番A345-160J51-13Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロミル345 正面フライス加工 アーバ取付(FMAタイプ)

コロミル345 正面フライス加工 アーバ取付(FMAタイプ)

    コロミル390カッター

    コロミル390カッター

      コロミル390カッター 刃数(枚)5

      コロミル390カッター 刃数(枚)5

        肩削り用カッター アーバー取付けタイプ

        肩削り用カッター アーバー取付けタイプ

          ブレード加工用 600-Q アーバ取付

          ブレード加工用 600-Q アーバ取付

            コロミル 300 丸チップ正面フライスカッター(ポジティブ設計) アーバ取付 R300-Q

            コロミル 300 丸チップ正面フライスカッター(ポジティブ設計) アーバ取付 R300-Q

              フェニックスシリーズ 正面フライスカッタスクエエアタイプボアタイプ

              フェニックスシリーズ 正面フライスカッタスクエエアタイプボアタイプ

                コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-Q

                コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-Q

                  アルファ高送り正面フライスASF形(内径インチサイズ)

                  アルファ高送り正面フライスASF形(内径インチサイズ)

                    アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ)

                    アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ)

                      コロミル345 正面フライス加工 径:40-250mm アーバ取付 345-Q

                      コロミル345 正面フライス加工 径:40-250mm アーバ取付 345-Q

                        コロミル590カッター

                        コロミル590カッター

                          CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ

                          CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック ミスミ サンドビック サンドビック オーエスジー サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック サンドビック オーエスジー
                            通常価格 217,143円 59,800円 73,257円 62,370円 70,743円 69,143円 66,414円 76,914円 48,301円 48,301円 105,029円 91,800円 37,493円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            加工用途 平面 平面 / 側面 / 溝 - 側面 / 溝 平面 / 側面 平面 平面 平面 / 傾斜切り込み 平面 平面 平面 平面 / 側面 平面 / 溝 / 面取り
                            取付け方法 アーバー アーバー - アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー -
                            仕上げ区分 仕上げ加工 仕上げ加工 - 粗・中粗加工 仕上げ加工 - 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 仕上げ加工 仕上げ加工 荒~仕上げ加工
                            適応チップ材種 超硬コート / サーメット 超硬コート - - - - 超硬コート - 超硬コート - - 超硬コート 超硬コート
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 6 - - - - - - 2 3 3 6 - -

                            コロミル345 正面フライス加工 アーバ取付(FMAタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました