多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターギ...
Loading...
多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッター
ギアボックスケーシングなどの偏芯部品の加工および大量生産用、主にマシニングセンタや旋盤の回転工具ホルダで使用
327-12B15SC-06で型番確定
コロミル327 溝入れカッター ウェルドンシャンク 327-Bの型番327-12B15SC-06のページです。
型番327-12B15SC-06に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
327-12B21EC-06 |
327-12B30EC-06 |
327-12B42EC-06 |
327-16B18SC-09 |
327-16B24SC-12 |
327-16B32EC-09 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 全長 (L) (mm) | シャンク径 (d) (mm) | 適応チップ材種 | 寸法D₁ (mm) | 寸法l1 (mm) | 寸法l3 (mm) | 質量 (kg) | トラスココード | チップサイズ (mm) | ゲージチップ | チップ締付けトルク (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,800円 ( 36,080円 ) | 1個 | - | 3日目 | 80 | 12 | 超硬コート | 6 | 58 | 21 | 0.1 | - | 6 | 327R06-10 100 00-GM | 1.8 | |
35,314円 ( 38,845円 ) | 1個 | - | 3日目 | 90 | 12 | 超硬コート | 6 | 68 | 30 | 0.1 | 608-7299 | 6 | 327R06-10 100 00-GM | 1.8 | |
40,343円 ( 44,377円 ) | 1個 | - | 3日目 | 100 | 12 | 超硬コート | 6 | 78 | 42 | 0.1 | 608-7302 | 6 | 327R06-10 100 00-GM | 1.8 | |
26,400円 ( 29,040円 ) | 1個 | - | 3日目 | 80 | 16 | - | 9 | 56 | 18 | 0.1 | - | 9 | 327R09-18 150 02-GM | 4.3 | |
26,400円 ( 29,040円 ) | 1個 | - | 3日目 | 80 | 16 | - | 12 | 56 | 24 | 0.1 | 608-7311 | 12 | 327R12-22 150 02-GM | 6.5 | |
48,686円 ( 53,555円 ) | 1個 | - | 3日目 | 100 | 16 | 超硬コート | 9 | 76 | 32 | 0.2 | - | 9 | 327R09-18 150 02-GM | 4.3 |