高精度多目的サイドカッター。【特長】・径40-315mm・刃幅公差±0.01m...
アキシャルレーキ : 5°
ラジアルレーキ : -□M 0°/ -□L 5°
取付
注意: 以下の取付け指示は、清掃あるいは修理のためにカッターが完全に取り外されている場合のものです。
1. ウェッジスクリューの両端に潤滑剤を塗布します。
2. ウェッジの下から各ウェッジスクリューを1回転締めます。
3. カッターボディの全ウェッジを軽く締めます(締め込まないでください)。
4. チップスクリューに潤滑剤を塗布します。
5. 全カセットのチップスクリューを3~5回転締め込みます。
6. すべてのカセットを取り付けます。
7. 各カセットがシートの一番下まではまっていることを確認します。
8. カセットがすべて均等に配置され、ウェッジが軸方向に+/-0.1以内にあることを確認します。
9. 適正なトルク=6Nmでウェッジスクリューを締付けます(カッター径110mm未満では5Nm)。
10. どのウェッジからもスクリューが突出していないことを確認します。
11. 径127mm以下のカッターでは、ボアを越えてスクリューが突出していないことを確認します。
12. すべてのウェッジスクリューを緩めます。
13. 適正なトルク=4Nmでウェッジスクリューを締付けます(カッター径110mm未満では3Nm)。
工具幅調整
1.作業前にチップシートをよく清掃してください。
2.チップがシート面の底に接していることを確認します。
3.ウェッジスクリューを締めます。
4.ウェッジスクリューを再使用する前に潤滑剤を塗布してください。
5.CoroMill®331はプリセットが簡単です。プリセット精度は利用する機器によってのみ制限されます。
6.マイクロインジケータ―を使用するか、CoroMill®331をプロジェクター(投影機)によりプリセットすることを推奨します。
マイクロインジケーターを設定する場合、次式に従いゲージ/ブロックの組合わせの高さを計算してください。
マイクロインジケーターのゼロ設定:(E+AP)/2
E=カッター(ボス)幅
AP=切削幅
1.ウェッジスクリューを半回転緩めます。
2.カッターボディ上に突き出るよう、手でカセットを押し上げます。
3.カッターを定盤上に置きます。マイクロインジケーターのフラット端子を、チップの平行ランドに当てます。
4.マイクロインジケーターがゼロを示すまで、カセットを慎重に軽く叩きます。
5.ウェッジスクリューを締付けます。
6.この手順を繰り返してカセットの動きを補正します。ウェッジスクリューをカッター径に応じた適切なトルク(下表)で締付けます。
注意:径80mmカッターの場合、変形を防ぐため次の3段階でウェッジを締付けてください:
a: すべてのスクリューを仮締めします。
b: 中間締付けトルク4Nmで締付けます。
c: 最終締付トルク5Nmで締付けます。
7.ウェッジスクリューを半回転緩めます。
8.ウェッジをカッターの両側に均等に突出します。
9.カセットをゼロ点に押し出すことにより、カッターの前面(フロント側)の軸方向振れを抑えます。
10.ウェッジスクリューを締付けます。
11.カッターの背面(バック側)を所定の幅にセットしてください。
径(mm) | 締付けトルク(Nm) |
---|---|
80-100 | 5 |
125-315 | 6 |
P M K N S H
型番 |
被削材 |
シャンク径 (d)(mm) |
刃数(枚) |
寸法D₄(mm) |
最大回転数nmax |
詳細タイプ |
寸法ar(mm) |
寸法l1(mm) |
寸法l3(mm) |
寸法Dc(mm) |
質量(kg) |
チップサイズ(mm) |
規格 |
コーナR(mm) |
dhc(mm) |
切削幅(mm) |
E(mm) |
BKW(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
N331.32-102S32FMQ |
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
|
32
|
8
|
-
|
15900
|
キー溝付き穴
|
25.5
|
最小14-最大15.5
|
-
|
102
|
0.6
|
12
|
-
|
-
|
-
|
12.0-15.0
|
16
|
8
| 1個 | 216,000円(
237,600円
) | 1日目 |
Loading...
高精度多目的サイドカッター。
【特長】
・径40-315mm
・刃幅公差±0.01mmにプリセットされて出荷
・径方向振れ精度±0.02mm
・広いポケット
・ウェッジによる強力クランプ
・セレーション方式
・調整範囲2-3mm
・独自のスプリングロード機構でスムーズな調整、ずり落ち防止
N331.32-102S32FMQで型番確定
コロミル 331 フルサイドカッター 加工幅12.0-26.5mm 331.32の型番N331.32-102S32FMQのページです。
型番N331.32-102S32FMQに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
N331.32-082S27FMQ |
N331.32-102S32KMQ |
N331.32-127S40FMQ |
N331.32-127S40KMQ |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 被削材 | シャンク径 (d) (mm) | 刃数 (枚) | 寸法D₄ (mm) | 最大回転数nmax | 詳細タイプ | 寸法ar (mm) | 寸法l1 (mm) | 寸法l3 (mm) | 寸法Dc (mm) | 質量 (kg) | チップサイズ (mm) | 規格 | コーナR (mm) | dhc (mm) | 切削幅 (mm) | E (mm) | BKW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136,259円 ( 149,885円 ) | 1個 | - | 1日目 | 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 | 27 | 6 | - | 18100 | キー溝付き穴 | 19.5 | 最小14-最大15.5 | - | 82 | 0.4 | 12 | - | - | - | 12.0-15.0 | 16 | 7 | |
189,714円 ( 208,685円 ) | 1個 | - | 1日目 | 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 | 32 | 6 | - | 14000 | キー溝付き穴 | 25.5 | 最小16.8-最大18 | - | 102 | 0.8 | 16 | - | - | - | 15.0-17.5 | 18.5 | 8 | |
253,714円 ( 279,085円 ) | 1個 | - | 1日目 | 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 | 40 | 10 | - | 14100 | キー溝付き穴 | 34 | 最小14-最大15.5 | - | 127 | 0.9 | 12 | - | - | - | 12.0-15.0 | 16 | 10 | |
187,878円 ( 206,666円 ) | 1個 | - | 1日目 | 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 | 40 | 8 | - | 12400 | キー溝付き穴 | 34 | 最小16.8-最大18 | - | 127 | 1.2 | 16 | - | - | - | 15.0-17.5 | 18.5 | 10 |