高能率正面フライスカッター荒加工から鏡面仕上げまでを高精度に実現●あらゆる正面...
荒加工から鏡面仕上げ加工までを高精度に実現
円筒シャンク
コーナ当り加工ワーク数 50%アップ! 生産性 66%アップ!
被削材:鋳物
カッター:R245-063A32-12M
チップ:R245-12 T3 M-KM 3220
推奨刃当り送り
推奨切削速度
1) コロマント被削材分類
P M K N S H
1) 別途注文品
Loading...
高能率正面フライスカッター
荒加工から鏡面仕上げまでを高精度に実現
●あらゆる正面フライス加工に
●すべての被削材をカバー
●荒加工から仕上げ加工まで
●低動力の機械に
●突き出しの長い加工に
●高送りで面粗さが必要な加工に(ワイパーチップ)
R245-050A32-12Lで型番確定
コロミル 245 正面フライス加工 円筒シャンク R245-Aの型番R245-050A32-12Lのページです。
型番R245-050A32-12Lに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
R245-032A32-12M |
R245-040A32-12L |
R245-050A32-12M |
R245-063A32-12L |
R245-063A32-12M |
R245-080A32-12L |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 刃数 (枚) | 最大回転数nmax | 寸法Dc (mm) | 質量 (kg) | 仕様 | 刃配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,714円 ( 59,085円 ) | 1個 | - | 1日目 | 44.5 | 3 | 18250 | 32 | 1 | クロスピッチ(刃数中) | 等分割 | |
53,714円 ( 59,085円 ) | 1個 | - | 3日目 | 52.5 | 3 | 18250 | 40 | 1.1 | コースピッチ(刃数少) | 不等分割 | |
68,343円 ( 75,177円 ) | 1個 | - | 1日目 | 62.5 | 4 | 16250 | 50 | 1.4 | クロスピッチ(刃数中) | 等分割 | |
73,371円 ( 80,708円 ) | 1個 | - | 1日目 | 75.5 | 4 | 14400 | 63 | 1.1 | コースピッチ(刃数少) | 不等分割 | |
83,086円 ( 91,395円 ) | 1個 | - | 1日目 | 75.5 | 5 | 14400 | 63 | 1.1 | クロスピッチ(刃数中) | 等分割 | |
78,171円 ( 85,988円 ) | 1個 | - | 1日目 | 92.5 | 4 | 12700 | 80 | 2.1 | コースピッチ(刃数少) | 不等分割 |