(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R390-044C4-18M080
エンドミルおよび肩削りカッター 径40-84mm コロマントキャプト R390-C-18 ハサキコウカンシキドリル

通常単価(税別)
61,600円
税込単価
67,760円

●迷ったらこの工具。幅広い適用範囲と高性能工具径:φ9.7~200mm、最大切...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

R390-044C4-18M080 解除

Loading...

R390-044C4-18M080 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エンドミルおよび肩削りカッター 径40-84mm コロマントキャプト R390-C-18 外形図

Coromant Capto®
径 40-84mm

推奨切削条件

推奨切削条件表

推奨刃当り送り

エンドミルおよび肩削りカッター 径40-84mm コロマントキャプト R390-C-18 推奨刃当り送り表

推奨切削速度

エンドミルおよび肩削りカッター 径40-84mm コロマントキャプト R390-C-18 加工条件図

加工条件:
正面フライス カッター径
25mm 切削幅10mm

エンドミルおよび肩削りカッター 径40-84mm コロマントキャプト R390-C-18 推奨切削速度表

1) コロマント被削材分類

適用被削材

P  M  K  N  S  H

選定サポート情報

CoroMill® 390

エンドミルおよび肩削りカッター 径40-84mm コロマントキャプト R390-C-18 CoroMillR 390
CoroMill® 390最大切込み種類
CoroMill® 390-07
切れ刃(DC 9.7-40)
5.8mm円筒シャンク
コロマントEHヘッド
CoroMill® 390-11
切れ刃(DC 12-84)
10mm円筒シャンク, アーバ取付
ねじ式カップリング
コロマントEHヘッド
CoroMill® 390-17
切れ刃(DC 25-125)
15.7mm
(Coromant Capto® ショートタイプは10mm)
円筒シャンク, アーバ取付
コロマントEHヘッド
Coromant Capto®
(C4, C5)
CoroMill® 390-18
切れ刃(DC 40-200)
15.4mmアーバ取付
Coromant Capto®
(C4~C8)

※07切れ刃の詳細についてはCoroMill® 390-07切れ刃カタログCM-088Jをご参照ください。

部品

エンドミルおよび肩削りカッター 径40-84mm コロマントキャプト R390-C-18 部品図

切刃サイズ18

エンドミルおよび肩削りカッター 径40-84mm コロマントキャプト R390-C-18 部品表

1) 別途注文品です。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
仕上げ区分
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
最大回転数nmax
寸法l3(mm)
寸法D 5m(mm)
質量(kg)
仕様
プログラム長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R390-044C4-18M080

44
粗・中粗加工
3
80
8600
80
C4
0.7
クロスピッチ(刃数中)
80

1個

61,600( 67,760円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

●迷ったらこの工具。幅広い適用範囲と高性能
工具径:φ9.7~200mm、最大切込み:~71mm
円筒シャンク、アーバ取付、防振型、アディティブマニュファクチャリングによる軽量タイプ
ロングエッジ17材種、24ブレーカであらゆる加工や被削材に対応
●従来品より20%低動力
省エネ型カッターで節電に貢献
小型機械でも使用しやすい
●正面フライス、肩削りからヘリカル加工、プランジ加工まで対応
これ1本で何でもできる、万能カッター短納期のテーラーメード(準標準品)が可能
●GC4330、GC4340
汎用性の高いCoroMill® 390に最適な鋼加工用CVD材種
Inveio®コーティングが高い摩耗性と長い工具寿命を実現

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

R390-044C4-18M080で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドミルおよび肩削りカッター 径40-84mm コロマントキャプト R390-C-18の型番R390-044C4-18M080のページです。
型番R390-044C4-18M080に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドミルおよび肩削りカッター 径40-84mm コロマントキャプト R390-C-18

エンドミルおよび肩削りカッター 径40-84mm コロマントキャプト R390-C-18

    コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-C

    コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-C

      コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA

      コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA

        コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 HSK R590-HA

        コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 HSK R590-HA

          エンドミルおよび肩削りカッター 径:20-100mm コロマントキャプト 490-C

          エンドミルおよび肩削りカッター 径:20-100mm コロマントキャプト 490-C

            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
            通常価格 61,600円 62,971円 39,076円 115,429円 53,486円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
            加工用途 平面 / 側面 / 溝 平面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝
            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂
            取付け方法 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式
            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート -
            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 15.4 2 5.5 - -

            エンドミルおよび肩削りカッター 径40-84mm コロマントキャプト R390-C-18のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            R390-040C5-18M080
            R390-040C6-18M100
            R390-044C4-18M060
            R390-050C5-18M060
            R390-050C6-18M080
            R390-054C5-18M060
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            刃径 D
            (φ)
            仕上げ区分 刃数
            (枚)
            首下長(ℓ1)
            (mm)
            最大回転数nmax 寸法l3
            (mm)
            寸法D 5m
            (mm)
            質量
            (kg)
            仕様 プログラム長さ
            (mm)

            61,600円

            ( 67,760円 )
            1個 -

            1日目

            40粗・中粗加工340920040C51.1クロスピッチ(刃数中)80

            61,600円

            ( 67,760円 )
            1個 -

            1日目

            40粗・中粗加工350920050C61.9クロスピッチ(刃数中)100

            61,600円

            ( 67,760円 )
            1個 -

            3日目

            44粗・中粗加工360860060C40.5クロスピッチ(刃数中)60

            78,057円

            ( 85,863円 )
            1個 -

            1日目

            50粗・中粗加工440790040C51.1クロスピッチ(刃数中)60

            78,057円

            ( 85,863円 )
            1個 -

            1日目

            50粗・中粗加工440790040C61.4クロスピッチ(刃数中)80

            78,057円

            ( 85,863円 )
            1個 -

            1日目

            54粗・中粗加工460750060C51.1クロスピッチ(刃数中)60

            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました