(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:490-020C3-08L
エンドミルおよび肩削りカッター 径:20-100mm コロマントキャプト 490-C ハサキコウカンシキドリル

エンドミルおよび肩削りカッター 径:20-100mm コロマントキャプト 490-C 490-020C3-08L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
53,486円
税込単価
58,835円

驚異的性能の肩削り正面フライスカッター●幅広い適用範囲正面フライスから肩削り、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

490-020C3-08L 解除

Loading...

490-020C3-08L の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

オーバーサイズカッターも導入(φ44・φ54・φ66・φ84mm)

エンドミルおよび肩削りカッター 径:20-100mm コロマントキャプト 490-C オーバーサイズカッターも導入(φ44・φ54・φ66・φ84mm)

ショルダー加工でワークや治具への近接性が高まります。

外形図

エンドミルおよび肩削りカッター 径:20-100mm コロマントキャプト 490-C 外形図

Coromant Capto®

使用方法・使用事例

使用事例

エンドミルおよび肩削りカッター 径:20-100mm コロマントキャプト 490-C 使用事例

推奨切削条件

推奨切削条件表

推奨刃当り送り

エンドミルおよび肩削りカッター 径:20-100mm コロマントキャプト 490-C 推奨刃当り送り表

推奨切削速度

エンドミルおよび肩削りカッター 径:20-100mm コロマントキャプト 490-C 加工条件図

加工条件:
正面フライス カッター径
25mm 切削幅10mm

エンドミルおよび肩削りカッター 径:20-100mm コロマントキャプト 490-C 推奨切削速度表

1) コロマント被削材分類

適用被削材

P  M  K  N  S  H

選定サポート情報

工具バリエーション

エンドミルおよび肩削りカッター 径:20-100mm コロマントキャプト 490-C 工具バリエーション
CoroMill® 490最大切込み種類
CoroMill® 490-08
切れ刃
5.5mm円筒シャンク, アーバ取付
ウエルドンシャンク
Coromant Capto®
HSK, コロマントEH
CoroMill® 490-14
切れ刃
10mm円筒シャンク, アーバ取付
Coromant Capto®

CoroMill® 490-08, -14切れ刃用部品

エンドミルおよび肩削りカッター 径:20-100mm コロマントキャプト 490-C CoroMillR 490-08, -14切れ刃用部品図
エンドミルおよび肩削りカッター 径:20-100mm コロマントキャプト 490-C CoroMillR 490-08, -14切れ刃用部品表

1) 別途注文品です。

※注)DC50-54mmのうち下記型番のみシム・シムスクリュー・レンチが必要です。

エンドミルおよび肩削りカッター 径:20-100mm コロマントキャプト 490-C DC50-54mm用表

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
仕上げ区分
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
最大回転数nmax
寸法D 5m(mm)
質量(kg)
仕様
チップサイズ(mm)
刃配布
プログラム長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

490-020C3-08L

20
仕上げ加工
2
5.5
40
48500
32
0.2
コースピッチ(刃数少)
8
等分割
80

1個

53,486( 58,835円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

驚異的性能の肩削り正面フライスカッター
●幅広い適用範囲
正面フライスから肩削り、溝加工、コンタリングまで対応
オーバーサイズカッター導入で近接性も向上
●驚異の高生産性
高剛性ボディにより高い切削条件を実現
チップシートがフラットなため、高いチップ取付け剛性
●抜群の加工精度
シャープなチップにより、低抵抗・高精度
底面、側面ともに高精度に加工
●GC4330、GC4340
汎用性の高いCoroMill® 490に最適な鋼加工用CVD材種
Inveio®コーティングが高い摩耗性と長い工具寿命を実現

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

Loading...

490-020C3-08Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドミルおよび肩削りカッター 径:20-100mm コロマントキャプト 490-Cの型番490-020C3-08Lのページです。
型番490-020C3-08Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドミルおよび肩削りカッター 径:20-100mm コロマントキャプト 490-C

エンドミルおよび肩削りカッター 径:20-100mm コロマントキャプト 490-C

    コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-C

    コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-C

      コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA

      コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA

        コロミル790 (アルミエンドミル) 肩削り/エンドミル コロマントキャプト R790-C

        コロミル790 (アルミエンドミル) 肩削り/エンドミル コロマントキャプト R790-C

          直角肩加工用ミル TungCap C-EPA

          直角肩加工用ミル TungCap C-EPA

            コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 R590-C

            コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 R590-C

              メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック タンガロイ サンドビック
              通常価格 53,486円 62,971円 39,076円 94,743円 41,300円 88,229円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
              加工用途 平面 / 側面 / 溝 平面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 -
              被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 - 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
              取付け方法 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 - - ねじ込み式
              詳細タイプ コロマントキャプト - HSK コロマントキャプト - コロマントキャプト
              クーラント クーラントセンタースルー クーラントセンタースルー クーラントセンタースルー クーラントセンタースルー - クーラントセンタースルー

              エンドミルおよび肩削りカッター 径:20-100mm コロマントキャプト 490-Cのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              490-020C4-08L
              490-025C3-08M
              490-025C4-08M
              490-025C5-08M
              490-025C6-08M
              490-032C3-08M
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              刃径 D
              (φ)
              仕上げ区分 刃数
              (枚)
              最大切り込み深さ (Ad)
              (mm)
              首下長(ℓ1)
              (mm)
              最大回転数nmax 寸法D 5m
              (mm)
              質量
              (kg)
              仕様 チップサイズ
              (mm)
              刃配布 プログラム長さ
              (mm)

              53,486円

              ( 58,835円 )
              1個 -

              1日目

              20仕上げ加工25.54039000400.4コースピッチ(刃数少)8等分割70

              61,371円

              ( 67,508円 )
              1個 -

              3日目

              25粗・中粗加工35.56040400320.3クロスピッチ(刃数中)8等分割80

              61,371円

              ( 67,508円 )
              1個 -

              3日目

              25粗・中粗加工35.54539000400.4クロスピッチ(刃数中)8等分割70

              61,371円

              ( 67,508円 )
              1個 -

              3日目

              25粗・中粗加工35.55028000500.6クロスピッチ(刃数中)8等分割75

              61,371円

              ( 67,508円 )
              1個 -

              3日目

              25粗・中粗加工35.55320000631クロスピッチ(刃数中)8等分割80

              72,457円

              ( 79,703円 )
              1個 -

              1日目

              32粗・中粗加工45.56033900320.4クロスピッチ(刃数中)8等分割80

              カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました