型番 | 加工用途 | 被削材 | 仕上げ区分 | 取付け方法 | 刃径 D | 全長 (L) | 最大切り込み深さ (Ad) | 首下長(ℓ1) | シャンク径 (d) | 刃数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R216.2-712 | 平面/側面 | 一般鋼/ステンレス鋼 | 仕上げ加工 | 柄付きタイプ | φ12 | 73mm | 8mm | 20mm | 16mm | 1枚 |
R216.2-520 | 平面/側面 | 一般鋼/ステンレス鋼 | 仕上げ加工 | 柄付きタイプ | φ20 | 90mm | 15mm | 37.3mm | 20mm | 1枚 |
R216.2-525 | 平面/側面 | 一般鋼/ステンレス鋼 | 仕上げ加工 | 柄付きタイプ | φ25 | 96mm | 15mm | 39.9mm | 25mm | 2枚 |
R216.2-532 | 平面/側面 | 一般鋼/ステンレス鋼 | 仕上げ加工 | 柄付きタイプ | φ32 | 100mm | 15mm | 40.3mm | 32mm | 2枚 |
R216.2-716 | 平面/側面 | 一般鋼/ステンレス鋼 | 仕上げ加工 | 柄付きタイプ | φ16 | 78mm | 10mm | 25mm | 16mm | 1枚 |
Loading...
高生産性、高効率、高信頼性の加工ソリューションを実現する肩削りカッター
R216.2-525で型番確定
スローアウェイエンドミル 径12-40mm R216.2の型番R216.2-525のページです。
型番R216.2-525に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
R216.2-520 |
R216.2-532 |
R216.2-712 |
R216.2-716 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | シャンク径 (d) (mm) | 刃数 (枚) | 最大切り込み深さ (Ad) (mm) | 首下長(ℓ1) (mm) | 最大回転数nmax | 寸法l1 (mm) | 寸法l3 (mm) | 質量 (kg) | ゲージチップ | プログラム長さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,229円 ( 48,652円 ) | 1個 | - | 3日目 | 20 | 90 | 20 | 1 | 15 | 37.3 | 15120 | 65 | 37.3 | 0.4 | R216.2-170308-2(外周刃) | 65 | |
54,514円 ( 59,965円 ) | 1個 | - | 1日目 | 32 | 100 | 32 | 2 | 15 | 40.3 | 9460 | 64 | 40.3 | 0.6 | R216.2-15T308-1(外周刃)/R216.2-07T3(中心刃) | 64 | |
41,600円 ( 45,760円 ) | 1個 | - | 3日目 | 12 | 73 | 16 | 1 | 8 | 20 | 25200 | 49 | 20 | 0.1 | R216.2-080204-1A(外周刃) | 49 | |
41,600円 ( 45,760円 ) | 1個 | - | 3日目 | 16 | 78 | 16 | 1 | 10 | 25 | 18900 | 54 | 25 | 0.2 | R216.2-100204(外周刃) | 54 |