(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P360-XA(硬度以下48HRC)

コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P360-XA(硬度以下48HRC)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,633円 ~ 78,964円
税込価格
10,596円 ~ 86,860円

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番加工用途(加工形状)工具材質被削材コーティング標準/追加工区分刃径(mm)刃長(mm)刃数(枚)シャンク径(mm)全長(mm)ねじれ角
1P370-2000-XA-1620平面超硬鋼用メーカー標準品2075420145強ネジレ(45~60°)
1P360-0600-XA-1620平面超硬一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅鋼用メーカー標準品6224665強ネジレ(45~61°)
1P360-2500-XA-1620平面超硬一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅鋼用メーカー標準品2590425153強ネジレ(45~62°)
1P360-0800-XA-1620平面超硬一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅鋼用メーカー標準品8284880強ネジレ(45~63°)
1P360-1600-XA-1620平面超硬一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅鋼用メーカー標準品1650416115強ネジレ(45~64°)
1P360-1400-XA-1620平面超硬一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅鋼用メーカー標準品1450414104強ネジレ(45~65°)
1P360-2000-XA-1620平面超硬一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅鋼用メーカー標準品2055420125強ネジレ(45~66°)
1P360-1000-XA-1620平面超硬一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅鋼用メーカー標準品1032410100強ネジレ(45~67°)
1P360-1200-XA-1620平面超硬一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅鋼用メーカー標準品1240412100強ネジレ(45~68°)

型番リスト

型番
被削材
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
6
22
6
65
0.100
-

1個

9,633( 10,596円 )

3日目

一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
8
28
8
80
0.100
559-7188

1個

12,857( 14,143円 )

3日目

一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
10
32
10
100
0.100
559-7196

1個

18,000( 19,800円 )

3日目

一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
14
50
14
104
0.150
559-7218

1個

28,071( 30,878円 )

3日目

一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
16
50
16
115
0.150
559-7226

1個

35,464( 39,010円 )

3日目

-
20
75
20
145
0.150
-

1個

78,964( 86,860円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P360-XA(硬度以下48HRC)

コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P360-XA(硬度以下48HRC)

    荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)R付き円筒シャンク

    荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)R付き円筒シャンク

      コロミルプルーラ-専用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル2P360-PA

      コロミルプルーラ-専用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル2P360-PA

        コロミル プルーラ 荒加工、中仕上げ用エンドミル R215.34(硬度<48HRc)

        コロミル プルーラ 荒加工、中仕上げ用エンドミル R215.34(硬度<48HRc)

          コロミル プルーラ 荒加工、中仕上げ用エンドミル R216-P(硬度以下48HRC)

          コロミル プルーラ 荒加工、中仕上げ用エンドミル R216-P(硬度以下48HRC)

            荒加工、中仕上げ用エンドミルVFD

            荒加工、中仕上げ用エンドミルVFD

              コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P341-XA(硬度以下48HRC)

              コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P341-XA(硬度以下48HRC)

                コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P341-XB(硬度以下48HRC)

                コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P341-XB(硬度以下48HRC)

                  荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)R付きウェルドン

                  荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)R付きウェルドン

                    コロミル プルーラ 仕上げ用エンドミル 円筒シャンク

                    コロミル プルーラ 仕上げ用エンドミル 円筒シャンク

                      ソリッドエンドミル 4TFK型

                      ソリッドエンドミル 4TFK型

                        メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック 京セラ
                        通常価格 9,633円 14,857円 13,486円 16,114円 27,771円 60,114円 7,297円 8,369円 13,143円 10,206円 7,181円
                        通常出荷日 3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目~   4日目  
                        加工用途(加工形状) 平面 平面 平面 平面 平面 平面 平面 平面 平面 -
                        工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                        ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) -
                        コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 -
                        標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                        コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P360-XA(硬度以下48HRC)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました