(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P341-XB(硬度以下48HRC)

コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P341-XB(硬度以下48HRC)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,369円
税込単価
9,206円

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エ...

詳細情報を確認する

型番

1P341-0600-XB-1630 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1P341-0600-XB-1630

6
4
13
6
57
0.100

1個

8,369( 9,206円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

Loading...

1P341-0600-XB-1630で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P341-XB(硬度以下48HRC)の型番1P341-0600-XB-1630のページです。
型番1P341-0600-XB-1630に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P341-XB(硬度以下48HRC)

コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P341-XB(硬度以下48HRC)

    コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P341-XA(硬度以下48HRC)

    コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P341-XA(硬度以下48HRC)

      荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)R付きウェルドン

      荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)R付きウェルドン

        コロミルプルーラ-専用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 2P341-MA

        コロミルプルーラ-専用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 2P341-MA

          コロミルプルーラ-専用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 2S340-MA

          コロミルプルーラ-専用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 2S340-MA

            コロミルプルーラ-専用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 2P340-PB

            コロミルプルーラ-専用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 2P340-PB

              コロミル プルーラ 荒加工、中仕上げ用エンドミル R216(硬度以下48HRC)

              コロミル プルーラ 荒加工、中仕上げ用エンドミル R216(硬度以下48HRC)

                コロミルプルーラ-専用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 2P340-PA

                コロミルプルーラ-専用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 2P340-PA

                  コロミル プルーラ 仕上げ用エンドミル 円筒シャンク

                  コロミル プルーラ 仕上げ用エンドミル 円筒シャンク

                    コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工用エンドミル 1P330-XA(硬度≦48HRC)

                    コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工用エンドミル 1P330-XA(硬度≦48HRC)

                      ハイフィードエンドミル 底刃なし R215.H4(硬度43以上HRC63以下)

                      ハイフィードエンドミル 底刃なし R215.H4(硬度43以上HRC63以下)

                        コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P360-XA(硬度以下48HRC)

                        コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P360-XA(硬度以下48HRC)

                          コロミル プルーラ 仕上げ用エンドミル R付き円筒シャンク

                          コロミル プルーラ 仕上げ用エンドミル R付き円筒シャンク

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 8,369円 7,297円 13,143円 10,994円 14,400円 11,280円 12,800円 11,051円 10,206円 7,490円 12,229円 9,633円 12,343円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   2日目~   2日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 平面 平面 平面 平面 平面 平面 平面 平面 平面 平面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン ステンレス鋼 / チタン ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P341-XB(硬度以下48HRC)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました