(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P221-XB(48HRc以下)

コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P221-XB(48HRc以下)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,621円 ~ 42,000円
税込価格
7,283円 ~ 46,200円

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
4.5
6
50
0.08

1個

6,621( 7,283円 )

3日目

12
12.5
12
73
0.2

1個

17,679( 19,447円 )

3日目

14
14.5
14
75
0.2

1個

21,107( 23,218円 )

3日目

20
20.5
20
92
0.3

1個

42,000( 46,200円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P221-XB(48HRc以下)

コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P221-XB(48HRc以下)

    コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P221-XA(48HRc以下)

    コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P221-XA(48HRc以下)

      コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P220-XB(48HRc 以下)

      コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P220-XB(48HRc 以下)

        コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P251-XA

        コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P251-XA

          コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P231-XA

          コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P231-XA

            コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P230-XA(48HRc以下)

            コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P230-XA(48HRc以下)

              コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P220-XA(48HRc 以下)

              コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P220-XA(48HRc 以下)

                コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P250-XA(48HRc以下)

                コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P250-XA(48HRc以下)

                  コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル スクエアコーナR、センターカット 2S220

                  コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル スクエアコーナR、センターカット 2S220

                    コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル 2S220

                    コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル 2S220

                      ソリッドエンドミル SEM4形

                      ソリッドエンドミル SEM4形

                        コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカットなし・硬度:30HRc以下)

                        コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカットなし・硬度:30HRc以下)

                          コロミルプルーラ-汎用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P222-XA(硬度以下48HRC)

                          コロミルプルーラ-汎用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P222-XA(硬度以下48HRC)

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック ダイジェット サンドビック サンドビック
                            通常価格 6,621円 12,750円 12,964円 7,169円 10,683円 6,826円 6,493円 7,971円 11,383円 9,646円 2,250円 13,257円 7,211円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 平面 平面 平面 平面 平面 平面 平面 平面 平面 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 - - 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用

                            コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P221-XB(48HRc以下)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました