(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロミルプルーラ-専用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル2P360-PA

コロミルプルーラ-専用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル2P360-PA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,486円 ~ 77,257円
税込価格
14,835円 ~ 84,983円

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エ...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
22.5
6
65
0.150

1個

13,486( 14,835円 )

2日目

8
28.5
8
80
0.150

1個

19,086( 20,995円 )

2日目

10
32.5
10
100
0.150

1個

23,886( 26,275円 )

1日目

12
40.5
12
100
0.150

1個

32,343( 35,577円 )

1日目

14
50.5
14
104
0.2

1個

38,857( 42,743円 )

3日目

16
60.5
16
124
0.150

1個

51,886( 57,075円 )

1日目

20
70.5
20
155
0.2

1個

77,257( 84,983円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロミルプルーラ-専用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル2P360-PA

コロミルプルーラ-専用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル2P360-PA

    コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P360-XA(硬度以下48HRC)

    コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P360-XA(硬度以下48HRC)

      荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)R付き円筒シャンク

      荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)R付き円筒シャンク

        コロミル プルーラ 荒加工、中仕上げ用エンドミル R216-P(硬度以下48HRC)

        コロミル プルーラ 荒加工、中仕上げ用エンドミル R216-P(硬度以下48HRC)

          スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCM4形(ミドル刃長)

          スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCM4形(ミドル刃長)

            荒加工、中仕上げ用エンドミルVFD

            荒加工、中仕上げ用エンドミルVFD

              コロミル プルーラ 荒加工、中仕上げ用エンドミル R215.34(硬度<48HRc)

              コロミル プルーラ 荒加工、中仕上げ用エンドミル R215.34(硬度<48HRc)

                コロミルプルーラ-汎用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P260-XA

                コロミルプルーラ-汎用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P260-XA

                  ワンカットヘリカル AL-OCHE形

                  ワンカットヘリカル AL-OCHE形

                    ソリッドワンカットエンドミル DZ-OCEL4形

                    ソリッドワンカットエンドミル DZ-OCEL4形

                      コロミルプルーラ-専用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 2P340-PA

                      コロミルプルーラ-専用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 2P340-PA

                        ソリッドエンドミル 4TFK型

                        ソリッドエンドミル 4TFK型

                          メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック ダイジェット サンドビック サンドビック サンドビック ダイジェット ダイジェット サンドビック 京セラ
                          通常価格 13,486円 9,633円 14,857円 27,771円 6,905円 60,114円 16,114円 6,954円 8,989円 8,139円 11,051円 7,181円
                          通常出荷日 1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目  
                          加工用途(加工形状) 平面 平面 平面 平面 側面 平面 平面 平面 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 平面 -
                          工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                          被削材 一般鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 鋳鉄 -
                          ねじれ角 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 -
                          コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 -

                          コロミルプルーラ-専用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル2P360-PAのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました