(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスリベッター R1B1・R1B2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスリベッター R1B1・R1B2

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
109,695円 107,259円
税込単価
120,665円 117,985円

ハイスピードリベッティングを実現したコードレスリベッター。【特長】・クラス最小...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • 特長1:
    一回の充電でリベッティングの本数が従来機の7倍にアップ。独自のモーターレイアウトで操作性が大幅にアップ。握りやすく、バランスのよいデザイン。従来より大幅にスピードアップしたリベッティングタイム1.5秒/本を実現。
  • 特長2:
    LEDライト:暗い場所、狭い場所での作業でも安心。締結個所に向かってLEDライトをピンポイントで照射します。
  • 特長3:
    イジェクト機能:電池消耗等でリベットを掴んだ状態で動作が中断した場合でもイジェクトボタンを押すことによってリベットを摘出することが可能。
  • ストローク(mm):
    22

Loading...

製品仕様

R1B1 / R1B2の外観

R1B1 / R1B2の外観

握りやすく、バランスのよいデザイン

握りやすく、バランスのよいデザイン

R1B1 / R1B2の寸法図

R1B1 / R1B2の寸法図

品番商品重量寸法1寸法2寸法3寸法4使用範囲使用ジョー備考
R1B11.9㎏260mm260mmφ21mm90mmφ2.4・3.2・4.0・4.8mmCJM-
R1B22.0㎏260mm260mmφ23mm90mm※φ4.8・6.4mm(3.2・4.0をご使用の場合は別途オプション部品が必要です)CJL※オールステンレスリベットφ6.4mm(NST-8系)は使用不可。
※Sボルトご使用の際は、別途オプション部品が必要です。

機能

LEDライト

LEDライト
目標にピンポイント照射

マンドレルコレクター

マンドレルコレクター
コレクター全体にマンドレルを収納

イジェクト機能

イジェクト機能
万一の動作中断にも安心

カウンター(受注生産品)※1 : リベッティング管理に最適の機能

カウンター(受注生産品)※1 : リベッティング管理に最適の機能

 

使用上のご注意

 

  • 掲載致しております商品をご使用になられる前に、商品に添付の「取扱説明書」のすべてをよくお読みいただき、十分理解されたうえで正しくご使用ください。

 

表記数値のご注意

 

  • ※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • ※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
リベット径使用範囲φ(mm)
重量(g)
トラスココード
使用ジョー
その他
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R1B2

4.8・6.4(3.2・4.0をご使用の場合は別途オプション部品が必要です)※Sボルト対応
2000
469-5500
超硬質大
オールステンレスリベットφ6.4mm(NST-8系)は使用不可。Sボルトご使用の際は、別途オプション部品が必要です。
本体、電池パック(BPL1415)、充電器(BC0075G)、専用ケース、ノーズピース(4.8、6.4)、専用レンチ

1個

109,695円

107,259

( 117,985円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイスピードリベッティングを実現したコードレスリベッター。
【特長】
・クラス最小レベルのコンパクトボディー。
・独自のモーターレイアウトにより、コンパクト化を実現。
・リベッティング箇所とトリガースイッチの距離を短くし、より狙いやすく、操作性を大幅に向上。
・ハイスピードリベッティング。
・従来機より大幅にスピードアップ。工場のコードレス化にも貢献。
・一回の充電でリベッティングの本数が従来機の4.7倍にアップ。
・握りやすく重量バランスに配慮したハンドル形状は作業者の負担を軽くする。
・LEDライト標準装備。締結箇所にピンポイント照射。
・マンドレルコレクター収納量アップで作業効率アップ。
・安全装置マンドレルの飛び出しを防止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスリベッター R1B1・R1B2の型番R1B2のページです。
型番R1B2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードレスリベッター R1B1・R1B2

コードレスリベッター R1B1・R1B2

    エアーリベッター R1A1・R1A2

    エアーリベッター R1A1・R1A2

      ハタヤ エヤーマック

      ハタヤ エヤーマック

        エアーリベッター AR2000シリーズ

        エアーリベッター AR2000シリーズ

          リモコンリール

          リモコンリール

            オートエアーリール

            オートエアーリール

              DSLソケットL

              DSLソケットL

                ハンディーエアーリール(セルフホース交換タイプ)

                ハンディーエアーリール(セルフホース交換タイプ)

                  メーカー ロブテックス ロブテックス ハタヤリミテッド ロブテックス 日平機器 トラスコ中山 SK-11 日平機器
                  通常価格 109,695円 190,058円 49,282円 53,841円 24,829円 14,641円 1,313円 19,884円
                  通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   1日目~  
                  種類 その他関連用品 その他関連用品 ホース・エアリール - - ホース・エアリール - ホース・エアリール
                  特長1 一回の充電でリベッティングの本数が従来機の7倍にアップ。独自のモーターレイアウトで操作性が大幅にアップ。握りやすく、バランスのよいデザイン。従来より大幅にスピードアップしたリベッティングタイム1.5秒/本を実現。 握りやすさを形にした樹脂グリップ。エアー供給口左右交換可能。バキュームON/OFF切替スイッチ付。 - スピードリベッティング:リベッティングスピード(特にリターンスピード)が飛躍的に向上。流れるような作業性が体感できます。 - - - -
                  特長2 LEDライト:暗い場所、狭い場所での作業でも安心。締結個所に向かってLEDライトをピンポイントで照射します。 - - - - - - -
                  特長3 イジェクト機能:電池消耗等でリベットを掴んだ状態で動作が中断した場合でもイジェクトボタンを押すことによってリベットを摘出することが可能。 - - 狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。 - - - -
                  ストローク(mm) 22 - - - - - - -

                  コードレスリベッター R1B1・R1B2のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました