(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量作業台 (薄型1段引出し付)

軽量作業台 (薄型1段引出し付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,390円 ~ 75,061円  特別価格 
税込価格
41,129円 ~ 82,567円  特別価格 

【特長】・棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。・組立式・均等荷重(kg...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    400
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 色:
    ダークグレー
  • 引出し内寸(mm):
    393×395×45
  • 材質1:
    本体:スチール
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0
  • 仕様2:
    1列1段 UDK-001W カギあり
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

図面

LEWP-0960UDK1/LEWP-1800UDK1/LEWP-1809UDK1

軽量作業台 (薄型1段引出し付) LEWP図面

LEWR-0960UDK1/LEWR-1800UDK1/LEWR-1809UDK1

軽量作業台 (薄型1段引出し付) LEWR図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台 (薄型1段引出し付) 取扱説明書-1軽量作業台 (薄型1段引出し付) 取扱説明書-2軽量作業台 (薄型1段引出し付) 取扱説明書-3軽量作業台 (薄型1段引出し付) 取扱説明書-4

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
引出し
グリーン購入法適合品
脚部カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
600
ポリ化粧
4989999554960
467-0779
28500
-
適合
ダークグレー
1台

1個

37,390円

32,992

( 36,291円 )

4日目

1800
750
ポリ化粧
4989999555103
467-0973
47000
-
適合
ダークグレー(DG)
1台

1個

64,764円

43,178

( 47,496円 )

2日目

1800
900
ポリ化粧
4989999555172
467-1040
50500
-
適合
ダークグレー(DG)
1台

1個

71,644円

47,765

( 52,542円 )

2日目

900
600
リノリューム張
4989999571721
467-1121
29500
1列1段 UDK-001 W カギあり
適合
ダークグレー(DG)
1台

1個

40,488円

35,726

( 39,299円 )

4日目

1800
750
リノリューム張
4989999571868
467-1325
49500
-
適合
ダークグレー(DG)
1台

1個

68,579円

45,721

( 50,293円 )

2日目

1800
900
リノリューム張
4989999571936
467-1392
54000
-
適合
ダークグレー(DG)
1台

1個

75,061円

50,043

( 55,047円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
・組立式
・均等荷重(kg):400
・材質1:本体:スチール
・仕様2:1列1段/UDK-001W/カギあり

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台 (薄型1段引出し付)

軽量作業台 (薄型1段引出し付)

    軽量作業台 (薄型2段引出し付)

    軽量作業台 (薄型2段引出し付)

      軽量作業台(Φ100MMキャスター付)

      軽量作業台(Φ100MMキャスター付)

        軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

        軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

          軽量作業台 (3段キャビネット付)

          軽量作業台 (3段キャビネット付)

            軽量作業台 (2段引出し付)

            軽量作業台 (2段引出し付)

              軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

              軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

                軽量作業台(3段キャビネット付) 組立式

                軽量作業台(3段キャビネット付) 組立式

                  軽量作業台(基本タイプ)

                  軽量作業台(基本タイプ)

                    軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ

                    軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ

                      軽量立ち作業台 (上棚付)

                      軽量立ち作業台 (上棚付)

                        LEW型中棚取付金具

                        LEW型中棚取付金具

                          軽量作業台 (1段引出し付)

                          軽量作業台 (1段引出し付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 37,390円 44,944円 32,868円 31,725円 118,559円 37,869円 41,091円 82,415円 24,010円 43,921円 30,060円 3,743円 30,710円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目   2日目~   2日目~   2日目~   4日目   4日目   2日目~   2日目   2日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 - 740 740 740 740 740 740 650~950 1204 - 740
                            均等荷重(kg) 400 400 200 300 400 300 300 300 400 150 300 - 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 - 組立式

                            軽量作業台 (薄型1段引出し付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました