(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

頭部保護用品 インナーキャップ INC-100B ブラック(バンド付 エコタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

頭部保護用品 インナーキャップ INC-100B ブラック(バンド付 エコタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
530円
税込単価
583円

布帽子に入る頭部保護用インナーキャップ。【特長】・可能な限り配置した通気孔でム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    内装
  • サイズ:
    適応帽子サイズ:S~LL(55~61cm)
  • 色:
    ブラック
  • 質量(g):
    85
  • 材質:
    ポリエチレン(再生樹脂を使用※バンド部分を除く)
  • 注意事項:
    国家検定規格対象品ではありません。「保護帽」の着用を義務付けられた作業には使用しないでください。
  • 内容量:
    1個

型番

4007030404 解除

Loading...

商品概要

素材・材質

ポリエチレン(再生樹脂を使用)

  • ※ バンド部分を除く

製品仕様

  • 適応帽子サイズ:S~LL(55~61cm)
  • 単品での頭囲適応サイズ:53~62cm
  • 重量:約85g
  • 色:ブラック
  • SCL・INC(軽作業帽/インナーキャップ用)耳あご紐取り付け可能。

特長

頭部保護用品 インナーキャップ INC-100B ブラック(バンド付 エコタイプ):関連画像

布帽子に入る頭部保護用インナーキャップ

  • 作業用布帽子に「安全性」をプラス。軽快感を損なわず、快適に使用可能。
  • 専用ヘッドバンド・アゴ紐を取り付け可能。しっかりと頭部にフィットし、安全性を高める。
  • 保護帽(ヘルメット)の着用は必要ないが、軽度な頭部保護が望ましい職場環境等に最適。
  • フィット感よくズレにくい、安定したかぶり心地を実現。
  • 通気孔を可能な限り配置し、装着感のムレを軽減。
  • 作業用布帽子に、幅広く対応。
  • ヘッドバンドを搭載し、よりズレにくく、安定した装着感が得られる。姿勢変化や動きの多い作業に最適。
  • 主材料に、再生樹脂を使用(バンド部分を除く)。環境に配慮した仕様。

注意・禁止事項

  • 国家検定規格対象品ではありません。「保護帽」の着用を義務付けられた作業には使用しないでください。
  • この商品は法律で定める危険な場所や、それに準ずる場所や作業で頭部を保護するものではありません。法律で「保護帽」の着用を規定された作業には絶対に使用しないでください。
  • 飛来・落下物又は墜落の恐れがある場所では絶対に使用しないでください。
  • 自転車・バイク等の乗車時には絶対に使用しないでください。
  • 使用中、不意に「物」に頭がぶつかった場合、衝撃エネルギーを吸収する為、亀裂や変更を生じることがあります。使用を継続せず廃棄して新品に替えてください。
  • 着用により、皮膚にかぶれやかゆみを生じたら直ちに使用をやめてください。
  • 頭頂部の「頭部接触用梁」部には手・指等を入れないでください。

開発秘話

 

頭頂部に接するポイントと、スリット形状を工夫することで、軽量化と共に、フィット感よくズレにくい、安定したかぶり心地を実現しました。
布帽子の装着感を大きく損なうことなく、快適にご使用いただけます。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4007030404

1個

3個

530( 583円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

布帽子に入る頭部保護用インナーキャップ。
【特長】
・可能な限り配置した通気孔でムレを軽減、布帽子の装着感を大きく損なわず、快適
・頭頂部に接するポイントと、スリット形状の工夫で、軽快なフィット感
・専用ヘッドバンドを装着可能。後頭部を包むような装着感で、よりズレにくく安定
・簡単にサイズ調整でき、姿勢変化や動きの多い作業者に最適
・作業用布帽子に、幅広く対応
・主材料に再生樹脂を使用。環境に配慮した仕様となりました
【用途】
・保護帽(ヘルメット)の着用は必要ないが、軽度な頭部保護が望ましい職場環境などに最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

頭部保護用品 インナーキャップ INC-100B ブラック(バンド付 エコタイプ)の型番4007030404のページです。
型番4007030404に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

頭部保護用品 インナーキャップ INC-100B ブラック(バンド付 エコタイプ)

頭部保護用品 インナーキャップ INC-100B ブラック(バンド付 エコタイプ)

    頭部保護用品 インナーキャップ INC-100 ブラック エコタイプ

    頭部保護用品 インナーキャップ INC-100 ブラック エコタイプ

      頭部保護用品 インナーキャップ INC-100 ホワイト エコタイプ

      頭部保護用品 インナーキャップ INC-100 ホワイト エコタイプ

        頭部保護用品 インナーキャップ INC-100B ホワイト(バンド付 エコタイプ)

        頭部保護用品 インナーキャップ INC-100B ホワイト(バンド付 エコタイプ)

          DIC “A-11ライナー”(S-1シールド付)

          DIC “A-11ライナー”(S-1シールド付)

            ミドリ安全 軽作業帽(シールド面・通気孔付) SCL-400VS-GY

            ミドリ安全 軽作業帽(シールド面・通気孔付) SCL-400VS-GY

              インナーキャップ INC-100 ホワイト エコタイプ

              インナーキャップ INC-100 ホワイト エコタイプ

                布帽子用ライナー バンピーノ

                布帽子用ライナー バンピーノ

                  ミドリ安全 軽作業帽(シールド面付) SCL-400S-GR

                  ミドリ安全 軽作業帽(シールド面付) SCL-400S-GR

                    軽作業帽 SCL-400S スライダー面

                    軽作業帽 SCL-400S スライダー面

                      トーヨーセフティ ヘルメット取付用ホイッスルホルダー NO.74-T

                      トーヨーセフティ ヘルメット取付用ホイッスルホルダー NO.74-T

                        ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-11/12シリーズ 右側取付用

                        ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-11/12シリーズ 右側取付用

                          ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-11/12シリーズ 左側取付用

                          ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-11/12シリーズ 左側取付用

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 DICプラスチック ミドリ安全 三商 谷沢製作所 ミドリ安全 ミドリ安全 トーヨーセフティー ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 530円 381円 381円 558円 6,044円 3,969円 380円 346円 3,871円 3,240円 1,327円 1,085円 1,100円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   7日目   1日目   9日目   9日目   4日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 内装 内装 内装 内装 内装 - - 内装 - 帽子 - - その他
                            サイズ 適応帽子サイズ:S~LL(55~61cm) F 適応帽子サイズ:S~LL(55~61cm) 適応帽子サイズ:S~LL(55~61cm) - - - - - 頭囲:53~62cm - - ケース本体サイズ:W106×H70×D16mm、収容可能なカードサイズ(最大):W86×H57mm
                            ブラック ブラック ホワイト ホワイト - - - - - - - - -
                            質量(g) 85 67 67 85 - - - - 295.000 295±20 - - -
                            材質 ポリエチレン(再生樹脂を使用※バンド部分を除く) ポリエチレン(再生樹脂を使用) ポリエチレン(再生樹脂を使用) ポリエチレン(再生樹脂を使用※バンド部分を除く) - - - - - - - - ABS樹脂

                            頭部保護用品 インナーキャップ INC-100B ブラック(バンド付 エコタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            クリーンスーツの頭巾の中に被る
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/03
                            価格も安く、軽くて良いです。また後部のベルトで大きさを調整できるので頭が大きい人でも、つかえて便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました