(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AEWR-1260
中量作業台(基本タイプ) チュウリョウサギョウダイ(キホンタイプ)

中量作業台(基本タイプ) AEWR-1260

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,620円
税込単価
42,482円

中量作業台のスタンダードタイプ。【特長】・本体の塗装にダークグレー色を採用して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 色:
    ダークグレー
  • 材質1:
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

AEWR-1260 解除

Loading...

AEWR-1260 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

AEWP-1875 (ダップ化粧天板・ダークグレー)

AEWP-1875
(ダップ化粧天板・ダークグレー)

AEWR-1875 (リノリューム張天板・ダークグレー)

AEWR-1875
(リノリューム張天板・ダークグレー)

AEWS-1875 (スチール天板・ダークグレー)

AEWS-1875
(スチール天板・ダークグレー)

製品の基本仕様・特長

 脚部カラー質量
(kg)
天板材質間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
品番
ダップ化粧900600740AEWP-096025.5
750AEWP-097528.0
1200600AEWP-126030.5
750AEWP-127534.0
1500750AEWP-157541.5
900AEWP-159047.5
1800750AEWP-187549.5
900AEWP-189053.5
リノリューム張900600740AEWR-096026.0
750AEWR-097529.0
1200600AEWR-126032.5
750AEWR-127536.5
1500750AEWR-157542.5
900AEWR-159048.0
1800750AEWR-187551.0
900AEWR-189056.0
スチール900600740AEWS-096026.0
750AEWS-097529.0
1200600AEWS-126032.5
750AEWS-127536.5
1500750AEWS-157544.5
900AEWS-159050.0
1800750AEWS-187552.0
900AEWS-189058.5
  • アジャスタ-ねじサイズ:M16×2.0
  • 本体材質:スチール
  • 製造国:日本

天板詳細

ダップ化粧天板

ダップ化粧天板

  • 優れた耐油性、耐薬品性。
  • 表面はなめらかで硬く、そりや割れに強い材質。
リノリューム張天板

リノリューム張天板

  • 表面は細かい凸凹があり滑りにくく、適度な弾力性あり。
  • 優れた防水性、耐油性、防汚性
スチール天板

スチール天板

  • 汚れがひとふきでとれる。
  • 優れた割れや傷の耐久性。

図面

AEWP-0960/AEWP-0975

中量作業台(基本タイプ) AEWP-0960/AEWP-0975図面

AEWP-1260/AEWP-1275

中量作業台(基本タイプ) AEWP-1260/AEWP-1275図面

AEWP-1575/AEWP-1590

中量作業台(基本タイプ) AEWP-1575/AEWP-1590図面

AEWP-1875/AEWP-1890

中量作業台(基本タイプ) AEWP-1875/AEWP-1890図面

AEWR-0960/AEWR-0975

中量作業台(基本タイプ) AEWR-0960/AEWR-0975図面

AEWR-1260/AEWR-1275

中量作業台(基本タイプ) AEWR-1260/AEWR-1275図面

AEWR-1575/AEWR-1590

中量作業台(基本タイプ) AEWR-1575/AEWR-1590図面

AEWR-1875/AEWR-1890

中量作業台(基本タイプ) AEWR-1875/AEWR-1890図面

AEWS-0960/AEWS-0975

中量作業台(基本タイプ) AEWS-0960/AEWS-0975図面

AEWS-1260/AEWS-1275

中量作業台(基本タイプ) AEWS-1260/AEWS-1275図面

AEWS-1575/AEWS-1590

中量作業台(基本タイプ) AEWS-1575/AEWS-1590図面

AEWS-1875/AEWS-1890

中量作業台(基本タイプ) AEWS-1875/AEWS-1890図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量作業台(基本タイプ) 取扱説明書-1中量作業台(基本タイプ) 取扱説明書-2

開発者からのコメント

開発秘話

中量タイプの均等静止荷重500kgで製作しました。

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AEWR-1260

1200
600
リノリューム張
4989999651768
241-5470
32500
1台

1個

38,620( 42,482円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中量作業台のスタンダードタイプ。
【特長】
・本体の塗装にダークグレー色を採用しており、美観を大切にする工場の為にスマートなデザインとなっている。
・主要部分が溶接構造の為、強度の優れた作業台。
【用途】
・美しい仕上げを施しており組立・梱包・仕分作業の場所に最適。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

AEWR-1260で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量作業台(基本タイプ)の型番AEWR-1260のページです。
型番AEWR-1260に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量作業台(基本タイプ)

中量作業台(基本タイプ)

    中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

    中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

      軽量作業台 スチール製(高さ750mm)

      軽量作業台 スチール製(高さ750mm)

        中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

        中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

          中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型・AEWR型250kgタイプ

          中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型・AEWR型250kgタイプ

            軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ

            軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ

              軽量作業台  (基本タイプ)

              軽量作業台 (基本タイプ)

                補助テーブル ELS型

                補助テーブル ELS型

                  中量作業台CSタイプ

                  中量作業台CSタイプ

                    軽量作業台(基本タイプ)

                    軽量作業台(基本タイプ)

                      軽量作業台(パールホワイト)

                      軽量作業台(パールホワイト)

                        中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)脚部材質スチール

                        中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)脚部材質スチール

                          軽量立ち作業台 (基本タイプ)

                          軽量立ち作業台 (基本タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ 山金工業 トラスコ中山
                            通常価格 28,749円 67,980円 46,740円 80,455円 63,033円 19,648円 20,909円 21,569円 28,001円 24,010円 25,022円 27,451円 23,655円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   3日目~   4日目   3日目~   3日目~   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 885 750 740 845 740 740 - 740 740 740 900 900
                            均等荷重(kg) 500 500 - 500 250 300 300 - 500 400 350 500 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            中量作業台(基本タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 下棚は何枚まで追加可能ですか?
                            A
                            追加は1枚までです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AEWP-1275
                            AEWP-1575
                            AEWP-1590
                            AEWR-1275
                            AEWR-1575
                            AEWR-1590
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            38,620円

                            ( 42,482円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1200750ダップ化粧4989999651485241-549634000-

                            43,678円

                            ( 48,046円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1500750ダップ化粧4989999651522241-552641500-

                            46,784円

                            ( 51,462円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1500900ダップ化粧4989999651560241-555147500-

                            42,743円

                            ( 47,017円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1200750リノリューム張4989999651805241-550036500-

                            48,940円

                            ( 53,834円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1500750リノリューム張4989999651843241-553442500-

                            71,416円

                            ( 78,558円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1500900リノリューム張4989999651881241-556948000-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました