【特長】・引出しは左右に取り付け位置を調整できます。・膝上で邪魔にならない薄型...
型番 |
間口 (mm) |
奥行 (mm) |
天板材質 |
JANコード |
トラスココード |
質量(g) |
脚部カラー |
アジャスターねじサイズ |
内容量 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
900
|
600
|
ポリ化粧
|
4989999523522
|
454-4013
|
26000
|
-
|
-
|
1台
| 1個 | 28,388円(
31,227円
) | 2日目 | |
900
|
750
|
ポリ化粧
|
4989999523546
|
454-4072
|
28500
|
ホワイト
|
-
|
1台
| 1個 | 29,752円(
32,727円
) | 2日目 | |
1200
|
600
|
ポリ化粧
|
4989999523560
|
454-4137
|
30000
|
ホワイト
|
-
|
1台
| 1個 | 30,372円 27,987円 ( 30,786円 ) | 2日目 | |
1200
|
750
|
ポリ化粧
|
4989999523584
|
454-4196
|
32000
|
ホワイト
|
-
|
1台
| 1個 | 31,568円 29,089円 ( 31,998円 ) | 2日目 | |
1500
|
600
|
ポリ化粧
|
4989999523607
|
454-4251
|
35000
|
ホワイト
|
-
|
1台
| 1個 | 33,659円 31,016円 ( 34,118円 ) | 2日目 | |
1500
|
750
|
ポリ化粧
|
4989999523614
|
454-4315
|
38500
|
ホワイト
|
-
|
1台
| 1個 | 34,740円 32,012円 ( 35,213円 ) | 2日目 | |
1800
|
600
|
ポリ化粧
|
4989999523638
|
454-4374
|
39000
|
ホワイト
|
-
|
1台
| 1個 | 34,797円 32,065円 ( 35,272円 ) | 2日目 | |
1800
|
750
|
ポリ化粧
|
4989999523652
|
454-4439
|
43000
|
ホワイト
|
-
|
1台
| 1個 | 35,896円 33,081円 ( 36,389円 ) | 2日目 | |
1800
|
900
|
ポリ化粧
|
4989999523676
|
454-4498
|
47500
|
ホワイト
|
-
|
1台
| 1個 | 39,141円(
43,055円
) | 2日目 | |
900
|
600
|
リノリューム張
|
4989999493450
|
856-3758
|
27000
|
ホワイト(W)
|
M16×2.0
|
1台
| 1個 | 32,075円 29,557円 ( 32,513円 ) | 2日目 | |
900
|
750
|
リノリューム張
|
4989999493504
|
856-3763
|
29500
|
ホワイト(W)
|
M16×2.0
|
1台
| 1個 | 44,445円 31,373円 ( 34,510円 ) | 2日目 | |
1200
|
600
|
リノリューム張
|
4989999493559
|
856-3768
|
31000
|
ホワイト(W)
|
M16×2.0
|
1台
| 1個 | 44,673円 31,534円 ( 34,687円 ) | 2日目 | |
1200
|
750
|
リノリューム張
|
4989999493603
|
856-3773
|
34000
|
ホワイト(W)
|
M16×2.0
|
1台
| 1個 | 36,438円 33,577円 ( 36,935円 ) | 2日目 | |
1500
|
600
|
リノリューム張
|
4989999493658
|
856-3778
|
36500
|
ホワイト(W)
|
M16×2.0
|
1台
| 1個 | 50,039円(
55,043円
) | 2日目 | |
1500
|
750
|
リノリューム張
|
4989999493702
|
856-3783
|
41500
|
ホワイト(W)
|
M16×2.0
|
1台
| 1個 | 52,366円(
57,603円
) | 2日目 | |
1800
|
600
|
リノリューム張
|
4989999493757
|
856-3788
|
42000
|
ホワイト(W)
|
M16×2.0
|
1台
| 1個 | 40,181円 37,030円 ( 40,733円 ) | 2日目 | |
1800
|
750
|
リノリューム張
|
4989999493801
|
856-3793
|
46000
|
ホワイト(W)
|
M16×2.0
|
1台
| 1個 | 55,592円 37,063円 ( 40,769円 ) | 2日目 | |
1800
|
900
|
リノリューム張
|
4989999493856
|
856-3798
|
51000
|
ホワイト(W)
|
M16×2.0
|
1台
| 1個 | 58,315円 38,878円 ( 42,766円 ) | 2日目 |
Loading...
【特長】
・引出しは左右に取り付け位置を調整できます。
・膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です。
・青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
・青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
・引出付で簡単に収納できます。