(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BO-0975LT2
軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付) ケイリョウサギョウダイ

軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付) BO-0975LT2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,494円
税込単価
31,343円

【特長】・青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。・分割できる下...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    180
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0
  • 組立目安:
    2人40分
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

BO-0975LT2 解除

Loading...

BO-0975LT2 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

BO-0960LT2/BO-0975LT2/BO-1260LT2/BO-1275LT2/BO-1560LT2/BO-1575LT2/BO-1860LT2/BO-1875LT2/BO-1890LT2

軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付) BO図面

BOR-0960LT2/BOR-0975LT2/BOR-1260LT2/BOR-1275LT2/BOR-1560LT2/BOR-1575LT2/BOR-1860LT2/BOR-1875LT2/BOR-1890LT2

軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付) BOR図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付) 取扱説明書-1軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付) 取扱説明書-2軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付) 取扱説明書-3軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付) 取扱説明書-4

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
下棚
脚部カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BO-0975LT2

900
750
ポリ化粧
4989999524048
454-4064
25500
AELT型 2枚
ホワイト
1台

1個

28,494( 31,343円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
・分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。
・下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

Loading...

BO-0975LT2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付)の型番BO-0975LT2のページです。
型番BO-0975LT2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付)

軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付)

    軽量作業台 BER型 (下棚2枚付)

    軽量作業台 BER型 (下棚2枚付)

      軽量作業台 (下棚2枚付)AE・RAE・SAEシリーズ

      軽量作業台 (下棚2枚付)AE・RAE・SAEシリーズ

        軽量作業台 BE型 (上棚付)

        軽量作業台 BE型 (上棚付)

          軽量作業台(分割下棚2枚付) SAE型300Kgタイプ

          軽量作業台(分割下棚2枚付) SAE型300Kgタイプ

            軽量作業台(分割下棚2枚付) RAE型300kgタイプ

            軽量作業台(分割下棚2枚付) RAE型300kgタイプ

              LEWP型作業台 下棚1枚付

              LEWP型作業台 下棚1枚付

                軽量作業台 BO型・BOR型 (薄型1段引出し付)

                軽量作業台 BO型・BOR型 (薄型1段引出し付)

                  軽量作業台(薄型2段引出し付) BE/BER

                  軽量作業台(薄型2段引出し付) BE/BER

                    軽量作業台 BO型・BOR型 (上棚付)

                    軽量作業台 BO型・BOR型 (上棚付)

                      LEWR型作業台

                      LEWR型作業台

                        軽量立ち作業台 (下棚2枚付)

                        軽量立ち作業台 (下棚2枚付)

                          軽量作業台 (下棚2枚+中棚2枚付)

                          軽量作業台 (下棚2枚+中棚2枚付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 27,088円 35,810円 29,205円 23,951円 29,205円 31,556円 36,355円 28,388円 40,594円 21,729円 39,030円 39,057円 50,098円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   4日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 740 1044 740 740 740 740 740 1044 740 900 740
                            均等荷重(kg) 180 250 300 250 300 300 400 180 250 180 400 300 400
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BO-0960LT2
                            BO-1260LT2
                            BO-1275LT2
                            BO-1560LT2
                            BO-1575LT2
                            BO-1860LT2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 JANコード トラスココード 質量(g) 下棚 脚部カラー 内容量

                            27,088円

                            ( 29,797円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900600ポリ化粧4989999524024454-400523000---

                            30,724円

                            ( 33,796円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1200600ポリ化粧4989999524079454-412929000AELT型 2枚ホワイト-

                            31,974円

                            ( 35,171円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1200750ポリ化粧4989999524109454-418831000AELT型 2枚ホワイト-

                            35,790円

                            ( 39,369円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1500600ポリ化粧4989999524130454-424235000AELT型 2枚ホワイト-

                            36,920円

                            ( 40,612円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1500750ポリ化粧4989999524161454-430738500AELT型 2枚ホワイト-

                            38,291円

                            ( 42,120円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800600ポリ化粧4989999524185454-436641000AELT型 2枚ホワイト-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました