中棚を30mmピッチで自由に取付可能な作業台。【特長】・主要部が溶接構造の為、...
外観図
LEWP-1809
(ポリ化粧天板・ダークグレー)
LEWR-1809
(リノリューム張天板・ダークグレー)
脚部カラー | 質量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|
天板材質 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 品番 | |
ポリ化粧 | 900 | 600 | 740 | LEWP-0960 | 21.5 |
750 | LEWP-0975 | 24.0 | |||
1200 | 600 | LEWP-1260 | 26.0 | ||
750 | LEWP-1200 | 30.0 | |||
900 | LEWP-1209 | 32.5 | |||
1500 | 600 | LEWP-1560 | 31.5 | ||
750 | LEWP-1500 | 34.5 | |||
900 | LEWP-1509 | 38.0 | |||
1800 | 600 | LEWP-1860 | 35.0 | ||
750 | LEWP-1800 | 40.0 | |||
900 | LEWP-1809 | 43.5 | |||
リノリューム張 | 900 | 600 | 740 | LEWR-0960 | 22.5 |
750 | LEWR-0975 | 26.0 | |||
1200 | 600 | LEWR-1260 | 27.0 | ||
750 | LEWR-1200 | 30.5 | |||
900 | LEWR-1209 | 33.5 | |||
1500 | 600 | LEWR-1560 | 33.0 | ||
750 | LEWR-1500 | 37.0 | |||
900 | LEWR-1509 | 41.5 | |||
1800 | 600 | LEWR-1860 | 38.0 | ||
750 | LEWR-1800 | 42.5 | |||
900 | LEWR-1809 | 47.0 |
天板詳細
ポリ化粧天板
リノリューム張天板
均等静止荷重400kgタイプで、中棚の取付を可能にしました。
中棚は30mmピッチで高さを調節出来ます。
Loading...
中棚を30mmピッチで自由に取付可能な作業台。
【特長】
・主要部が溶接構造の為、強度の優れた作業台。
・中棚取り付け位置が30mmピッチで自由な組み合わせができる。
・棚板金具を付ける事でオプションの中棚を取付ける事も可能。
【用途】
・組立や梱包作業や色々な軽作業に。
LEWP-0960で型番確定
軽量作業台(基本タイプ)の型番LEWP-0960のページです。
型番LEWP-0960に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
LEWP-0975 |
LEWP-1200 |
LEWP-1209 |
LEWP-1260 |
LEWP-1500 |
LEWP-1509 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 天板材質 | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 脚部カラー | アジャスターねじサイズ | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,014円 ( 29,715円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 900 | 750 | ポリ化粧 | 4989999554984 | 467-0795 | 24000 | ダークグレー(DG) | M16×2.0 | - | |
30,797円 ( 33,877円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 1200 | 750 | ポリ化粧 | 4989999554991 | 467-0809 | 30000 | ダークグレー(DG) | M16×2.0 | - | |
34,427円 ( 37,870円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 1200 | 900 | ポリ化粧 | 4989999555011 | 467-0841 | 32500 | ダークグレー(DG) | M16×2.0 | - | |
27,888円 ( 30,677円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 1200 | 600 | ポリ化粧 | 4989999555028 | 467-0850 | 26000 | ダークグレー(DG) | M16×2.0 | - | |
35,300円 ( 38,830円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 1500 | 750 | ポリ化粧 | 4989999555035 | 467-0868 | 34500 | ダークグレー(DG) | M16×2.0 | - | |
38,041円 ( 41,845円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 1500 | 900 | ポリ化粧 | 4989999555042 | 467-0914 | 38000 | ダークグレー(DG) | M16×2.0 | - |