(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャストピンレンチ AP-1030・AP-1030L・AP-1030LS・AP-1030S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アジャストピンレンチ AP-1030・AP-1030L・AP-1030LS・AP-1030S

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,217円 ~ 1,655円
税込価格
1,339円 ~ 1,821円

各社グラインダーの、ホイルナット着脱に便利なレンチ。【特長】・ピン幅は10~3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ・付属品
  • パーツ種類:
    組み付け工具
  • ピン径(mm):
    4
  • 軸間距離(mm):
    10~30
  • 特長:
    ピン幅は10~30mmの可変式ですので、1丁で各メーカーのホイルナットに対応できます

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

アジャストピンレンチ

アジャストピンレンチ AP-1030:関連画像

寸法図

  • 各メーカーのディスクグラインダーのホイルナットを着脱可能。
  • AP-1030L・1030LSはピンの長さが7mmあるため、ディスクグラインダーのインナーフランジも楽に廻すことが可能。

製品仕様

製品番号 軸間距離 
(mm)
H
(mm)
AP-1030 10~30 5
AP-1030S 10~30 5
AP-1030L 10~30 7
AP-1030LS 10~30 7

注意・禁止事項

  • ピンをディスクグラインダーのホイルナットの穴に確実に挿入してください。
  • 調整ネジは確実に締め、ピンを固定してください。弛んだ状態で使用したり、ピン穴に浅く差し込んで使用するとアジャストピンレンチのピンやホイルナットのピン穴を痛める恐れがあります。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(g)
補足
トラスココード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
-
431-0187
-

1個

1,217( 1,339円 )

1日目

155
ロングピンタイプ
722-5369
-

1個

1,291( 1,420円 )

1日目

200
ロングピンタイプ
753-8031
12×14スパナ付

1個

1,654( 1,819円 )

1日目

195
-
722-5377
12×14スパナ付

1個

1,655( 1,821円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各社グラインダーの、ホイルナット着脱に便利なレンチ。
【特長】
・ピン幅は10~30mmまでの可変式。
・1丁で各メーカーのホイルナットに対応。
【用途】
・ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャストピンレンチ AP-1030・AP-1030L・AP-1030LS・AP-1030S

アジャストピンレンチ AP-1030・AP-1030L・AP-1030LS・AP-1030S

    RELIEF ロックナット(マキタ用)

    RELIEF ロックナット(マキタ用)

      RELIEF ロックナット(日立用)

      RELIEF ロックナット(日立用)

        ラバーパット75mm(兼用型) DP-RP75

        ラバーパット75mm(兼用型) DP-RP75

          ディスクグラインダー用押えナット平

          ディスクグラインダー用押えナット平

            固定ナット 100mm m10

            固定ナット 100mm m10

              ディスクグラインダ G13SP

              ディスクグラインダ G13SP

                ディスクグラインダ 125mm GA5010

                ディスクグラインダ 125mm GA5010

                  三京 ホース(1.2m)

                  三京 ホース(1.2m)

                    メーカー トップ工業 イチネンアクセス イチネンアクセス トラスコ中山 柳瀬 ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) マキタ 三京ダイヤモンド工業
                    通常価格 1,217円 528円 596円 1,421円 695円 600円 27,725円 20,728円 3,683円
                    通常出荷日 1日目   7日目   7日目   1日目   4日目   4日目   7日目   3日目   1日目  
                    商品タイプ パーツ・付属品 - - パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 ディスクグラインダー ディスクグラインダー -
                    パーツ種類 組み付け工具 - - パット ナット ナット - - -
                    ピン径(mm) 4 - - - - - - - -
                    軸間距離(mm) 10~30 - - - - - - - -
                    特長 ピン幅は10~30mmの可変式ですので、1丁で各メーカーのホイルナットに対応できます - - - - - - - -

                    アジャストピンレンチ AP-1030・AP-1030L・AP-1030LS・AP-1030Sのレビュー

                    評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                    サンダーのディスク交換
                    評価 5.0満足度:5.02023/04/26
                    これ一つで様々なサイズに対応できてとても便利です。
                    グリップも付いているので使いやすい。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    グラインダーのディスク交換
                    評価 5.0満足度:5.02020/08/24
                    メーカーによって微妙に穴ピッチが異なるが、これ一本で対応でき便利。
                    ピンが長いタイプはオフセット量の大きいディスクの交換時にとてもよい。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    グラインダーの砥石交換に
                    評価 3.0満足度:3.02019/07/12
                    100と125のグラインダーを使い分けているので、どちらでも使用出来るのは良いです。
                    固定つまみを強く回しすぎるとすぐにきつくなり、緩めるのに手が痛くなるのはちょっと良くありません。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    グラインダーのディスク交換
                    評価 5.0満足度:5.02017/12/18
                    ホイールナットの穴位置が違うグラインダーもこれ1本あれば対応できます。差し込みピン長さが7ミリあるのでよほど厚みのあるディスクでなければたいていはかかります。非常に便利な1本です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました