(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高性能白色フッ素グリース NS1001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高性能白色フッ素グリース NS1001

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
17,033円 ~ 38,860円
税込価格
18,736円 ~ 42,746円

金型摺動部の潤滑剤に使える高性能白色ふっ素グリース。【特長】・不活性で他の材料...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    容器入り
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~250
  • 用途:
    高温、高加重などで使用される潤滑剤(金属・プラスチック・金属とプラスチック)。金型摺動部の潤滑剤。
  • 特長:
    薄く伸ばす擦り込みタイプです。耐溶剤性に優れ、ほとんどの溶剤に不溶です。万が一製品に付着しても影響は少なく、ケミカルアタックの心配がありません。食品衛生法、食品・添加剤等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合します。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

成形品に油汚れをさせない、優れた耐溶剤性、耐酸化性、不燃性を発揮する潤滑剤

NS1001 500g、100g

NS1001 500g、100g

NS1001グリースの特長

特長

1.安全性
通常の使用条件下では、人体への影響はほとんどなく、食品衛生法、食品添加物等規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。

2. 他の材料への影響がほとんどない
不活性のため、 金属を腐食せず、 ゴム、 プラスチックに悪影響を与えない。

3.耐酸化性
不燃性で引火、発火の恐れはない。

4.使用温度範囲:-30℃~250℃

5.少量で、十分の潤滑効果が得られる。

6.耐溶剤性に優れている。通常の溶剤には、ほとんど不溶。

  • ※ 古くなったふっ素グリースを除去する場合は高ふっ素化有機溶媒をご使用ください。

この商品の用途

  • プラスチック用金型の摺動部の潤滑に。
  • 塗装ライン、化学プラント等の軸受けに。
  • 複写機のヒートローラの軸受けに。
  • 真空装置、チェーンの潤滑に。
  • その他、従来のグリースで処理していた部分に。

製品比較情報

ちょう度試験

試験条件

試験条件規定のちょう度計を用い、規定容器に入れたグリースの表面に接して、つり下げた一定重量の円錐を5秒間グリースに貫入させ、その深さからグリースの硬さを測定する。

品 名NS1001
ちょう度232

試験結果。

試験結果のグラフ表示。

試験結果のグラフ表示。

蒸発量試験

試験条件
  • 試験機器: 恒温槽
  • 試験時間: 24hr
  • 試験湿度: 200℃
  • サンプル量: 5g(シャーレー約φ50(直径50mm))
品 名NS1001
減 量9.8

試験結果。

試験結果のグラフ表示。

試験結果のグラフ表示。

トルク試験

試験条件
  • 専用冶具にグリースを塗布し、 上側の測定子を回転させ、粘性(トルク)を測定する。
  • 使用機器: HAKKE 回転粘度計
  • 計測定子の回転速度: 5rpm
  • 測定温度: -30、25℃
  • 測定子: φ20(直径20mm)(コーン型)
試験機概略図

試験機概略図

測定温度: 25℃ (単位: gfcm)

品 名NS1001
起動トルク41.3
回転トルク15.5

測定結果1

起動トルク、回転トルク(25℃)

起動トルク、回転トルク(25℃)

測定温度: -30℃ (単位: gfcm)

品 名NS1001
起動トルク229.2
回転トルク17.0

測定結果2

起動トルク、回転トルク(-30℃)

起動トルク、回転トルク(-30℃)

この商品の使用方法

塗布方法

ウエスか不織布に少量付ける。

ウエスか不織布に少量付ける。

金型等の塗布面に、 延ばすようにまんべんなく 擦り込む。 (白色から透明になるまで)

金型等の塗布面に、 延ばすようにまんべんなく擦り込む。
(白色から透明になるまで)

使用例

塗布部分: エジェクターピン、スライド、スライド受

塗布部分: エジェクターピン、スライド、スライド受

使用箇所(金型)
  • 金型の突出ピン部分やスライドの見切り部分など(油汚れを嫌うところ)。
使用手順
  • 使用前に金型の塗布面を良く清掃する。
  • 塗布面のガス·ヤニを完全に除去する。
  • 古いグリースは完全に取り除く。
使用例
  • オーディオ部分プラスチック成形金型(1日約3,000ショットで連続6日間)。

この商品の仕様について

試験項目代表値
外 観白色、バター状
使用温度℃-30~250
密度 (25℃)1.95
未混和ちょう度 (1/4スケール)275
滴 点℃>200
蒸発量% (99℃、22h)0.2
離油度 (100℃、24h)
(200℃、24h)
2.8
8.5
四球式耐摩耗性能
(1200rpm、1h、40kgf、200℃)
1.3
酸化安定度kg/cm2 (99℃、100h)0.1

この商品の使用上の注意

  • 使用する前に製品安全データシート(MSDS)をお読みください。
  • NSグリースは化学的に安定かつ不活性ですが、 空気中で原料の熱分解温度の350℃以上を越え使用しますと有毒なふっ素ガスを発生します。 分解が予想される場合は、換気を充分に行うなど、ご注意願います。
  • NSグリースの付着したタバコは吸わないでください。インフルエンザ状の発熱をもたらすことがあります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1パック(100g)

1個

17,033( 18,736円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1パック(500g)

1個

38,860( 42,746円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

金型摺動部の潤滑剤に使える高性能白色ふっ素グリース。
【特長】
・不活性で他の材料への影響はほとんどなく、金属を腐食せず、ゴム、プラスチックにも悪影響を与えない。
・成形品に油汚れを発生させない潤滑剤で、少量で十分な潤滑効果がある。
・耐酸化性、不燃性に加え、耐溶剤性に優れており、通常の溶剤にはほぼ不溶。
【用途】
・真空装置、チェーン、プラスチック用金型摺動部の潤滑剤に利用可能。
・複写機のヒートローラ、塗装ライン、化学プラント等の軸受けに最適。
・従来のグリースで処理していた部分にも利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高性能白色フッ素グリース NS1001

高性能白色フッ素グリース NS1001

    信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

    信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

      超高温用グリーススプレー(フッ素系)

      超高温用グリーススプレー(フッ素系)

        モリコート X5-6020 グリース

        モリコート X5-6020 グリース

          スミテックF5スプレーQD

          スミテックF5スプレーQD

            転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFE

            転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFE

              シリコーングリース H 硬目 1kg

              シリコーングリース H 硬目 1kg

                PTFEグリース

                PTFEグリース

                  スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド)

                  スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド)

                    スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)

                    スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)

                      スミテック331 (合成油系・潤滑性重視型)

                      スミテック331 (合成油系・潤滑性重視型)

                        グリーススプレー SGS/FGS

                        グリーススプレー SGS/FGS

                          ウレアグリース

                          ウレアグリース

                            メーカー 山一化学 信越化学工業 クリューバー(NOKクリューバー) 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 クリューバー(NOKクリューバー) 信越化学工業 東京硝子器械 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 アズワン アズワン
                            通常価格 17,033円 23,516円 7,093円 17,102円 3,149円 12,040円 23,516円 11,861円 26,744円 26,517円 6,372円 1,690円 1,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目   9日目~   5日目   6日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目  
                            種類 容器入り - スプレー スプレー - - チューブ スプレー ジャバラ
                            耐熱性 - - - - × - -
                            耐食性 × - - × - - - - × - - - -
                            耐アルカリ性 × - - × - - - × - - - -
                            耐寒性 × - - - - - - - -

                            高性能白色フッ素グリース NS1001のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 13件のレビュー
                            金型温度150度前後の製品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/25
                            金型温度が150度前後の製品に使用しています。他の方に進められて使用するようになりましたが気に入っています。他のグリースに比べるとこのグリースは粘り気があるので取れにくいと思います。薄く塗って拭き取っても潤滑に動くので作業が快適に進みます。油汚れを発生させない物なので、汚れが付きにくいです。製品に汚れが付いてしまうと大変なので、他の場所を触らないように気をつけて使用しています。価格は少し高いと感じています。欲しいと思ってから社内の許可を取って注文すると手元に届くまでに納期が数日掛かるので、できれば常に在庫していてほしいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            高温の金型に
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/11
                            150℃程度の高温の金型に使用。メンテするときは溶剤等では落ちづらく面倒ですが、高温成形でも流れ落ちることなく、耐久性も満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グリス
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/10
                            温度がかなりあがる成形などは
                            グリスがきかないのがたくさん
                            あるので
                            こちらは効力はかなりあります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            評価 4.0満足度:4.02022/10/10
                            かなり複雑な型を
                            メンテした際に
                            こちら使用するように
                            言われました
                            かなりいい商品だと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            高価
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/10
                            非常にいい品物です
                            客先に紹介されて使いましたが
                            温度が高い状態でも効力発揮します

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 効果は厚く塗布した方が出ますか?
                            A
                            薄く伸ばして塗布した方が効果を発揮します(厚く塗布した場合、滲み出す恐れがあります)
                            Q どの位、潤滑性能が持続しますか?
                            A
                            1日約3000ショットで連続6日間(オーディオ部品のプラスチック金型)
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました