(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリアガードパートII 無色タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バリアガードパートII 無色タイプ【6個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,200円
税込単価
10,120円

【特長】・耐熱性に優れている。型温に関係なく、防錆効果を発揮します(約130℃...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 使用温度:
    常温~130℃程度
  • 防錆効果:
    12カ月程度
  • 特長:
    3ショットの捨て打ちで油汚れの無い良品が作れ、型段取り時間を大幅に短縮できます。食品衛生法、食品・添加剤等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合します。万が一製品に付着しても影響は少なく、ケミカルアタックの心配がありません。
  • 内容量:
    1ケース(420mL×6本)

Loading...

油やワックスを一切使用しない長期防錆タイプの気化性防錆剤

バリアガードパートⅡ:関連画像

 

防錆皮膜成分と防錆ガスの相乗効果により、金属表面を守る液状気化性防錆剤。

 

バリアガードパーIIの特長について

特長

耐熱性に優れている。型温に関係なく、防錆効果を発揮(約130℃)。
安全性が高い。亜硝酸ジシクロヘキシルアンモニウム等、亜硝酸塩、硝酸塩は含まず、毒性も無視できるほど小さいため安全。
食品衛生法、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
段取り時間が大幅に短縮。3ショット(無色)、7ショット(有色)の捨て打ちで防錆剤がすべてガス化。
エジェクタービン部やスライド部からの滲みだしがなく、成形品に油汚れが発生しない。
二次加工への時間短縮。打ち出し1~2ショット目から塗装、印刷、接着等の二次加工作業が即可能。
プラスチック素材に影響を与えない。万が一製品にバリアガードが付着した場合でも、その影響は少なく、ケミカルクラック等の心配がない。
エアベント詰まりがなく、シボ、鏡面仕上げの金型でも無洗浄で良好。
射出成型の金型に使用しても、打ち出し直後の1ショット目より油汚れが発生しない。

防錆期間

 

条件

 

 

  • 2~3回塗り重ね、皮膜の形成が確認できる場合
  • 塗布量の目安:80g/m2以上
  • 完全密封状態:4年間程度
  • 準密封状態:1年間程度
  • 屋内露出状態:3ヶ月程度
  • ※ 屋外にて直接雨風にさらされる様な箇所への使用は望ましくありません。

防錆評価

 

条件

 

 

  • 期間:30日
  • テストピース:S50C
  • 40℃ 90%RH以上
  • 12時間+自然冷却 (計24時間)の温度サイクル
 
バリアガードパートⅡ:関連画像

バリアガードパートIIを使用した場合。

バリアガードパートⅡ:関連画像

弊社油性タイプを使用した場合。

バリアガードパートⅡ:関連画像

ブランクを使用した場合。

有色タイプの除去評価(成形品捨て打ちテスト)

 

条件

 

 

  • 樹脂:ポリスチロール樹脂(透明)
  • 塗布:5秒間スプレー
  • ※ 無色タイプの場合は捨て打ち5ショットでOK。
 
バリアガードパートⅡ:関連画像

1ショットの場合。

バリアガードパートⅡ:関連画像

3ショットの場合。

バリアガードパートⅡ:関連画像

9ショットの場合。

使用例

  • 金型パーツの防錆剤として(新金型制作時)。
 
バリアガードパートⅡ:関連画像

・放電加工。
・ワイヤ・カットパーツ。
・その他の機械加工。

バリアガードパートⅡ:関連画像

・脱脂洗浄。
・金属粉清掃。

バリアガードパートⅡ:関連画像

・バリアガード PARTIIで防錆処理。

バリアガードパートⅡ:関連画像

金型製作。

バリアガードパートⅡ:関連画像

・金型脱脂。
・作業不要。
・捨て打ちのみ。

バリアガードパートⅡ:関連画像

・成形品に。
・油汚れなし。

  • 成形作業後、金型防錆剤として。
  • オーバーフォールした時の金型パーツの防錆剤として。
  • 油分を嫌う金型等に(半導体、プラスチック、プレス等)。
  • 輸出型金型に(樹脂フィルム梱包で、長期高温・高湿に耐えられます)。
  • 機械加工バーツの次工程への保管。
  • 防錆油の使用が無理な装置、機械等の保管、輸送時、待機中等に。
  • 各種鋼管の内部や塔槽類の内部等に。
  • その他、あらゆる鉄系金属の防錆対策に(アルミ、非鉄金属の防錆については事前に確認してください)。

この商品の使用上・保管上の注意事項と警告

製品に記載されている注意事項をご参照ください。
バリアガードPARTIIを塗布後、素手で直接触れないでください(発錆の原因となります)。
金型表面に付着している腐食性ガス・ヤニを必ず除去後使用してください。
本品のお取扱いの不適正からくる傷害や損害につきましては、その責めを負いかねます。

  • ※ ご使用になる前に、所期の用途に適合するかを確かめてください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BARRIER-GUARD

1ケース(420mL×6本)

1パック

6個入り

9,200( 10,120円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れている。型温に関係なく、防錆効果を発揮します(約130℃)
・安全性が高い。亜硝酸ジシクロヘキシルアンモニウム等、亜硝酸塩、硝酸塩は含みません
・毒性も無視できるほど小さいため安全です
・食品衛生法、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合します
・型段取り時間が大幅に短縮。3ショット(無色)、7ショット(有色)の捨て打ちで防錆剤がすべてガス化します
・エジェクターピン部やスライド部からの滲みだしがなく、成型品に油汚れが発生しません
・二次加工への時間短縮。打ち出し1~2ショット目から塗装、印刷、接着等の二次加工作業が即可能です
・プラスチック素材に影響を与えない。万が一製品にバリアガードが付着した場合でも、その影響は少なく、ケミカルクラック等の心配がありません
・エアベンド詰まりがありません
・シボ、鏡面仕上げの金型でも無洗浄で良好です
・射出成形の金型に使用しても、打ち出し直後の1ショット目より油汚れが発生しません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バリアガードパートII 無色タイプの型番BARRIER-GUARDのページです。
型番BARRIER-GUARDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリアガードパートII 無色タイプ

バリアガードパートII 無色タイプ

    サプリミスト

    サプリミスト

      高性能防錆防蝕潤滑剤"LPS3"

      高性能防錆防蝕潤滑剤"LPS3"

        TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)

        TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)

          αボウセイノンガスタイプ 替ボトル 350ml

          αボウセイノンガスタイプ 替ボトル 350ml

            セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

            セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

              防錆剤 クレ3-36

              防錆剤 クレ3-36

                ラスガードグリーン

                ラスガードグリーン

                  α防錆(ボウセイ)スプレー

                  α防錆(ボウセイ)スプレー

                    メカヒビター#60

                    メカヒビター#60

                      浸透防錆潤滑スプレー アドモスAS-01 有機モリブデン

                      浸透防錆潤滑スプレー アドモスAS-01 有機モリブデン

                        防錆剤スミモールドガード

                        防錆剤スミモールドガード

                          αボウセイ油(ノンガスタイプ)詰替用

                          αボウセイ油(ノンガスタイプ)詰替用

                            メーカー 山一化学 山一化学 ITW トラスコ中山 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 呉工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 日本メカケミカル ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤 トラスコ中山
                            通常価格 9,200円 8,600円 3,117円 2,331円 1,062円 1,678円 1,007円 1,040円 847円 12,143円 1,760円 1,567円 7,440円
                            通常出荷日 7日目   9日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~  
                            種類 スプレー スプレー 液体 液体 液体 スプレー - スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー 液体
                            使用温度 常温~130℃程度 常温~100℃程度 - - - - - - - - - - -
                            防錆効果 12カ月程度 6カ月程度 - - - - - - - - - - -
                            特長 3ショットの捨て打ちで油汚れの無い良品が作れ、型段取り時間を大幅に短縮できます。食品衛生法、食品・添加剤等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合します。万が一製品に付着しても影響は少なく、ケミカルアタックの心配がありません。 3ショット(無色)、7ショット(有色)の捨て打ちで油汚れの無い良品が作れ、型段取り時間を大幅に短縮できます。食品衛生法、食品・添加剤等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合します。万が一製品に付着しても影響は少なく、ケミカルアタックの心配がありません。二次加工への影響はありません。 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1ケース(420mL×6本) 1ケース(420mL×6本) - - - - - - - - - - -

                            バリアガードパートII 無色タイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 8件のレビュー

                            高評価レビュー

                            プラスチック金型の保管時に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/09
                            プラスチック金型の保管時のサビ防止のために使用しています。油タイプですと使用開始前に洗浄作業が必要ですが、この商品は不要ですぐに使えます。パートIIになり匂いが少なくなりましたが、私はのどが痛くなります。5年位前に塗布した金型は、サビなど出ていませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の防錆
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/15
                            生産頻度の少ない(2年に1回くらい)金型に使用しましたが、錆も発生しておらず、問題ありませんでした。納期がもっと短いと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の保存用に使用。
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/26
                            長期間使用しない金型に塗布し再成型時に特に問題なく使用できました。
                            以前防錆剤を塗布しなかったときはエジェクタピン・ガイドピンなどがさびてしまい除去に時間を取られましたが、これなら大丈夫です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            成形金型の製品の防錆剤として使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/04/25
                            成形金型の製品の防錆剤として2~3年ぐらい前から使用しています。ベタつかず、プラスチック製品に付着せず、いつまでも残らないのが良いところです。クリアな感じで使いやすいです。製品にはバリアガード、プレートには別の防錆剤を使い分けしています。納期は、残り1本になってから注文してもなくなるまでには届くので良いです。価格も安いのですが、10本売りにしてもらって1割くらい安くなるともっと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチック金型の保管時に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/09
                            プラスチック金型の保管時のサビ防止のために使用しています。油タイプですと使用開始前に洗浄作業が必要ですが、この商品は不要ですぐに使えます。パートIIになり匂いが少なくなりましたが、私はのどが痛くなります。5年位前に塗布した金型は、サビなど出ていませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ☆5
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/11
                            塗布した表面はサラサラしています。スタート捨てショットの削減になります。金型温度120℃まで使用できるので、成形終了後すぐに塗布でき段取り時間の削減になります。食品関連製品の金型にも使用できます。長期保管時の防錆ができるのもメリットです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 成形前に金型の拭き取り作業は必要ですか?
                            A
                            そのまま成形を開始することにより除去出来ますので、不要です。

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました