(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

男子長袖シャツ RCS2206 上 グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3120163806
男子長袖シャツ RCS2206 上 グリーン ダンシナガソデシャツ RCS2206 ウエ グリーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,957円
税込単価
7,653円

抜群の洗濯耐久性をもつワーキングウェア。【特長】・ポリエステル65%、綿35%...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ワークシャツ
  • 色(系統):
  • 季節:
    秋冬
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 質量(g):
    500
  • 材質:
    ポリエステル65%、綿35%サマーツイル(再生ポリエステル55%)/ボタン:樹脂/マジックテープ(胸ポケット、カフス)
  • 内容量:
    1着

型番

3120163806 解除

Loading...

男子長袖シャツ RCS2206 上 グリーンの仕様

外観

外観

立体裁断構造

立体裁断構造

脇下メッシュ

脇下メッシュ

小物入れポケット

小物入れポケット

スタイル画

スタイル画

素材・材質ポリエステル65%、綿35%、バーバリー、(再生ポリエステル55%)
サイズ・寸法S~5L
グリーン
規格エコマーク認定商品(第03103036号)
帯電防止作業服JIS適合品
特徴●ポケット位置/左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左右胸小ポケット、左袖ペン挿し
サイズSMLLL3L4L5L
着丈75778082828484
胸回り104108112116122128134
袖丈75.5788184868889

(単位:cm)

商品情報を表示

3120163806 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
ゆき丈(cm)
胸囲(cm)
着丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3120163806

LL
84
116
82
1着

2個

6,957( 7,653円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抜群の洗濯耐久性をもつワーキングウェア。
【特長】
・ポリエステル65%、綿35%薄手長袖シャツタイプ。
・立体裁断構造の採用で、かつてない動きやすさを実現。
・脇下メッシュ。
・小物入れポケット。
・抜群の洗濯耐久性、あらゆるシーンで活躍するリサイクルユニフォーム。
【用途】
・シンプルな作業服の為、様々な作業に使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

男子長袖シャツ RCS2206 上 グリーンの型番3120163806のページです。
型番3120163806に関する仕様情報を記載しております。

男子長袖シャツ RCS2206 上 グリーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 洗濯時の注意点はありますか?
A
洗濯ネットを使う・お湯を使わない・乾燥機を使わない・陰干しをする、などのご配慮をお願い致します。

この商品のバリエーション

型番
3120163803
3120163804
3120163805
3120163807
3120163808
3120163809
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ ゆき丈
(cm)
胸囲(cm) 着丈(cm) 内容量

6,957円

( 7,653円 )
2個 あり

6日目

S75.510475-

6,957円

( 7,653円 )
2個 あり

6日目

M7810877-

6,957円

( 7,653円 )
2個 あり

6日目

L8111280-

6,957円

( 7,653円 )
2個 あり

6日目

3L8612282-

6,957円

( 7,653円 )
2個 あり

6日目

4L8812884-

6,957円

( 7,653円 )
2個 あり

6日目

5L8913484-

秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました