(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトパイロットジャンパー M4057 上 ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソフトパイロットジャンパー M4057 上 ネイビー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,415円
税込単価
9,257円

ポリエステル100%のグッドバリュー防寒コート【特長】・着脱式衿ボアで、衿元か...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ブルゾン
  • 色(系統):
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • 質量(g):
    500
  • 素材詳細:
    ●表:ポリエステル100%撥水加工●裏:(身頃)アルミ風メッシュキルト中わた100g/㎡(袖)ポリエステルキルト中わた60g/㎡●ファスナー/樹脂・引手金属(前あき)●ドットボタン/金属(前立て)●ボタン/樹脂(衿ボア)●マジックテープ(胸ポケット)
  • 内容量:
    1着

型番

3130020408 解除

Loading...

ソフトパイロットジャンパー M4057 上 ネイビーの仕様

外観

外観

着脱式衿ボア

着脱式衿ボア
衿元から入り込む外気をしっかりガード。取り外しが可能。

内ポケット

内ポケット
雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付き。

素材・材質表/ポリエステル100%、撥水加工
裏/(身頃)アルミ風メッシュキルト、中わた100g/m2(袖)ポリエステルキルト、中わた60g/m2
サイズ・寸法S~5L
ネイビー
特徴●ファスナー/樹脂・引き手金属(前あき)
●ドットボタン/金属(前立て)
●ボタン/樹脂(衿ボア)
●マジックテープ(左胸ポケット)
●ポケット位置/左胸ポケット、左右脇ポケット、左袖ペンポケット、左胸内ポケット
注意点※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。
サイズSMLLL3L4L5L
着丈61646770737676
肩巾49515355575961
胸回り118122126130136142148
袖丈58606264666666

(単位:cm)

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3130020408

4L
59
142
66
76
1着

1個

8,415( 9,257円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエステル100%のグッドバリュー防寒コート
【特長】
・着脱式衿ボアで、衿元から入り込む外気をしっかりガード。取り外しが可能です。
・雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付き
・暖かさと着心地に優れた防寒服。
【用途】
・冷えが気になる環境、防寒対策に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソフトパイロットジャンパー M4057 上 ネイビーの型番3130020408のページです。
型番3130020408に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトパイロットジャンパー M4057 上 ネイビー

ソフトパイロットジャンパー M4057 上 ネイビー

    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 軽量 VE1023 上 M

    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 軽量 VE1023 上 M

      ベルデクセルフレックス 帯電防止軽量防寒服 ブルゾン VE1077 ネイビー

      ベルデクセルフレックス 帯電防止軽量防寒服 ブルゾン VE1077 ネイビー

        ベルデクセルフレックス ゴアテックス 防寒服 ブルゾン VE1097 ネイビー

        ベルデクセルフレックス ゴアテックス 防寒服 ブルゾン VE1097 ネイビー

          ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 防風 M4017 上 S

          ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 防風 M4017 上 S

            ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 防風 M4017 上 M

            ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 防風 M4017 上 M

              メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
              通常価格 8,415円 14,044円 13,177円 50,401円 23,253円 23,253円
              通常出荷日 1日目   1日目   5日目~   6日目   6日目   5日目  
              商品分類 ブルゾン - ブルゾン ブルゾン - -
              色(系統) - - - - -
              仕様 男女兼用 - - - - -
              帯電防止素材 なし - あり あり - -
              質量(g) 500 - 1100 1100 - -

              ソフトパイロットジャンパー M4057 上 ネイビーのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              私服として
              評価 5.0満足度:5.02019/06/04
              直営店より圧倒的に安く供給してもらい品質も直営店と変わらない。誠にありがとう。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              よくあるご質問(FAQ)

              Q サイズバリエーションはありますか?
              A
              はい、ございます。S~5Lまでございます。サイズ表をご覧ください。

              防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました