(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量防風防寒ブルゾン M3143 上 ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量防風防寒ブルゾン M3143 上 ブルー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,682円
税込価格
12,850円

ポリエステル100%の軽量の防風防寒ブルゾン。【特長】・軽さと動きやすさを見事...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ブルゾン
  • 色(系統):
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • 質量(g):
    500
  • 素材詳細:
    ●表:ポリエステル100%撥水加工●裏:(身頃)ポリエステル防風キルト中わた60g/㎡(裏)ポリエステルキルト中わた40g/㎡●ファスナー/樹脂・引手金属(前あき、左胸ポケット)●マジックテープ(袖口、フード)●ドットボタン/樹脂(前立て)
  • 内容量:
    1着

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

軽量防風防寒ブルゾン M3143 上 ブルーの仕様

外観

外観

  • 衿収納式フード:気象条件や職場に応じて衿部分に収納できる便利なフード。
  • 反射パイピング:夜間でも認識しやすい反射パイピングを胸と背中に採用し着る人の安全を確保。
  • ファスナー付きポケット:落下防止を考慮した、ファスナー開閉式ポケット。
  • 内ポケット:雨や雪などから大切な手帳をしっかりガードする。大きめの内ポケット付き。
  • 袖口マジックテープ:中に着る衣服の暑さに応じて、余裕を持たせた幅広の袖口を調節。ジャストフィットで風の吹きこみをシャットアウト。
素材・材質素材=表/ポリエステル100% 撥水加工 裏/(身頃)ポリエステル防風キルト、中わた60g、(袖)ポリエステルキルト、中わた40g
サイズ・寸法SS~5L
ブルー
特徴●ポケット位置/左胸ファスナーポケット、左右脇ポケット、左袖ペンポケット、左胸内ポケット
サイズ着丈肩巾胸回り袖丈
SS644611653
S644912056
M675112459
L705312860
LL735513262
3L765713864
4L765914465
5L766115065

(単位:cm)

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
M
51
124
59
67
1着

1個

11,682( 12,850円 )

-

  • 注文停止中
4L
59
144
65
76
1着

1個

11,682( 12,850円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエステル100%の軽量の防風防寒ブルゾン。
【特長】
・軽さと動きやすさを見事に実現。防風性もしっかり確保。
・身頃には防風フィルムが貼られているので、風を通さず温かい。しかも透湿性があるのでムレない。
・動きやすさを最重視した、軽量防風防寒服。
・反射パイピングの採用が、暗い倉庫内や夜間の作業事故防止に効果的。
【用途】
・冷えが気になる環境、防寒対策に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量防風防寒ブルゾン M3143 上 ブルー

軽量防風防寒ブルゾン M3143 上 ブルー

    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3177 上 M

    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3177 上 M

      防寒ブルゾン 10701

      防寒ブルゾン 10701

        軽量防風防寒ブルゾン M3149 上 ブラック

        軽量防風防寒ブルゾン M3149 上 ブラック

          ベルデクセルフレックス 帯電防止軽量防寒服 ブルゾン VE1077 ネイビー

          ベルデクセルフレックス 帯電防止軽量防寒服 ブルゾン VE1077 ネイビー

            ベルデクセルフレックス ゴアテックス 防寒服 ブルゾン VE1093 ブルー

            ベルデクセルフレックス ゴアテックス 防寒服 ブルゾン VE1093 ブルー

              カストロコート 10751

              カストロコート 10751

                防寒服 ソフトカストロコート M4046 グリーン

                防寒服 ソフトカストロコート M4046 グリーン

                  ベルデクセルフレックス ゴアテックス 防寒服 ブルゾン VE1097 ネイビー

                  ベルデクセルフレックス ゴアテックス 防寒服 ブルゾン VE1097 ネイビー

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 アイトス ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アイトス ミドリ安全 ミドリ安全
                    通常価格 11,682円 12,513円 5,582円 11,682円 13,177円 50,401円 8,091円 9,103円 50,401円
                    通常出荷日 5日目~   6日目   4日目~   5日目~   5日目~   6日目   4日目   5日目~   6日目  
                    商品分類 ブルゾン - ブルゾン ブルゾン ブルゾン ブルゾン コート コート ブルゾン
                    色(系統) - - - - -
                    仕様 男女兼用 - - 男女兼用 - - - - -
                    帯電防止素材 なし - - なし あり あり - なし あり
                    質量(g) 500 - - 500 1100 1100 - 1100 1100

                    軽量防風防寒ブルゾン M3143 上 ブルーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q サイズバリエーションはありますか?
                    A
                    はい、ございます。SS~5Lまでございます。サイズ表をご覧ください。

                    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました