(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E01400001770
エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 深型組バット ステンレスバット

エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 深型組バット E01400001770

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,738円
税込単価
3,012円

親水性による洗浄効果で食品等の容器に残る残滓・残渣を除去しやすいため安心な深型...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    深型組バット
  • 材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装)
  • 内容量:
    1枚

型番

E01400001770 解除

Loading...

E01400001770 の仕様・寸法情報

商品情報

水だけできれいに洗浄可能

エコクリーンステンレスバット(深型組)

食器汚れの大半をしめているガンコな油汚れも水で簡単に落とせるので、洗剤使用量とすすぎに使う水を極端に減らし経済効果抜群。
食品衛生法に基づく衛生試験も行い、ご家庭でも安心して使用可能。

製品仕様

規格外形寸法(mm)有効内寸法(mm)容量リットル
1号171×131×H68159×120×H67.51.1
2号191×137×H73181×127×H72.51.5
3号210×151×H74201×142.5×H73.51.8
4号225×171×H76216×161.5×H75.42.3
5号265×187×H77255×176×H76.42.9
6号299×204×H80284×189×H79.33.6
7号330×231×H85313×213×H84.34.9
8号349×244×H86333×227×H85.35.5
9号367×261×H90352×245×H89.37.3

親水性による洗浄効果

1.表面に汚れがつく。

1.表面に汚れがつく。

2.表面に水がつくと親水性の塗料へ強力に引き寄せられる。

2.表面に水がつくと親水性の塗料へ強力に引き寄せられる。

3.水が汚れと塗料の間に入り込み、汚れを浮かす。

3.水が汚れと塗料の間に入り込み、汚れを浮かす。

4.浮き上がった汚れは水とともに流される。

4.浮き上がった汚れは水とともに流される。

ゼロクリア加工の有無による違い

ゼロクリア加工の有無による違い
ステンレス製トレーにゼロクリア加工済・加工なし面を用意し、バターをつけ水をかける。流水のみの洗浄でゼロクリア加工済面の汚れを浮き上がらせ落とし、きれいにする。

抗菌性で丈夫なコーティングを施したエコクリーン製品

抜群の表面保護性
腐食・シミの原因になりやすい食品や頑固な汚れを水だけで簡単に落とし、薬品や酸にも侵されない。
抗菌・防カビ効果で安心
シナネンゼオミックの無機系抗菌剤「ゼオミック」を配合。強い保護法とともに優れた抗菌性能を有する。
高硬度で耐摩耗性抜群
シナネンゼオミックの無機系抗菌剤「ゼオミック」を配合。強い保護法とともに優れた抗菌性能を有する。
ヒトにも環境にもやさしい
油汚れの洗浄が容易のため、作業する人の負担を軽減し、時間の節約にもつながる。洗浄する際の水や洗剤の量が減るので、環境に配慮しつつ、コストダウンにもつながる。
耐熱温度約250℃
洗浄する際の水や洗剤の量が減るので、環境に配慮しつつ、コストダウンにもつながる。

エコクリーン・IKD抗菌ステンレス製品は、様々なシーンで安心と信頼をお届け!

セントラルキッチン・厨房

セントラルキッチン・厨房

生鮮食品市場

生鮮食品市場

医療・検査・研究機関

医療・検査・研究機関

レストランなどの飲食店や洋菓子店・パン屋などの厨房では油汚れの調理器具が多く出、洗剤使用量やすすぎに使用される水も大量になる。エコクリーン製品は頑固な油汚れもサッパリと水だけで洗い流せるので、環境負荷を削減し経済的負担も軽減可能。

生鮮食品は生ものであるため菌類に汚染されやすく、消費者の安心安全な生活を脅かす危険性がある。消費者に届く前の段階で汚染を防ぐために、抗菌・抗カビ効果に優れた包丁や角バットなどの調理器具の使用は、生鮮食品の衛生面でも役に立つ。

衛生面の厳しい管理が求められる実験室。抗菌性と長い効果の持続性を持った抗菌ステンレス素材の研究用具・パーツを製作し、その高度な要求にお応え。衛生管理の面から医療、科学技術をサポートすることで健康で明るい未来を創造。

食品加工工場・団体給食

食品加工工場・団体給食

ホテル・旅館・レストラン

ホテル・旅館・レストラン

食品売り場の惣菜・揚物コーナー

食品売り場の惣菜・揚物コーナー

衛生面が気になる学校・集団給食などでは調理器具はもちろん、管理の難しい盛り付け器具まで常に清潔で安全な必要がある。抗菌ステンレス製品・エコクリーン製品は道具類の表面に付着した細菌を減菌し、衛生的な環境を保つ。

不特定多数の人々が思い思いに談笑しながら料理を取り分けるバイキング。多くの人が同じ道具を使い、料理も長時間置かなければならず抗菌ステンレス製品・エコクリーン製品の特長が生かされる場面。雑菌の増殖を抑え、安心感を与える。

お惣菜売場や手作りパンの売場のトングは、様々な人が使うもの。さらに長時間放置されるので、絶えず清潔に保つのはなかなか難しい。抗菌ステンレス製・エコクリーン製のトングやトングスタンドはこのような条件での使用に最適。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ エコクリーン製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
  • ※ 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
  • ※ 使用環境・使用頻度によってコーティングが摩耗・剥離する事があります。
  • ※ 以下 6項目は厳禁事項です!塗膜が劣化します。
  1. 1.直火厳禁・空焚きはしないでください。
  2. 2.沸騰した液体の中に製品の放置。
  3. 3.スポンジタワシ以外の清掃用具・器具の使用
  4. 4.強アルカリ洗剤の使用。
  5. 5.オートクレーブ等・蒸気圧の高い食器洗浄器による洗浄。
  6. 6.洗剤のつけ置き放置。

注意・禁止事項

  • ※ 抗菌ステンレス製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
  • ※ 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
  • ※ 直火・空焚き厳禁。

型番リスト

型番
サイズ(深型組バット)
JANコード
トラスココード
質量(g)
有効内寸(mm)幅×奥行×高さ
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E01400001770

3号
4538085070145
392-8241
260
201×142.5×73.5
151
74
210
1枚
10

1個

2,738( 3,012円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

親水性による洗浄効果で食品等の容器に残る残滓・残渣を除去しやすいため安心な深型組ステンレスバット。
【特長】
・親水性を持つ無機系塗料の焼付塗装による強力な洗浄効果を持つゼロクリア加工を施した環境に優しい製品。
・水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせる。作業時間の短縮・人件費の削減も可能。
・浅型で食材の保存・整理に適しており、抗菌性を持ち一般的なステンレス容器、食器、道具に比べ衛生的。
【用途】
・研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面が重視される環境に。
・ISO15161・22000やHACCPを必要な衛生管理の厳しい現場に最適。

Loading...

E01400001770で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 深型組バットの型番E01400001770のページです。
型番E01400001770に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 深型組バット

エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 深型組バット

    エコクリーン ステンレスバットエコクリーン Kバット

    エコクリーン ステンレスバットエコクリーン Kバット

      エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 角バット

      エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 角バット

        エコクリーン 角バットフタ

        エコクリーン 角バットフタ

          エコクリーン スタッキング角バット

          エコクリーン スタッキング角バット

            エコクリーン 生鮮バット

            エコクリーン 生鮮バット

              エコクリーン 給食バットフタ

              エコクリーン 給食バットフタ

                エコクリーン 給食バットストッパー付

                エコクリーン 給食バットストッパー付

                  ステンレス給食バット

                  ステンレス給食バット

                    エコクリーン ミキシングボール

                    エコクリーン ミキシングボール

                      エコクリーン 給食バット

                      エコクリーン 給食バット

                        18-8 給食バット用蓋

                        18-8 給食バット用蓋

                          抗菌ステンレス

                          抗菌ステンレス

                            メーカー 日本メタルワークス 日本メタルワークス 日本メタルワークス 日本メタルワークス 日本メタルワークス 日本メタルワークス 日本メタルワークス 日本メタルワークス SUGICO 日本メタルワークス 日本メタルワークス SUGICO 日本メタルワークス
                            通常価格 2,314円 2,110円 1,988円 4,230円 5,988円 6,261円 7,531円 16,925円 16,417円 2,392円 16,701円 7,212円 1,556円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 深型組バット ケーキバット 角バット 角バット 角バット 角バット 給食バット 給食バット 給食バット ボール - 給食バット -
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス
                            本体/オプション 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 オプション 本体 - 本体 - - -
                            材質1 ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装) ステンレス(SUS430)(無機系親水性塗料の焼付塗装) - ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装) ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装) ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装) ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装) ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装) - ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装) - - -
                            内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1個 - - -

                            エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 深型組バットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q コーティングはどれくらいもちますか。
                            A
                            使用環境・使用頻度・使用方法によって異なります。下記情報、考慮の上お試し後、ご使用下さい。
                            ①表面硬度9H(鉛筆硬度)は他のコーティングより硬く、他のコーティング製品より長く使用する事ができます。
                            ②直火厳禁・空焚きはしないでください。
                            ③沸騰した液体の中への製品の放置。
                            ④スポンジ・タワシ以外の清掃用具、器具の使用。
                            ⑤強アルカリ洗剤の使用禁止。中性洗剤をご使用下さい。
                            ⑥オートクレーブ等の蒸気圧の高い食器洗浄機による洗浄。
                            ⑦洗剤のつけ置き放置。
                            ⑧低い水温で洗浄した後、高い温度ですすいで自然乾燥させると、スケールの付着が起こる場合があります。
                            ⑨食器洗浄機で洗浄後、すぐに乾燥機などで強制的に乾燥させると、スケールの付着が起こる場合があります。
                            ⑩水道水に含まれるカルシウム・マグネシウム等(硬度)が60を超えている場合、スケールの付着が起こる場合があります。
                            ※スケールとは・・水中のカルシウムやマグネシウム(いわゆるミネラル分)が析出したもののことです。人体に害はありません。
                            Q 耐熱温度を教えてください。
                            A
                            約250℃です。直火・空焚きは厳禁です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E01400001750
                            E01400001760
                            E01400001780
                            E01400001790
                            E01400001800
                            E01400001810
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ(深型組バット) JANコード トラスココード 質量(g) 有効内寸(mm)幅×奥行×高さ 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 外形寸法(mm)幅 内容量

                            2,314円

                            ( 2,545円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            101号4538085070121392-8225190159×120×67.513168171-

                            2,464円

                            ( 2,710円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            102号4538085070138392-8233210181×127×72.513773191-

                            3,289円

                            ( 3,618円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104号4538085070152392-8250360216×161.5×75.417176225-

                            3,714円

                            ( 4,085円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            105号4538085070169392-8268440255×176×76.418777265-

                            4,401円

                            ( 4,841円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            106号4538085070176392-8276610284×189×79.320480299-

                            4,851円

                            ( 5,336円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            107号4538085070183392-8284745313×213×84.323185330-

                            バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました