(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PT-417SL
超ロングインパクトソケット 薄肉タイプ(差込角12.7mm) チョウロングインパクトソケットウスニクタイプ

超ロングインパクトソケット 薄肉タイプ(差込角12.7mm) PT-417SL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,298円
税込単価
2,528円

インパクトレンチやエアーインパクトなどの動力工具用ソケット。【特長】・障害のあ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 特徴:
    Oリングピン付
  • 補足:
    六角サーフェイス(角丸):ボルト・ナットの角をなめにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は六角です。

型番

PT-417SL 解除

Loading...

PT-417SL の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT-417SL

17
80
232

1個

2,298( 2,528円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インパクトレンチやエアーインパクトなどの動力工具用ソケット。
【特長】
・障害のある狭い場所に最適な超ロングタイプ。
・厳選した材料を使用した日本製。
・差込角12.7mm、Oリング、ピン付。
【用途】
・各種産業用各種ボルト、ナットの着脱作業に便利。
・H鋼などの鉄骨連結ボルトの締め付けに最適。

商品情報

超ロングソケット(差込角12.7mm)

超ロングインパクトソケット 薄肉タイプ(差込角12.7mm):関連画像

寸法図

製品番号 対辺寸法
S(mm)
L
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
PT-410SL 10 80 10 15.5 24
PT-412SL 12 80 12 18 24
PT-413SL 13 80 13 19.2 24
PT-414SL 14 80 14 20.5 24
PT-417SL 17 80 17 24.2 29
PT-419SL 19 80 19 26.7 29
PT-421SL 21 80 21 29.2 29
PT-422SL 22 85 22 30.5 29
PT-423SL 23 85 23 31.7 29
PT-424SL 24 85 24 33 29
PT-426SL 26 85 26 35.5 29
PT-427SL 27 85 27 36.7 29
PT-430SL 30 85 30 40.5 29
PT-432SL 32 85 32 43 29

カタログ

 

Loading...

PT-417SLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超ロングインパクトソケット 薄肉タイプ(差込角12.7mm)の型番PT-417SLのページです。
型番PT-417SLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超ロングインパクトソケット 薄肉タイプ(差込角12.7mm)

超ロングインパクトソケット 薄肉タイプ(差込角12.7mm)

    インパクト用ディープソケット (差込角12.7mm)

    インパクト用ディープソケット (差込角12.7mm)

      インパクト用ディープソケット (差込角19.0mm)

      インパクト用ディープソケット (差込角19.0mm)

        インパクト用ディープソケット(差込角9.5mm)

        インパクト用ディープソケット(差込角9.5mm)

          インパクト用ソケット (差込角9.5mm)

          インパクト用ソケット (差込角9.5mm)

            メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業
            通常価格 2,298円 1,764円 3,907円 1,682円 1,190円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
            用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用
            ソケット形状 6角 6角 6角 6角 6角
            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7 19 9.5 9.5
            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/2 3/4 3/8 3/8
            単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット

            超ロングインパクトソケット 薄肉タイプ(差込角12.7mm)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            PT-424SL
            PT-427SL
            PT-430SL
            PT-432SL
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
            (mm)
            重量
            (g)

            2,790円

            ( 3,069円 )
            1個 あり

            1日目

            2485329

            4,280円

            ( 4,708円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            2785385

            5,500円

            ( 6,050円 )
            1個 あり

            2日目

            3085457

            4,351円

            ( 4,786円 )
            1個 あり

            4日目

            3285542

            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました