(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

建築用ロングインパクトソケット (差込角12.7mm)

建築用ロングインパクトソケット (差込角12.7mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,200円
税込単価
4,620円

建築ボルトに適した超ロングタイプソケットです。【特長】・奥行きが100mmと長...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    21
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    120
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 重量(g):
    215
  • トラスココード:
    452-1552
  • 特徴:
    奥行きが100mmと長く、ボルトが長く突き出ていても作業ができます。全体的に肉厚で軽量化を実現しました。Oリングピン付
  • 補足:
    紛失等で別途お買い求めの際は、Oリング・ピンセットEPW-40Pをご使用ください。
  • 用途:
    インパクトレンチを用いた、型枠等の組立・解体作業に最適です。

型番

EPD-21L 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPD-21L

10

1個

4,200( 4,620円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建築ボルトに適した超ロングタイプソケットです。
【特長】
・奥行きが100mmと長く、ボルトが長く突き出ていても作業できます。
・全体的に肉厚で、軽量化を実現します。
・差込角12.7mmのインパクトレンチ用です。
・Oリング・ピン付です。
・厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
【用途】
・インパクトレンチを用いた、型枠等の組立・解体作業に最適。

商品情報

建築用ロングインパクトソケットの特長

建築用ロングインパクトソケット (差込角12.7mm):関連画像

 

建築用ロングインパクトソケット 寸法図

 

製品仕様

製品番号 呼び寸法(mm) 全長L(mm) 重量(g)
EPD-17L 17 120 180
EPD-19L 19 120 200
EPD-21L 21 120 215
EPD-24L 24 120 250
製品番号 ソケット部外径D(mm) 六角部深さH(mm) ソケット奥行l(mm) 包装寸法(mm)
高さ×幅
材質
EPD-17L 25 30 100 160×40 SCM435
EPD-19L 27.2 30 100 160×40 SCM435
EPD-21L 29.2 30 100 160×40 SCM435
EPD-24L 33 30 100 160×40 SCM435

特長

  • ディープ(深穴)ソケット:ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した深穴タイプ。
  • インパクトドライバー:電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーで使用可能。
  • 6角サーフェイス(角丸):6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保。動力用ソケットの基本は6角。

注意・禁止事項

  • インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行って下さい。
  • ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

カタログ

 

Loading...

EPD-21Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築用ロングインパクトソケット (差込角12.7mm)の型番EPD-21Lのページです。
型番EPD-21Lに関する仕様情報を記載しております。

建築用ロングインパクトソケット (差込角12.7mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました