(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
インパクト用ディープソケット(差込角9.5mm)
  • 数量スライド割引

インパクト用ディープソケット(差込角9.5mm) (レビュー)

通常価格(税別)
1,682円
税込価格
1,850円
通常出荷日
1日目
インパクトレンチやエアーインパクトなどの動力工具用ソケット。
【特長】
・障害のある狭い場所に最適なロングタイプ。
・厳選した材料を使用した日本製。
・Oリング・ピン付。
・差込角9.5mm(3/8″)。
【用途】
・各種産業用各種ボルト・ナットの着脱作業に最適。

インパクト用ディープソケット(差込角9.5mm)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    メンテナンス作業で使用
    評価 4.0満足度:4.02020/03/24
    日本製は長さが短く、海外製は長いものが多いです。しかし、海外製は高いので値段と使用頻度が多いため、耐久性でこの商品を選定しました。奥まった場所に使用することが多いので、できればもう少し長い方が使いやすいです。耐久性は問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用ディープソケット(差込角9.5mm)

インパクト用ディープソケット(差込角9.5mm)

    インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角19.0mm

    インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角19.0mm

      インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)差込角12.7

      インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)差込角12.7

        インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ディープソケット

        インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ディープソケット

          インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)

          インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)

            メーカー トップ工業 ミトロイ トラスコ中山 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
            通常価格 1,682円 2,992円 1,980円 2,221円 5,970円
            通常出荷日 1日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
            用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用
            ソケット形状 6角 6角 6角 12角 6角
            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 19 12.7 12.7 12.7
            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 - 1/2 1/2 1/2
            全長(L寸法)(mm) 50 100 100 - -

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。