(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクト用ソケット (差込角9.5mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,190円
税込単価
1,309円

エアー、電動インパクトレンチ用ソケット。【特長】・差込角9.5mm(3/8")...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 全長(L寸法)(mm):
    32
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 特徴:
    Oリングピン付

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT-313

13
56

2個

1,190( 1,309円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアー、電動インパクトレンチ用ソケット。
【特長】
・差込角9.5mm(3/8")のインパクト用ソケット。
・Oリングピン付。
【用途】
・各種ボルト・ナットの着脱作業に。

商品情報

インパクト用ソケット(差込角9.5mm)の特長

インパクト用ソケット (差込角9.5mm):関連画像

商品参考図

製品仕様

インパクト用ソケット (差込角9.5mm):関連画像

 

寸法図

 

製品番号 対辺寸法
S(mm)
L
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
重量
(g)
PT-306 6 32 5 9.8 18.5 40
PT-307 7 32 5 11.1 18.5 40
PT-308 8 32 6 12.3 18.5 40
PT-309 9 32 7 13.5 18.5 40
PT-310 10 32 7 14.8 18.5 40
PT-311 11 32 8 16 18.5 41
PT-312 12 32 9 17.3 18.5 43
PT-313 13 32 10 18.5 21.5 56
PT-314 14 32 10 19.8 21.5 56
PT-315 15 32 11 21 21.5 56
PT-316 16 32 11 22.3 21.5 57
PT-317 17 32 12 23.5 21.5 60
PT-319 19 32 12 26 21.5 67
PT-321 21 32 12 28.5 21.5 71
PT-322 22 32 13 29.8 21.5 72
PT-323 23 32 13 31 21.5 75

使用上の注意

  • Oリング・ピンは消耗品。
  • 変形、摩耗、劣化などの異常が認められたら早期に交換してください。
  • ボルト・ナットのサイズにあったものを使用してください。
  • Oリング・ピンは確実に取り付けてから、使用してください。

カタログ

 

Loading...

PT-313で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ソケット (差込角9.5mm)の型番PT-313のページです。
型番PT-313に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用ソケット (差込角9.5mm)

インパクト用ソケット (差込角9.5mm)

    インパクト用ソケット(差込角12.7mm) L16mm

    インパクト用ソケット(差込角12.7mm) L16mm

      インパクト用ディープソケット (差込角12.7mm)

      インパクト用ディープソケット (差込角12.7mm)

        インパクト用ディープソケット (差込角19.0mm)

        インパクト用ディープソケット (差込角19.0mm)

          インパクトレンチ用タップ用ソケット 差込角12.7mm

          インパクトレンチ用タップ用ソケット 差込角12.7mm

            超ロングインパクトソケット 薄肉タイプ(差込角12.7mm)

            超ロングインパクトソケット 薄肉タイプ(差込角12.7mm)

              インパクトレンチ用タップ用ソケット

              インパクトレンチ用タップ用ソケット

                インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車 ダブルタイヤ用) 差込角25.4mm

                インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車 ダブルタイヤ用) 差込角25.4mm

                  インパクト用ソケットアダプター(差込角 12.7mm)

                  インパクト用ソケットアダプター(差込角 12.7mm)

                    インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角25.4mm)

                    インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角25.4mm)

                      インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角25.4mm

                      インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角25.4mm

                        インパクト用ディープソケット(差込角9.5mm)

                        インパクト用ディープソケット(差込角9.5mm)

                          ヘックスソケット(差込角25.4mm・パワータイプ)

                          ヘックスソケット(差込角25.4mm・パワータイプ)

                            メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 ミトロイ トップ工業 ミトロイ ミトロイ トップ工業 トップ工業 ミトロイ トップ工業 ミトロイ
                            通常価格 1,190円 1,506円 1,764円 3,907円 2,739円 2,298円 2,560円 5,950円 3,036円 13,571円 6,252円 1,682円 7,885円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   5日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用ジョイント類 インパクト用 インパクト用 インパクト用
                            ソケット形状 6角 6角 6角 6角 タップ 6角 タップ 4角 ジョイント類 4角 6角 6角 六角穴付ボルト用6角
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 12.7 12.7 19 12.7 12.7 9.5 25.4 12.7 25.4 25.4 9.5 25.4
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 1/2 1/2 3/4 1/2 1/2 3/8 - 1/2 1 - 3/8 -
                            全長(L寸法)(mm) 32 - - 100 - - 38 76 - 126 110 50 110

                            インパクト用ソケット (差込角9.5mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました