(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクト用ソケットアダプター (差込角19.0mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,950円 ~ 6,750円
税込価格
5,445円 ~ 7,425円

差込角19.0mmの、インパクト用変換アダプター。【特長】・差込角の異なるソケ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
全長(L寸法)(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
54
310

1個

4,950( 5,445円 )

1日目

62
435

1個

6,750( 7,425円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込角19.0mmの、インパクト用変換アダプター。
【特長】
・差込角の異なるソケットとレンチを接続するアダプター。
・Oリングピン付。
【用途】
・差込角の異なるソケットとレンチを接続する際に。

商品情報

インパクト用ソケットアダプター(差込角19.0mm)の特長

インパクト用ソケットアダプター (差込角19.0mm):関連画像

商品参考図

製品仕様

インパクト用ソケットアダプター (差込角19.0mm):関連画像

寸法図

製品番号 差込角 全長L
(mm)
D
(mm)
重量
(g)
凹(mm) 凸(mm)
PAD-64 19.0(3/4″) 12.7(1/2″) 54 44 310
PAD-68 19.0(3/4″) 25.4(1″) 62 44 435

使用上の注意

  • 差込角の大きなレンチで力を入れ過ぎますとアダプターが破損し、怪我の原因になります。
  • 小さいサイズの差込角に合わせたトルクでご使用ください。
  • Oリング・ピンは消耗品。
  • 変形、摩耗、劣化などの異常が認められたら早期に交換してください。
  • ボルト・ナットのサイズにあったものを使用してください。
  • Oリング・ピンは確実に取り付けてから、使用してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用ソケットアダプター (差込角19.0mm)

インパクト用ソケットアダプター (差込角19.0mm)

    インパクト用ソケットアダプター(差込角 12.7mm)

    インパクト用ソケットアダプター(差込角 12.7mm)

      インパクト用ディープソケット (差込角25.4mm)

      インパクト用ディープソケット (差込角25.4mm)

        インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角25.4mm

        インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角25.4mm

          インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角38.1mm

          インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角38.1mm

            インパクト用ソケット (差込角19.0mm)

            インパクト用ソケット (差込角19.0mm)

              インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角19.0mm

              インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角19.0mm

                インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車 ダブルタイヤ用) 差込角25.4mm

                インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車 ダブルタイヤ用) 差込角25.4mm

                  インパクト用ソケット(差込角12.7mm) L16mm

                  インパクト用ソケット(差込角12.7mm) L16mm

                    ナットツイスター(差込角12.7mm)KOKEN

                    ナットツイスター(差込角12.7mm)KOKEN

                      メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 ミトロイ ミトロイ トップ工業 ミトロイ ミトロイ トップ工業 KOKEN 山下工業研究所
                      通常価格 4,950円 3,036円 9,282円 4,679円 15,886円 4,350円 3,488円 5,950円 1,506円 5,249円
                      通常出荷日 1日目   1日目   5日目~   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                      用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 -
                      ソケット形状 ジョイント類 ジョイント類 6角 6角 6角 6角 6角 4角 6角 -
                      差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 19 12.7 25.4 25.4 38.1 19 19 25.4 12.7 12.7
                      差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/4 1/2 1 - - 3/4 - - 1/2 -
                      単品・セット区分 単品 アダプター 単品 アダプター 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット -

                      インパクト用ソケットアダプター (差込角19.0mm)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました