インパクトレンチ用30°首振りジョイント(差込角12.7mm)。【特長】・首振...
インパクトレンチ用30°首振りジョイント(差込角12.7mm)。
【特長】
・首振り角度30°で壁際や狭所等の作業に最適です
・厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製
・Oリング・ピン付
・材質:SCM435
【用途】
・建築・土木工事・自動車・機械設備の組立、解体作業に最適
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) イメージ
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) 仕様
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) 寸法図
製品番号 | 差込角S (mm) |
L (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
重量 (g) |
包装寸法(mm) 高さ×幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
PUN-4 | 12.7(1/2") | 73.5 | 30 | 30 | 210 | 105×40 |
PUN-4で型番確定
インパクト用 ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm)の型番PUN-4のページです。
型番PUN-4に関する仕様情報を記載しております。