(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジェットオイラー ベビー型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジェットオイラー ベビー型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
169円 ~ 279円
税込価格
186円 ~ 307円

ポリエチレン(PE)製の注油器。【特長】・柔​ら​か​な​肉​厚​ビ​ン​で​...

詳細情報を確認する

  • ノズル長さ(mm):
    120
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 長期間、日光の当たる場所に保管しないでください。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ジェットオイラーベビー型(ブルー)

ジェットオイラーベビー型(ブルー)

カラーバリエーション ブルー、レッド、グリーン、イエロー

カラーバリエーション
ブルー、レッド、グリーン、イエロー。

使用例

使用例

外形図

外形図

180mlタイプ

品番容量
(ml)
ノズル長さ
(mm)
質量
(g)
302Y180イエロー12030
302GN180グリーン12030
302R180レッド12030
302B180ブルー12030

300mlタイプ

品番容量
(ml)
ノズル長さ
(mm)
質量
(g)
303Y300イエロー12038
303GN300グリーン12038
303R300レッド12038
303B300ブルー12038

400mlタイプ

品番容量
(ml)
ノズル長さ
(mm)
質量
(g)
304Y400イエロー12050
304GN400グリーン12050
304R400レッド12050
304B400ブルー12050
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
直径(mm)
全長(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
180
ブルー
297-3022
4977263303024
30.000
60
220
60
60
-
1個
10

5個

169( 186円 )

1日目

180
グリーン
297-3031
4977263403021
30.000
60
220
60
60
-
1個
10

5個

169( 186円 )

1日目

180
レッド
297-3049
4977263103020
30.000
60
220
60
60
-
1個
10

5個

169( 186円 )

1日目

180
イエロー
297-3057
4977263203027
30.000
60
-
60
60
220
1個
10

5個

169( 186円 )

1日目

300
ブルー
297-3065
4977263303031
38.000
69
250
69
69
-
1個
10

5個

231( 254円 )

1日目

300
グリーン
297-3073
4977263403038
38.000
69
250
69
69
-
1個
10

5個

231( 254円 )

1日目

300
レッド
297-3081
4977263103037
38.000
69
250
69
69
-
1個
10

5個

231( 254円 )

1日目

300
イエロー
297-3090
4977263203034
38.000
69
250
69
69
-
1個
10

5個

231( 254円 )

1日目

400
ブルー
297-3103
4977263303048
50.000
76
282
76
76
-
1個
10

5個

279( 307円 )

1日目

400
グリーン
297-3111
4977263403045
50.000
76
282
76
76
-
1個
10

5個

279( 307円 )

1日目

400
レッド
297-3120
4977263103044
50.000
76
282
76
76
-
1個
10

5個

279( 307円 )

1日目

400
イエロー
297-3138
4977263203041
50.000
76
282
76
76
-
1個
10

5個

279( 307円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエチレン(PE)製の注油器。
【特長】
・柔​ら​か​な​肉​厚​ビ​ン​で​、​復​元​性​に​優​れ​て​い​る​。
【用途】
・油​の​他​に​、​水​・​薬​品​・​接​着​剤​な​ど​に最適。

(i)ご注意

  • 長期間、日光の当たる場所に保管しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジェットオイラー ベビー型

ジェットオイラー ベビー型

    ジェットオイラー

    ジェットオイラー

      ジェットオイラー(角型)

      ジェットオイラー(角型)

        ラッパ型油さし

        ラッパ型油さし

          携帯用油さし

          携帯用油さし

            精密オイル差し Z-64

            精密オイル差し Z-64

              フルプラオイラー用部品 ポンプシリンダーセット 80

              フルプラオイラー用部品 ポンプシリンダーセット 80

                フルプラ 部品 ポンプシリンダーセット 124

                フルプラ 部品 ポンプシリンダーセット 124

                  オイラー 固定式ノズル

                  オイラー 固定式ノズル

                    スポイド

                    スポイド

                      オイルジョッキ用ノズルセット(各容器共通)

                      オイルジョッキ用ノズルセット(各容器共通)

                        メーカー フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ ホーザン フルプラ フルプラ トラスコ中山 エーゼット 瑞穂化成工業
                        通常価格 169円 99円 282円 221円 591円 2,321円 1,256円 1,607円 1,070円 91円 745円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   2日目   4日目   4日目  
                        ノズル長さ(mm) 120 - 120 120 - - - - - - -
                        材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) - 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) - - -
                        内容量 1個 1個 1個 1個 1個 - - - - - -

                        ジェットオイラー ベビー型のレビュー

                        評価 4.1 平均満足度:4.1 10件のレビュー

                        高評価レビュー

                        溶剤入れ
                        評価 4.0満足度:4.02021/01/12
                        何度も購入しています。

                        色別に溶剤管理をするため工場内のオイラーを
                        全て入れ替え。

                        カラーバリエーションがもう少しあるとありがたい。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        溶剤入れ
                        評価 4.0満足度:4.02021/01/12
                        何度も購入しています。

                        色別に溶剤管理をするため工場内のオイラーを
                        全て入れ替え。

                        カラーバリエーションがもう少しあるとありがたい。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        塗料小分け
                        評価 5.0満足度:5.02016/11/25
                        いつも使用していたモノが、ミスミで安く購入できた。
                        ただ、いろいろなカラーで注文したらとても丁寧すぎる梱包で
                        袋から出すだけでも手間取った。
                        壊れにくいモノなので、梱包は簡易的でも良いのでは・・・。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        潤滑塗布用に
                        評価 4.0満足度:4.02022/04/29
                        長年使用していたものが劣化して割れました。
                        急遽こちらで購入しました。
                        カラーバリエーションがあるのがありがたい。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        油さし用
                        評価 5.0満足度:5.02021/10/16
                        金型製作、プレス加工時に油さし用として使用。
                        先端が細いので狭い場所にも給油できるので便利です。
                        現場では数種類のオイルを使い分けるのですが、カラーバリエーションがあるので、色でオイルの使い分けができます。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        油差しに
                        評価 4.0満足度:4.02021/05/20
                        先端細いのが欲しかったので購入しました、安くていいと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました