(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単品セラミックブロックゲージ 0級相当品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

単品セラミックブロックゲージ 0級相当品

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
6,200円 ~ 33,046円
税込価格
6,820円 ~ 36,351円

錆びないので管理が楽!コストパフォーマンス抜群!【特長】・錆びないので素手で取...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    単品
  • 材質:
    セラミック
  • 熱膨張係数:
    (9.5±1)×10-6/K
  • 特長:
    経年変化がありません。鉄粉等がつきません。

(i)ご注意

  • ミスミ校正サービス(再校正証明書発行)およびJCSS校正はこの商品に対応していません。
    一般校正については製造元の新潟精機(株)が行います。一般校正をご希望の場合は本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

未確定49件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●ブロックゲージとは

  • ブロックの端面間隔で長さを定義するもので、実用的な長さの標準器として幅広く用いられています。
  • 工業用に使われているいろいろな測定器の原器とされ、最も精度の高いゲージです。
  • 材質は、鋼、セラミックスがあり、呼びは0.5mm~1000mmまで様々なサイズがあります。
  • 精度により、K級、0級、1級、2級の4等級が規定されています。
  • 等級はそれぞれの用途に応じて使い分けます。
等級用途
K超精密測定用標準ブロックゲージの確認・精密学術研究
0精密測定用検査用・工作用のブロックゲージの点検・測定器の精度点検
1一般測定用ゲージの精度点検・機械部品などの検査
2工作用測定器類の精度調整・工具刃具の取り付け
 
単品セラミックブロックゲージの外観
  • 材質:セラミック(ジルコニア)
  • 断面寸法:10mm以下…30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm、
    10を超え100mm以下…35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm
  • 熱膨張係数:(9.5±1)×10-6/K

鋼との比較参考値

項目材質
セラミック
硬度HV1,100~1,300650~800
熱膨張係数10-6/K8~10.511~11.5
比重 5.5~67.8
熱伝導率W/m・K2~3.476
型番商品コード規格(mm)
BC0-1001507201
BC0-1-0051507211.005
BC0-1011507221.01
BC0-1021507231.02
BC0-1031507241.03
BC0-1041507251.04
BC0-1051507261.05
BC0-1061507271.06
BC0-1071507281.07
BC0-1081507291.08
BC0-1091507301.09
BC0-1101507311.1
BC0-1201507321.2
BC0-1301507331.3
BC0-1401507341.4
BC0-1501507351.5
BC0-1601507361.6
BC0-1701507371.7
BC0-1801507381.8
BC0-1901507391.9
BC0-2001507402
BC0-3001507413
BC0-4001507424
BC0-5001507435
BC0-6001507446
BC0-7001507457
BC0-8001507468
BC0-9001507479
BC0-100015074810
BC0-110015074911
BC0-120015075012
BC0-130015075113
BC0-140015075214
BC0-150015075315
BC0-160015075416
BC0-170015075517
BC0-180015075618
BC0-190015075719
BC0-200015075820
BC0-210015075921
BC0-220015076022
BC0-230015076123
BC0-240015076224
BC0-250015076325
BC0-300015076430
BC0-500015076550
BC0-600015076660
BC0-750015076775
BC0-10000150768100

規格表

呼び寸法(mm)0級
を超え以下寸法許容差
(μm)
寸法許容差幅
(μm)
-10±0.120.10
1025±0.140.10
2550±0.200.10
5075±0.250.12
75100±0.300.12
 

使用方法・使用事例

使用例

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

 
 
 
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
呼び寸法(mm)
商品コード
本体サイズ 縦×横(mm)
0級:寸法許容差(μm)
0級:寸法許容差幅(μm)
断面寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.005
150721
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

10,515( 11,567円 )

2日目

1
150720
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

6,200( 6,820円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
150748
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,794( 9,673円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
150768
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.30
0.12
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

33,046( 36,351円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.01
150722
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

6,200( 6,820円 )

2日目

1.02
150723
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

6,200( 6,820円 )

5日目

1.03
150724
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

6,200( 6,820円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.04
150725
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

6,200( 6,820円 )

5日目

1.05
150726
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

6,200( 6,820円 )

2日目

1.06
150727
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

6,200( 6,820円 )

6日目

1.07
150728
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

6,200( 6,820円 )

6日目

1.08
150729
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

6,200( 6,820円 )

2日目

1.09
150730
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

6,200( 6,820円 )

5日目

1.1
150731
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

6,200( 6,820円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11
150749
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

10,897( 11,987円 )

2日目

1.2
150732
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

6,200( 6,820円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
150750
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

10,897( 11,987円 )

2日目

1.3
150733
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

6,200( 6,820円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
150751
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

10,897( 11,987円 )

2日目

1.4
150734
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

6,200( 6,820円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
150752
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

10,897( 11,987円 )

2日目

1.5
150735
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

7,400( 8,140円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
150753
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

10,897( 11,987円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6
150736
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

7,400( 8,140円 )

2日目

16
150754
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

13,383( 14,721円 )

2日目

1.7
150737
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

7,400( 8,140円 )

1日目

17
150755
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

13,383( 14,721円 )

3日目

1.8
150738
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

7,400( 8,140円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

18
150756
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

13,383( 14,721円 )

2日目

1.9
150739
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

7,400( 8,140円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
150757
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

13,383( 14,721円 )

2日目

2
150740
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,100( 8,910円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
150758
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

13,383( 14,721円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21
150759
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

12,750( 14,025円 )

2日目

22
150760
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

12,750( 14,025円 )

6日目

23
150761
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

12,750( 14,025円 )

2日目

24
150762
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

12,750( 14,025円 )

2日目

25
150763
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

12,750( 14,025円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
150741
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,100( 8,910円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
150764
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.20
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

13,600( 14,960円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
150742
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,100( 8,910円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
150743
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,100( 8,910円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
150765
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.20
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

18,901( 20,791円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
150744
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,794( 9,673円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
150766
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.25
0.12
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

21,211( 23,332円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
150745
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,794( 9,673円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
150767
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.25
0.12
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

26,272( 28,899円 )

2日目

8
150746
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,794( 9,673円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9
150747
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,794( 9,673円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

錆びないので管理が楽!コストパフォーマンス抜群!
【特長】
・錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。
・測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。
・鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。
・経年変化がありません。
・鉄粉等がつきません。
・検査成績表付。
【用途】
・一般測定、検査用の基準ゲージとし。
・スペースブロックや高付加価値部品として使用。

(i)ご注意

  • ミスミ校正サービス(再校正証明書発行)およびJCSS校正はこの商品に対応していません。
    一般校正については製造元の新潟精機(株)が行います。一般校正をご希望の場合は本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単品セラミックブロックゲージ 0級相当品

単品セラミックブロックゲージ 0級相当品

    セット品セラミックブロックゲージ 0級相当品

    セット品セラミックブロックゲージ 0級相当品

      ブロックゲージセット 0級相当品

      ブロックゲージセット 0級相当品

        単品ブロックゲージ 0級相当品

        単品ブロックゲージ 0級相当品

          ゲージブロック

          ゲージブロック

            ブロックゲージセット 1級相当品

            ブロックゲージセット 1級相当品

              単品ブロックゲージ 1級相当品

              単品ブロックゲージ 1級相当品

                ブロックゲージ セット 2級

                ブロックゲージ セット 2級

                  ブロックゲージ 単品(1級相当品)

                  ブロックゲージ 単品(1級相当品)

                    熱膨張係数付ゲージブロック

                    熱膨張係数付ゲージブロック

                      長尺ゲージブロック (鋼製)

                      長尺ゲージブロック (鋼製)

                        単体レクタンギュラゲージブロック【鋼製】

                        単体レクタンギュラゲージブロック【鋼製】

                          311シリーズ 超精密四直角マスタUM

                          311シリーズ 超精密四直角マスタUM

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミスミ ミスミ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 6,200円 151,270円 100,505円 3,900円 141,714円 94,266円 3,100円 45,080円 2,795円 301,000円 290,953円 2,950円 999,999円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            単品・セット区分 単品 セット セット 単品 セット セット 単品 セット 単品 単品 セット 単品 -
                            材質 セラミック セラミック - - -
                            熱膨張係数 (9.5±1)×10-6/K - - 11.5×10-6/K - - 11.5×10-6/K - - - - - -
                            特長 経年変化がありません。鉄粉等がつきません。 経年変化がありません。鉄粉等がつきません。 - - - - - - - - - - -

                            単品セラミックブロックゲージ 0級相当品のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            精度
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/18
                            変形など
                            スチ-ルに比べて
                            セラミックは全然ないので
                            こちら非常に重宝します

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            寸法測定の基準
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/31
                            セラミックは温度変化がないのがいいですね。いつでもすぐに使用できます。サビや傷つきにくいので取り扱いもしやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定冶具
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/25
                            温度変化がないのとサビの心配がないので使用してます。防錆管理をしなくていいのはとても使い勝手がいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゲージのマスターとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/09
                            ゲージのマスターとして使用しています。膨張しにくいセラミック材質であり測量がよいため選定し購入しています。検査成績表付きでもあるため信頼できますし、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            比較マスター
                            評価 3.0満足度:3.02018/03/28
                            鋼製と比較して熱膨張が少ないとのことで購入したが
                            思ったより変化がある
                            20°の部屋ではもちろん変化がないが、
                            室温が変わっても伸び縮みしないことを期待していたため
                            期待通りではなかった

                            カケが怖くて使用に緊張する

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました