(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セット品セラミックブロックゲージ 0級相当品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セット品セラミックブロックゲージ 0級相当品

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
151,270円 ~ 275,560円
税込価格
166,397円 ~ 303,116円

錆びないので管理が楽!コストパフォーマンス抜群!【特長】・錆びないので素手で取...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    セット
  • 材質:
    セラミック
  • 特長:
    経年変化がありません。鉄粉等がつきません。

(i)ご注意

  • ミスミ校正サービス(再校正証明書発行)およびJCSS校正はこの商品に対応していません。
    一般校正については製造元の新潟精機(株)が行います。一般校正をご希望の場合は本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●ブロックゲージとは

  • ブロックの端面間隔で長さを定義するもので、実用的な長さの標準器として幅広く用いられています。
  • 工業用に使われているいろいろな測定器の原器とされ、最も精度の高いゲージです。
  • 材質は、鋼、セラミックスがあり、呼びは0.5mm~1000mmまで様々なサイズがあります。
  • 精度により、K級、0級、1級、2級の4等級が規定されています。
  • 等級はそれぞれの用途に応じて使い分けます。
等級用途
K超精密測定用標準ブロックゲージの確認・精密学術研究
0精密測定用検査用・工作用のブロックゲージの点検・測定器の精度点検
1一般測定用ゲージの精度点検・機械部品などの検査
2工作用測定器類の精度調整・工具刃具の取り付け
 
セット品セラミックブロックゲージの外観
 
  • 材質:セラミック(ジルコニア)
  • 断面寸法:10mm以下…30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm、
    10を超え100mm以下…35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm
  • 熱膨張係数:(9.5±1)×10-6/K

鋼との比較参考値

項目材質
セラミック
硬度HV1,100~1,300650~800
熱膨張係数10-6/K8~10.511~11.5
比重 5.5~67.8
熱伝導率W/m・K2~3.476
型番商品コード組数(個組)寸法区分(mm)呼び寸法(mm)個数質量
BC-03215077032-1.0051950g
0.011.01・1.02…1.099
0.11.1・1.2…1.99
11・2・3…99
1010・20・303
-501
BC-04715077147-1.00512.25kg
0.011.01・1.02…1.099
0.11.1・1.2…1.99
11・2・3…2424
2525・50・75・1004

規格表

呼び寸法(mm)0級
を超え以下寸法許容差(μm)寸法許容差幅(μm)
-10±0.120.10
1025±0.140.10
2550±0.200.10
5075±0.250.12
75100±0.300.12
 

使用方法・使用事例

使用例

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

 
 
 
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
呼び寸法(mm)
組数(個組)
商品コード
本体サイズ 縦×横(mm)
質量(g)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1 ~ 50
32
150770
-
950
1.005×1/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・・・9(1)×9/10・20・30(10)×3/50×1

1個

151,270( 166,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 ~ 100
47
150771
10mm以下…30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm、10を超え100mm以下…35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm
2250
1.005×1/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・・・24(1)×24/25・50・75・100(25)×4

1個

275,560( 303,116円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

錆びないので管理が楽!コストパフォーマンス抜群!
【特長】
・錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。
・測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。
・鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。
・経年変化がありません。
・鉄粉等がつきません。
・検査成績表付。
【用途】
・一般測定、検査用の基準ゲージとし。
・スペースブロックや高付加価値部品として使用。

(i)ご注意

  • ミスミ校正サービス(再校正証明書発行)およびJCSS校正はこの商品に対応していません。
    一般校正については製造元の新潟精機(株)が行います。一般校正をご希望の場合は本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セット品セラミックブロックゲージ 0級相当品

セット品セラミックブロックゲージ 0級相当品

    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ

    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ

      516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【セラミックス製】 1mmベース

      516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【セラミックス製】 1mmベース

        516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM

        516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM

          保護ゲージブロック (セラミックス製)

          保護ゲージブロック (セラミックス製)

            ブロックゲージ セット 2級

            ブロックゲージ セット 2級

              保護ゲージブロック (超硬)

              保護ゲージブロック (超硬)

                スケヤゲージブロック用アクセサリ

                スケヤゲージブロック用アクセサリ

                  長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ

                  長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ

                    ブロックゲージセット 1級相当品

                    ブロックゲージセット 1級相当品

                      ブロックゲージセット 0級相当品

                      ブロックゲージセット 0級相当品

                        ゲージブロック

                        ゲージブロック

                          516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【鋼製】 1mmベース

                          516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【鋼製】 1mmベース

                            メーカー 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミスミ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 151,270円 11,388円 134,400円 85,576円 9,725円 45,080円 22,584円 321円 2,831円 94,266円 100,505円 141,714円 83,655円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   4日目~  
                            単品・セット区分 セット - セット セット セット セット セット - - セット セット セット セット
                            材質 セラミック - セラミック セラミック 超硬 - - -
                            特長 経年変化がありません。鉄粉等がつきません。 - - - - - - - - - - - -

                            セット品セラミックブロックゲージ 0級相当品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました