JISB7506の1級相当の高精度ブロックゲージ。【特長】・JISB7506の...
●ブロックゲージとは
等級 | 用途 | |
---|---|---|
K | 超精密測定用 | 標準ブロックゲージの確認・精密学術研究 |
0 | 精密測定用 | 検査用・工作用のブロックゲージの点検・測定器の精度点検 |
1 | 一般測定用 | ゲージの精度点検・機械部品などの検査 |
2 | 工作用 | 測定器類の精度調整・工具刃具の取り付け |
型番 | 商品コ一ド | 規格 |
---|---|---|
GB1-05 | 150810 | 0.5mm |
GB1-10 | 150820 | 1.0mm |
GB1-1-1001 | 150822 | 1.001mm |
GB1-1-1002 | 150823 | 1.002mm |
GB1-1-1003 | 150824 | 1.003mm |
GB1-1-1004 | 150825 | 1.004mm |
GB1-1-1005 | 150826 | 1.005mm |
GB1-1-1006 | 150827 | 1.006mm |
GB1-1-1007 | 150828 | 1.007mm |
GB1-1-1008 | 150829 | 1.008mm |
GB1-1-1009 | 150830 | 1.009mm |
GB1-101 | 150831 | 1.01mm |
GB1-102 | 150832 | 1.02mm |
GB1-103 | 150833 | 1.03mm |
GB1-104 | 150834 | 1.04mm |
GB1-105 | 150835 | 1.05mm |
GB1-106 | 150836 | 1.06mm |
GB1-107 | 150837 | 1.07mm |
GB1-108 | 150838 | 1.08mm |
GB1-109 | 150839 | 1.09mm |
GB1-110 | 150840 | 1.10mm |
GB1-111 | 150841 | 1.11mm |
GB1-112 | 150842 | 1.12mm |
GB1-113 | 150843 | 1.13mm |
GB1-114 | 150844 | 1.14mm |
GB1-115 | 150845 | 1.15mm |
GB1-116 | 150846 | 1.16mm |
GB1-117 | 150847 | 1.17mm |
GB1-118 | 150848 | 1.18mm |
GB1-119 | 150849 | 1.19mm |
GB1-120 | 150850 | 1.20mm |
GB1-121 | 150851 | 1.21mm |
GB1-122 | 150852 | 1.22mm |
GB1-123 | 150853 | 1.23mm |
GB1-124 | 150854 | 1.24mm |
GB1-125 | 150855 | 1.25mm |
GB1-126 | 150856 | 1.26mm |
GB1-127 | 150857 | 1.27mm |
GB1-128 | 150858 | 1.28mm |
GB1-129 | 150859 | 1.29mm |
GB1-130 | 150860 | 1.30mm |
GB1-131 | 150861 | 1.31mm |
型番 | 商品コード | 規格 |
---|---|---|
GB1-132 | 150862 | 1.32mm |
GB1-133 | 150863 | 1.33mm |
GB1-134 | 150864 | 1.34mm |
GB1-135 | 150865 | 1.35mm |
GB1-136 | 150866 | 1.36mm |
GB1-137 | 150867 | 1.37mm |
GB1-138 | 150868 | 1.38mm |
GB1-139 | 150869 | 1.39mm |
GB1-140 | 150870 | 1.40mm |
GB1-141 | 150871 | 1.41mm |
GB1-142 | 150872 | 1.42mm |
GB1-143 | 150873 | 1.43mm |
GB1-144 | 150874 | 1.44mm |
GB1-145 | 150875 | 1.45mm |
GB1-146 | 150876 | 1.46mm |
GB1-147 | 150877 | 1.47mm |
GB1-148 | 150878 | 1.48mm |
GB1-149 | 150879 | 1.49mm |
GB1-150 | 150880 | 1.50mm |
GB1-151 | 153001 | 1.51mm |
GB1-152 | 153002 | 1.52mm |
GB1-153 | 153003 | 1.53mm |
GB1-154 | 153004 | 1.54mm |
GB1-155 | 153005 | 1.55mm |
GB1-156 | 153006 | 1.56mm |
GB1-157 | 153007 | 1.57mm |
GB1-158 | 153008 | 1.58mm |
GB1-159 | 153009 | 1.59mm |
GB1-160 | 153010 | 1.60mm |
GB1-161 | 153011 | 1.61mm |
GB1-162 | 153012 | 1.62mm |
GB1-163 | 153013 | 1.63mm |
GB1-164 | 153014 | 1.64mm |
GB1-165 | 153015 | 1.65mm |
GB1-166 | 153016 | 1.66mm |
GB1-167 | 153017 | 1.67mm |
GB1-168 | 153018 | 1.68mm |
GB1-169 | 153019 | 1.69mm |
GB1-170 | 153020 | 1.70mm |
GB1-171 | 153021 | 1.71mm |
GB1-172 | 153022 | 1.72mm |
GB1-173 | 153023 | 1.73mm |
型番 | 商品コード | 規格 |
---|---|---|
GB1-174 | 153024 | 1.74mm |
GB1-175 | 153025 | 1.75mm |
GB1-176 | 153026 | 1.76mm |
GB1-177 | 153027 | 1.77mm |
GB1-178 | 153028 | 1.78mm |
GB1-179 | 153029 | 1.79mm |
GB1-180 | 153030 | 1.80mm |
GB1-181 | 153031 | 1.81mm |
GB1-182 | 153032 | 1.82mm |
GB1-183 | 153033 | 1.83mm |
GB1-184 | 153034 | 1.84mm |
GB1-185 | 153035 | 1.85mm |
GB1-186 | 153036 | 1.86mm |
GB1-187 | 153037 | 1.87mm |
GB1-188 | 153038 | 1.88mm |
GB1-189 | 153039 | 1.89mm |
GB1-190 | 153040 | 1.90mm |
GB1-191 | 153041 | 1.91mm |
GB1-192 | 153042 | 1.92mm |
GB1-193 | 153043 | 1.93mm |
GB1-194 | 153044 | 1.94mm |
GB1-195 | 153045 | 1.95mm |
GB1-196 | 153046 | 1.96mm |
GB1-197 | 153047 | 1.97mm |
GB1-198 | 153048 | 1.98mm |
GB1-199 | 153049 | 1.99mm |
GB1-200 | 150885 | 2.00mm |
GB1-201 | 153050 | 2.01mm |
GB1-202 | 153051 | 2.02mm |
GB1-203 | 153052 | 2.03mm |
GB1-204 | 153053 | 2.04mm |
GB1-205 | 153054 | 2.05mm |
GB1-206 | 153055 | 2.06mm |
GB1-207 | 153056 | 2.07mm |
GB1-208 | 153057 | 2.08mm |
GB1-209 | 153058 | 2.09mm |
GB1-210 | 153059 | 2.10mm |
GB1-211 | 153060 | 2.11mm |
GB1-212 | 153061 | 2.12mm |
GB1-213 | 153062 | 2.13mm |
GB1-214 | 153063 | 2.14mm |
GB1-215 | 153064 | 2.15mm |
型番 | 商品コード | 規格 |
---|---|---|
GB1-216 | 153065 | 2.16mm |
GB1-217 | 153066 | 2.17mm |
GB1-218 | 153067 | 2.18mm |
GB1-219 | 153068 | 2.19mm |
GB1-220 | 153069 | 2.20mm |
GB1-221 | 153070 | 2.21mm |
GB1-222 | 153071 | 2.22mm |
GB1-223 | 153072 | 2.23mm |
GB1-224 | 153073 | 2.24mm |
GB1-225 | 153074 | 2.25mm |
GB1-226 | 153075 | 2.26mm |
GB1-227 | 153076 | 2.27mm |
GB1-228 | 153077 | 2.28mm |
GB1-229 | 153078 | 2.29mm |
GB1-230 | 153079 | 2.30mm |
GB1-231 | 153080 | 2.31mm |
GB1-232 | 153081 | 2.32mm |
GB1-233 | 153082 | 2.33mm |
GB1-234 | 153083 | 2.34mm |
GB1-235 | 153084 | 2.35mm |
GB1-236 | 153085 | 2.36mm |
GB1-237 | 153086 | 2.37mm |
GB1-238 | 153087 | 2.38mm |
GB1-239 | 153088 | 2.39mm |
GB1-240 | 153089 | 2.40mm |
GB1-241 | 153090 | 2.41mm |
GB1-242 | 153091 | 2.42mm |
GB1-243 | 153092 | 2.43mm |
GB1-244 | 153093 | 2.44mm |
GB1-245 | 153094 | 2.45mm |
GB1-246 | 153095 | 2.46mm |
GB1-247 | 153096 | 2.47mm |
GB1-248 | 153097 | 2.48mm |
GB1-249 | 153098 | 2.49mm |
GB1-250 | 150886 | 2.30mm |
GB1-2S1 | 153099 | 2.51mm |
GB1-252 | 153100 | 2.52mm |
GB1-253 | 153101 | 2.53mm |
GB1-254 | 153102 | 2.54mm |
GB1-255 | 153103 | 2.55mm |
GB1-256 | 153104 | 2.56mm |
GB1-257 | 153105 | 2.57mm |
GB1-258 | 153106 | 2.58mm |
GB1-259 | 153107 | 2.59mm |
GB1-260 | 153108 | 2.60mm |
GB1-261 | 153109 | 2.61mm |
GB1-262 | 153110 | 2.62mm |
GB1-263 | 153111 | 2.63mm |
GB1-264 | 153112 | 2.64mm |
型番 | 商品コード | 規格 |
---|---|---|
GB1-265 | 153113 | 2.65mm |
GB1-266 | 153114 | 2.66mm |
GB1-267 | 153115 | 2.67mm |
GB1-268 | 153116 | 2.68mm |
GB1-269 | 153117 | 2.69mm |
GB1-270 | 153118 | 2.70mm |
GB1-271 | 153119 | 2.71mm |
GB1-272 | 153120 | 2.72mm |
GB1-273 | 153121 | 2.73mm |
GB1-274 | 153122 | 2.74mm |
GB1-275 | 153123 | 2.75mm |
GB1-276 | 153124 | 2.76mm |
GB1-277 | 153125 | 2.77mm |
GB1-278 | 153126 | 2.78mm |
GB1-279 | 153127 | 2.79mm |
GB1-280 | 153128 | 2.80mm |
GB1-281 | 153129 | 2.81mm |
GB1-282 | 153130 | 2.82mm |
GB1-283 | 153131 | 2.83mm |
GB1-284 | 153132 | 2.84mm |
GB1-285 | 153133 | 2.85mm |
GB1-286 | 153134 | 2.86mm |
GB1-287 | 153135 | 2.87mm |
GB1-288 | 153136 | 2.88mm |
GB1-289 | 153137 | 2.89mm |
GB1-290 | 153138 | 2.90mm |
GB1-291 | 153139 | 2.91mm |
GB1-292 | 153140 | 2.92mm |
GB1-293 | 153141 | 2.93mm |
GB1-294 | 153142 | 2.94mm |
GB1-295 | 153143 | 2.95mm |
GB1-296 | 153144 | 2.96mm |
GB1-297 | 153145 | 2.97mm |
GB1-298 | 153146 | 2.98mm |
GB1-299 | 153147 | 2.99mm |
GB1-300 | 150887 | 3.00mm |
GB1-301 | 153148 | 3.01mm |
GB1-302 | 153149 | 3.02mm |
GB1-303 | 153150 | 3.03mm |
GB1-304 | 153151 | 3.04mm |
GB1-305 | 153152 | 3.05mm |
GB1-306 | 153153 | 3.06mm |
GB1-307 | 153154 | 3.07mm |
GB1-308 | 153155 | 3.08mm |
GB1-309 | 153156 | 3.09mm |
GB1-310 | 153157 | 3.10mm |
GB1-311 | 153158 | 3.11mm |
GB1-312 | 153159 | 3.12mm |
GB1-313 | 153160 | 3.13mm |
型番 | 商品コード | 規格 |
---|---|---|
GB1-314 | 153161 | 3.14mm |
GB1-315 | 153162 | 3.15mm |
GB1-316 | 153163 | 3.16mm |
GB1-317 | 153164 | 3.17mm |
GB1-318 | 153165 | 3.18mm |
GB1-319 | 153166 | 3.19mm |
GB1-320 | 153167 | 3.20mm |
GB1-321 | 153168 | 3.21mm |
GB1-322 | 153169 | 3.22mm |
GB1-323 | 153170 | 3.23mm |
GB1-324 | 153171 | 3.24mm |
GB1-325 | 153172 | 3.25mm |
GB1-326 | 153173 | 3.26mm |
GB1-327 | 153174 | 3.27mm |
GB1-328 | 153175 | 3.28mm |
GB1-329 | 153176 | 3.29mm |
GB1-330 | 153177 | 3.30mm |
GB1-331 | 153178 | 3.31mm |
GB1-332 | 153179 | 3.32mm |
GB1-333 | 153180 | 3.33mm |
GB1-334 | 153181 | 3.34mm |
GB1-335 | 153182 | 3.35mm |
GB1-336 | 153183 | 3.36mm |
GB1-337 | 153184 | 3.37mm |
GB1-338 | 153185 | 3.38mm |
GB1-339 | 153186 | 3.39mm |
GB1-340 | 153187 | 3.40mm |
GB1-341 | 153188 | 3.41mm |
GB1-342 | 153189 | 3.42mm |
GB1-343 | 153190 | 3.43mm |
GB1-344 | 153191 | 3.44mm |
GB1-345 | 153192 | 3.45mm |
GB1-346 | 153193 | 3.46mm |
GB1-347 | 153194 | 3.47mm |
GB1-348 | 153195 | 3.48mm |
GB1-349 | 153196 | 3.49mm |
GB1-350 | 150888 | 3.50mm |
GB1-351 | 153197 | 3.51mm |
GB1-352 | 153198 | 3.52mm |
GB1-353 | 153199 | 3.53mm |
GB1-354 | 153200 | 3.54mm |
GB1-355 | 153201 | 3.55mm |
GB1-356 | 153202 | 3.56mm |
GB1-357 | 153203 | 3.57mm |
GB1-358 | 153204 | 3.58mm |
GB1-359 | 153205 | 3.59mm |
GB1-360 | 153206 | 3.60mm |
GB1-361 | 153207 | 3.61mm |
GB1-362 | 153208 | 3.62mm |
型番 | 商品コード | 規格 |
---|---|---|
GB1-363 | 153209 | 3.63mm |
GB1-364 | 153210 | 3.64mm |
GB1-365 | 153211 | 3.65mm |
GB1-366 | 153212 | 3.66mm |
GB1-367 | 153213 | 3.67mm |
GB1-368 | 153214 | 3.68mm |
GB1-369 | 153215 | 3.69mm |
GB1-370 | 153216 | 3.70mm |
GB1-371 | 153217 | 3.71mm |
GB1-372 | 153218 | 3.72mm |
GB1-373 | 153219 | 3.73mm |
GB1-374 | 153220 | 3.74mm |
GB1-375 | 153221 | 3.75mm |
GB1-376 | 153222 | 3.76mm |
GB1-377 | 53223 | 3.77mm |
GB1-378 | 153224 | 3.78mm |
GB1-379 | 153225 | 3.79mm |
GB1-380 | 153226 | 3.80mm |
GB1-381 | 153227 | 3.81mm |
GB1-382 | 153228 | 3.82mm |
GB1-383 | 153229 | 3.83mm |
GB1-384 | 153230 | 3.84mm |
GB1-385 | 153231 | 3.85mm |
GB1-386 | 153232 | 3.86mm |
GB1-387 | 153233 | 3.87mm |
GB1-388 | 153234 | 3.88mm |
GB1-389 | 153235 | 3.89mm |
GB1-390 | 153236 | 3.90mm |
GB1-391 | 153237 | 3.91mm |
GB1-392 | 153238 | 3.92mm |
GB1-393 | 153239 | 3.93mm |
GB1-394 | 153240 | 3.94mm |
GB1-395 | 153241 | 3.95mm |
GB1-396 | 153242 | 3.96mm |
GB1-397 | 153243 | 3.97mm |
GB1-398 | 153244 | 3.98mm |
GB1-399 | 153245 | 3.99mm |
GB1-400 | 150889 | 4.00mm |
GB1-401 | 153246 | 4.01mm |
GB1-402 | 153247 | 4.02mm |
GB1-403 | 153248 | 4.03mm |
GB1-404 | 153249 | 4.04mm |
GB1-405 | 153250 | 4.05mm |
GB1-406 | 153251 | 4.06mm |
GB1-407 | 153252 | 4.07mm |
GB1-408 | 153253 | 4.08mm |
GB1-409 | 153254 | 4.09mm |
GB1-410 | 153255 | 4.10mm |
GB1-411 | 153256 | 4.11mm |
型番 | 商品コード | 規格 |
---|---|---|
GB1-412 | 153257 | 4.12mm |
GB1-413 | 153258 | 4.13mm |
GB1-414 | 153259 | 4.14mm |
GB1-415 | 153260 | 4.15mm |
GB1-416 | 153261 | 4.16mm |
GB1-417 | 153262 | 4.17mm |
GB1-418 | 153263 | 4.18mm |
GB1-419 | 153264 | 4.19mm |
GB1-420 | 153265 | 4.20mm |
GB1-421 | 153266 | 4.21mm |
GB1-422 | 153267 | 4.22mm |
GB1-423 | 153268 | 4.23mm |
GB1-424 | 153269 | 4.24mm |
GB1-425 | 153270 | 4.25mm |
GB1-426 | 153271 | 4.26mm |
GB1-427 | 153272 | 4.27mm |
GB1-428 | 153273 | 4.28mm |
GB1-429 | 153274 | 4.29mm |
GB1-430 | 153275 | 4.30mm |
GB1-431 | 153276 | 431mm |
GB1-432 | 153277 | 4.32mm |
GB1-433 | 153278 | 4.33mm |
GB1-434 | 153279 | 4.34mm |
GB1-435 | 153280 | 4.35mm |
GB1-436 | 153281 | 4.36mm |
GB1-437 | 153282 | 4.37mm |
GB1-438 | 153283 | 4.38mm |
GB1-439 | 153284 | 4.39mm |
GB1-440 | 153285 | 4.40mm |
GB1-441 | 153286 | 4.41mm |
GB1-442 | 153287 | 4.42mm |
GB1-443 | 153288 | 4.43mm |
GB1-444 | 153289 | 4.44mm |
GB1-445 | 153290 | 4.45mm |
GB1-446 | 153291 | 4.46mm |
GB1-447 | 153292 | 4.47mm |
GB1-448 | 153293 | 4.48mm |
GB1-449 | 153294 | 4.49mm |
GB1-450 | 150890 | 4.50mm |
GB1-451 | 153295 | 4.51mm |
GB1-452 | 153296 | 4.52mm |
GB1-453 | 153297 | 4.53mm |
GB1-454 | 153298 | 4.54mm |
GB1-455 | 153299 | 4.55mm |
GB1-456 | 153300 | 4.56mm |
GB1-457 | 153301 | 4.57mm |
GB1-458 | 153302 | 4.58mm |
GB1-459 | 153303 | 4.59mm |
GB1-160 | 153304 | 4.60mm |
型番 | 商品コード | 規格 |
---|---|---|
GB1-461 | 153305 | 4.61mm |
GB1-462 | 153306 | 4.62mm |
GB1-463 | 153307 | 4.63mm |
GB1-464 | 153308 | 4.64mm |
GB1-465 | 153309 | 4.65mm |
GB1-466 | 153310 | 4.66mm |
GB1-467 | 153311 | 4.67mm |
GB1-468 | 153312 | 4.68mm |
GB1-469 | 153313 | 4.69mm |
GB1-470 | 153314 | 4.70mm |
GB1-471 | 153315 | 4.71mm |
GB1-472 | 153316 | 4.72mm |
GB1-473 | 153317 | 4.73mm |
GB1-474 | 153318 | 4.74mm |
GB1-475 | 153319 | 4.75mm |
GB1-476 | 153320 | 4.76mm |
GB1-477 | 153321 | 4.77mm |
GB1-478 | 153322 | 4.78mm |
GB1-479 | 153323 | 4.79mm |
GB1-480 | 153324 | 4.80mm |
GB1-481 | 153325 | 4.81mm |
GB1-482 | 153326 | 4.82mm |
GB1-483 | 153327 | 4.83mm |
GB1-484 | 153328 | 4.84mm |
GB1-485 | 153329 | 4.85mm |
GB1-486 | 153330 | 4.86mm |
GB1-487 | 153331 | 4.87mm |
GB1-488 | 153332 | 4.88mm |
GB1-489 | 153333 | 4.89mm |
GB1-490 | 153334 | 4.90mm |
GB1-491 | 153335 | 4.91mm |
GB1-492 | 153336 | 4.92mm |
GB1-493 | 153337 | 4.93mm |
GB1-494 | 153338 | 4.94mm |
GB1-495 | 153339 | 4.95mm |
GB1-496 | 153340 | 4.96mm |
GB1-497 | 153341 | 4.97mm |
GB1-498 | 153342 | 4.98mm |
GB1-499 | 153343 | 4.99mm |
GB1-500 | 150891 | 5.00mm |
GB1-501 | 153344 | 5.01mm |
GB1-502 | 153345 | 5.02mm |
GB1-503 | 153346 | 5.03mm |
GB1-504 | 153347 | 5.04mm |
GB1-505 | 153348 | 5.05mm |
GB1-506 | 153349 | 5.06mm |
GB1-507 | 153350 | 5.07mm |
GB1-508 | 153351 | 5.08mm |
GB1-509 | 153352 | 5.09mm |
型番 | 商品コ一ド | 規格 |
---|---|---|
GB1-510 | 153353 | 5.10mm |
GB1-511 | 153354 | 5.11mm |
GB1-512 | 153355 | 5.12mm |
GB1-513 | 153356 | 5.13mm |
GB1-514 | 153357 | 5.14mm |
GB1-515 | 153358 | 5.15mm |
GB1-516 | 153359 | 5.16mm |
GB1-517 | 153360 | 5.17mm |
GB1-518 | 153361 | 5.18mm |
GB1-519 | 153362 | 5.19mm |
GB1-520 | 153363 | 5.20mm |
GB1-521 | 153364 | 5.21mm |
GB1-522 | 153365 | 5.22mm |
GB1-523 | 153366 | 5.23mm |
GB1-524 | 153367 | 5.24mm |
GB1-525 | 153368 | 5.25mm |
GB1-526 | 153369 | 5.26mm |
GB1-527 | 153370 | 5_27mm |
GB1-528 | 153371 | 5.28mm |
GB1-529 | 153372 | 5.29mm |
GB1-530 | 153373 | 5.30mm |
GB1-531 | 153374 | 5.31mm |
GB1-532 | 153375 | 5.32mm |
GB1-533 | 153376 | 5.33mm |
GB1-534 | 153377 | 5.34mm |
GB1-535 | 153378 | 5.35mm |
GB1-536 | 153379 | 5.36mm |
GB1-537 | 153380 | 5.37mm |
GB1-538 | 153381 | 5.38mm |
GB1-539 | 153382 | 5.39mm |
GB1-540 | 153383 | 5.40mm |
GB1-541 | 153384 | 5.41mm |
GB1-542 | 153385 | 5.42mm |
GB1-543 | 153386 | 5.43nrvn |
GB1-544 | 153387 | 5.44mm |
GB1-545 | 153388 | 5.45mm |
GB1-546 | 153389 | 5.46mm |
GB1-547 | 153390 | 5.47mm |
GB1-548 | 153391 | 5.48mm |
GB1-549 | 153392 | 5.49mm |
GB1-550 | 150893 | 5.50mm |
GB1-551 | 153393 | 5.51mm |
GB1-552 | 153394 | 5.52mm |
GB1-553 | 153395 | 5.53mm |
GB1-554 | 153396 | 5.54mm |
GB1-555 | 153397 | 5.55mm |
GB1-556 | 153398 | 5.56mm |
GB1-557 | 153399 | 5.57mm |
GB1-558 | 153400 | 5.58mm |
型番 | 商品コ一ド | 規格 |
---|---|---|
GB1-559 | 153401 | 5.59mm |
GB1-560 | 153402 | 5.60mm |
GB1-561 | 153403 | 5.61mm |
GB1-562 | 153404 | 5.62mm |
GB1-563 | 153405 | 5.63mm |
GB1-564 | 153406 | 5.64mm |
GB1-565 | 153407 | 5.65mm |
GB1-566 | 153408 | 5.66mm |
GB1-567 | 153409 | 5.67mm |
GB1-568 | 153410 | 5.68mm |
GB1-569 | 153411 | 5.69mm |
GB1-570 | 153412 | 5.70mm |
GB1-571 | 153413 | 5.71mm |
GB1-572 | 153414 | 5.72mm |
GB1-573 | 153415 | 5.73mm |
GB1-574 | 153416 | 5.74mm |
GB1-575 | 153417 | 5.75mm |
GB1-576 | 153418 | 5.76mm |
GB1-577 | 153419 | 5.77mm |
GB1-578 | 153420 | 5.78mm |
GB1-579 | 153421 | 5.79mm |
GB1.580 | 153422 | 5.80mm |
GB1-581 | 153423 | 5.81mm |
GB1-582 | 153424 | 5.82mm |
GB1-583 | 153425 | 5.83mm |
GB1-584 | 153426 | 5.84mm |
GB1-585 | 153427 | 5.85mm |
GB1-586 | 153428 | 5.86mm |
GB1-587 | 153429 | 5.87mm |
GB1-588 | 153430 | 5.88mm |
GB1-589 | 153431 | 5.89mm |
GB1-590 | 153432 | 5.90mm |
GB1-591 | 153433 | 5.91mm |
GB1-592 | 153434 | 5.92mm |
GB1-593 | 153435 | 5.93mm |
GB1-594 | 153436 | 5.94mm |
GB1-595 | 153437 | 5.95mm |
GB1-596 | 153438 | 5.96mm |
GB1-597 | 153439 | 5.97mm |
GB1-598 | 153440 | 5.98mm |
GB1-599 | 153441 | 5.99mm |
GB1-600 | 150894 | 6.00mm |
GB1-650 | 150895 | 6.50mm |
GB1-700 | 150896 | 7.00mm |
GB1-750 | 150897 | 7.50mm |
GB1-800 | 150899 | 8.00mm |
GB1-850 | 150900 | 8.50mm |
GB1-900 | 150901 | 9.00mm |
GB1-950 | 150902 | 9.50mm |
型番 | 商品コ一ド | 規格 |
---|---|---|
GB1-1000 | 150903 | 10.00mm |
GB1-1050 | 150905 | 10.50mm |
GB1-1100 | 150906 | 11.00mm |
GB1-1150 | 150907 | 11.50mm |
GB1-1200 | 150908 | 12.00mm |
GB1-1250 | 150909 | 12.50mm |
GB1-1300 | 150911 | 13.00mm |
GB1-1350 | 150912 | 13.50mm |
GB1-1400 | 150913 | 14.00mm |
GB1-1450 | 150914 | 14.50mm |
GB1-1500 | 150915 | 15.00mm |
GB1-1550 | 150916 | 15.50mm |
GB1-1600 | 150917 | 16.00mm |
GB1-1650 | 150918 | 16.50mm |
GB1-1700 | 150919 | 17.00mm |
GB1-1750 | 150920 | 17.50mm |
GB1-1800 | 150921 | 18.00mm |
GB1-1850 | 150922 | 18.50mm |
GB1-1900 | 150923 | 19.00mm |
GB1-1950 | 150924 | 19.50mm |
GB1-2000 | 150925 | 20.00mm |
GB1-2050 | 150927 | 20.50mm |
GB1-2100 | 150928 | 21.00mm |
GB1-2150 | 150929 | 21.50mm |
GB1-2200 | 150930 | 22.00mm |
GB1-2250 | 150931 | 22.50mm |
GB1-2300 | 150933 | 23.00mm |
GB1-2350 | 150934 | 23.50mm |
GB1-2400 | 150935 | 24.00mm |
GB1-2450 | 150936 | 24.50mm |
GB1-2500 | 150937 | 25.00mm |
GB1-3000 | 150939 | 30.00mm |
GB1-4000 | 150940 | 40.00mm |
GB1-5000 | 150941 | 50.00mm |
GB1-6000 | 150942 | 60.00mm |
GB1-7000 | 150944 | 70.00mm |
GB1-7500 | 150945 | 75.00mm |
GBI-8000 | 150946 | 80.00mm |
GB1-9000 | 150947 | 90.00mm |
GB1-10000 | 150948 | 100.00mm |
GB1-12500 | 150949 | 125mm |
GB1-15000 | 150950 | 150mm |
GB1-17500 | 150794 | 175mm |
GB1-20000 | 150795 | 200mm |
GB1-25000 | 150796 | 250mm |
GB1-30000 | 150797 | 300mm |
GB1-40000 | 150798 | 400mm |
GB1-50000 | 150799 | 500mm |
GB1-60000 | 150800 | 600mm |
呼び寸法(mm) | 1級 | ||
---|---|---|---|
を超え | 以下 | 寸法許容差(μm) | 寸法許容差幅(μm) |
- | 10 | ±0.20 | 0.16 |
10 | 25 | ±0.30 | 0.16 |
25 | 50 | ±0.40 | 0.18 |
50 | 75 | ±0.50 | 0.18 |
75 | 100 | ±0.60 | 0.20 |
100 | 150 | ±0.80 | 0.20 |
150 | 200 | ±1.00 | 0.25 |
200 | 250 | ±1.20 | 0.25 |
250 | 300 | ±1.40 | 0.25 |
300 | 400 | ±1.80 | 0.30 |
400 | 500 | ±2.20 | 0.35 |
500 | 600 | ±2.60 | 0.40 |
クロスさせるように重ねる
密着させたまま両方のブロックゲージが同じ向きになるまで回していく
ぴったりと重なる
ブロックゲージは密着させる事で組み合わせができ、任意の長さを構成することが可能となる。組み合わせ(リンギング)方法は、大きな寸法のブロックゲージ同士の場合、2個のブロックゲージの面を互いの中央で十文字形に交差・密着させ、次いで、相互に密着させながら軽く回転させて互いの測定面を一致させる。
大きな寸法のブロックゲージと小さな寸法のものをリンギングさせる場合は、少しずらして互いの測定面を接着させ、前後に軽くスライドさせながら密着させるという方法もある。小寸法のブロックゲージ同士の場合も同じ。
■組み合わせる際のポイント
個々のブロックゲージの器差の累積を回避するためにも、組み合わせブロックゲージの数が最少になるように配慮する必要があります。
ブロックゲージをリンギングしましたら、温度慣らしを行ってください。
■使用前の準備
※JCSS校正サービス及び別注製作非対応品です。
■保管・取扱の注意
SKブランド
新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。
■SKブランドの3つの優位性
高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。
優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。
堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。
JCSS校正事業者 登録
2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。
新JIS規格 認可
新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺
ISO9001 取得
新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)
JISB7506の1級相当の高精度ブロックゲージ。
【特長】
・JISB7506の1級相当品。
・一般測定、工作用の基準ゲージとして。
・スペースブロックや高付加価値部品として使用。
・検査成績表付。
【用途】
・長さの測定器類の精度検査、スペースブロックや高付加価値部品として使用。