(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単品ブロックゲージ 0級相当品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

単品ブロックゲージ 0級相当品

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,900円 ~ 177,152円  特別価格 
税込価格
4,290円 ~ 194,867円  特別価格 

JISB7506の0級相当の高精度ブロックゲージ。【特長】・高精度0級相当モデ...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    単品
  • 材質:
  • 熱膨張係数:
    11.5×10-6/K
  • 材質詳細:
    高炭素高クロム鋼

(i)ご注意

  • ミスミ校正サービス(再校正証明書発行)およびJCSS校正はこの商品に対応していません。
    100mmまでの一般校正については製造元の新潟精機(株)が行います。100mm超の校正は非対応となります。一般校正をご希望の場合は本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

未確定122件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●ブロックゲージとは

ブロックの端面間隔で長さを定義するもので、実用的な長さの標準器として幅広く用いられています。
工業用に使われているいろいろな測定器の原器とされ、最も精度の高いゲージです。
材質は、鋼、セラミックスがあり、呼びは0.5mm~1,000mmまで様々なサイズがあります。
精度により、K級、0級、1級、2級の4等級が規定されています。
等級はそれぞれの用途に応じて使い分けます。

等級用途
K超精密測定用標準ブロックゲージの確認・精密学術研究
0精密測定用検査用・工作用のブロックゲージの点検・測定器の精度点検
1一般測定用ゲージの精度点検・機械部品などの検査
2工作用測定器類の精度調整・工具刃具の取り付け
単品ブロックゲージ 0級相当品:関連画像
  • 仕様
    断面寸法:10mm以下、30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm 10を超え100mm以下、35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm
    熱膨張係数:11.5×10-6/K
  • 材質:高炭素高クロム鋼
呼び寸法(mm)0級
を超え以下寸法許容差(μm)寸法許容差幅(μm)
10±0.120.10
1025±0.140.10
2550±0.200.10
5075±0.250.12
75100±0.300.12
125±0.400.14
150±0.400.14
175±0.500.16
200±0.500.16
250±0.600.16
300±0.700.18
400±0.900.20
500±1.100.25
600±1.300.25
 

寸法精度規格

型番商品コード規格
GB0-051502940.5mm
GB0-101502951.0mm
GB0-1-0051502961.005mm
GB0-1011502971.01mm
GB0-1021502981.02mm
GB0-1031502991.03mm
GB0-1041503001.04mm
GB0-1051503011.05mm
GB0-1061503021.06mm
GB0-1071503031.07mm
GB0-1081503041.08mm
GB0-1091503051.09mm
GB0-1101503061.10mm
GB0-1111503071.11mm
GB0-1121503081.12mm
GB0-1131503091.13mm
GB0-1141503101.14mm
GB0-1151503111.15mm
GB0-1161503121.16mm
GB0-1171503131.17mm
GB0-1181503141.18mm
GB0-1191503151.19mm
GB0-1201503161.20mm
GB0-1211503171.21mm
GB0-1221503181.22mm
GB0-1231503191.23mm
GB0-1241503201.24mm
GB0-1251503211.25mm
GB0-1261503221.26mm
GB0-1271503231.27mm
GB0-1281503241.28mm
GB0-1291503251.29mm
GB0-1301503261.30mm
GB0-1311503271.31mm
GB0-1321503281.32mm
GB0-1331503291.33mm
GB0-1341503301.34mm
GB0-1351503311.35mm
GB0-1361503321.36mm
GB0-1371503331.37mm
型番商品コード規格
GB0-1381503341.38mm
GB0-1391503351.39mm
GB0-1401503361.40mm
GB0-1411503371.41mm
GB0-1421503381.42mm
GB0-1431503391.43mm
GB0-1441503401.44mm
GB0-1451503411.45mm
GB0-1461503421.46mm
GB0-1471503431.47mm
GB0-1481503441.48mm
GB0-1491503451.49mm
GB0-1501503461.50mm
GB0-1601503471.60mm
GB0-1701503481.70mm
GB0-1801503491.80mm
GB0-1901503501.90mm
GB0-2001503512.00mm
GB0-2501503522.50mm
GB0-3001503533.00mm
GB0-3501503543.50mm
GB0-4001503554.00mm
GB0-4501503564.50mm
GB0-5001503575.00mm
GB0-5501503585.50mm
GB0-6001503596.00mm
GB0-6501503606.50mm
GB0-7001503617.00mm
GB0-7501503627.50mm
GB0-8001503638.00mm
GB0-8501503648.50mm
GB0-9001503659.00mm
GB0-9501503669.50mm
GB0-100015036710.00mm
GB0-105015036810.50mm
GB0-110015036911.00mm
GB0-115015037011.50mm
GB0-120015037112.00mm
GB0-125015037212.50mm
GB0-130015037313.00mm
GB0-135015037413.50mm
型番商品コード規格
GB0-140015037514.00mm
GB0-145015037614.50mm
GB0-150015037715.00mm
GB0-155015037815.50mm
GB0-160015037916.00mm
GB0-165015038016.50mm
GB0-170015038117.00mm
GB0-175015038217.50mm
GB0-180015038318.00mm
GB0-185015038418.50mm
GB0-190015038519.00mm
GB0-195015038619.50mm
GB0-200015038720.00mm
GB0-205015038820.50mm
GB0-210015038921.00mm
GB0-215015039021.50mm
GB0-220015039122.00mm
GB0-225015039222.50mm
GB0-230015039323.00mm
GB0-235015039423.50mm
GB0-240015039524.00mm
GB0-245015039624.50mm
GB0-250015039725.00mm
GB0-300015039830.00mm
GB0-400015039940.00mm
GB0-500015040050.00mm
GB0-600015040160.00mm
GB0-700015040270.00mm
GB0-750015040375.00mm
GB0-800015040480.00mm
GB0-900015040590.00mm
GB0-10000150406100.00mm
GB0-12500150407125mm
GB0-15000150408150mm
GB0-17500150409175mm
GB0-20000150410200mm
GB0-25000150411250mm
GB0-30000150412300mm
GB0-40000150413400mm
GB0-50000150414500mm
GB0-60000150415600mm

使用方法・使用事例

使用例

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

 
 
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
呼び寸法(mm)
商品コード
0級:寸法許容差(μm)
0級:寸法許容差幅(μm)
断面寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
150294
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

7,348( 8,083円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.005
150296
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

5,200( 5,720円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
150295
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
150367
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

5,563( 6,119円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
150406
±0.30
0.12
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

12,815円

7,048

( 7,753円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.01
150297
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.02
150298
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

5日目

1.03
150299
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.04
150300
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

6日目

1.05
150301
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

6日目

10.5
150368
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

5,563( 6,119円 )

6日目

1.06
150302
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.07
150303
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.08
150304
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.09
150305
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.1
150306
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

11
150369
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

6,790( 7,469円 )

6日目

1.11
150307
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

6日目

1.12
150308
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

6日目

1.13
150309
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.14
150310
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.15
150311
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

11.5
150370
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

6,790( 7,469円 )

2日目

1.16
150312
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.17
150313
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

6日目

1.18
150314
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.19
150315
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

1日目

1.2
150316
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

12
150371
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

6,258( 6,884円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.21
150317
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.22
150318
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

1日目

1.23
150319
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.24
150320
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.25
150321
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

12.5
150372
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

6,790( 7,469円 )

1日目

125
150407
±0.40
0.14
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

29,759( 32,735円 )

2日目

1.26
150322
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.27
150323
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.28
150324
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.29
150325
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.3
150326
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

13
150373
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

6,790円

3,734

( 4,107円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.31
150327
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.32
150328
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

6日目

1.33
150329
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

7日目

1.34
150330
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.35
150331
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

13.5
150374
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

6,790( 7,469円 )

2日目

1.36
150332
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.37
150333
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.38
150334
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.39
150335
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.4
150336
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

14
150375
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

6,789( 7,468円 )

2日目

1.41
150337
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.42
150338
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.43
150339
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.44
150340
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

1.45
150341
±0.12
0.10
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

3,900( 4,290円 )

2日目

14.5
150376
±0.14
0.10
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

6,790( 7,469円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JISB7506の0級相当の高精度ブロックゲージ。
【特長】
・高精度0級相当モデル。一般測定、工作用の基準ゲージとして。
・スペースブロックや高付加価値部品として使用。
・一般測定、工作用の基準ゲージとして使用。
・検査成績表付。
【用途】
・長さの測定器類の精度検査、スペースブロックや高付加価値部品として使用。

(i)ご注意

  • ミスミ校正サービス(再校正証明書発行)およびJCSS校正はこの商品に対応していません。
    100mmまでの一般校正については製造元の新潟精機(株)が行います。100mm超の校正は非対応となります。一般校正をご希望の場合は本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単品ブロックゲージ 0級相当品

単品ブロックゲージ 0級相当品

    ブロックゲージセット 0級相当品

    ブロックゲージセット 0級相当品

      単品ブロックゲージ 1級相当品

      単品ブロックゲージ 1級相当品

        ブロックゲージセット 1級相当品

        ブロックゲージセット 1級相当品

          ブロックゲージ 単品(1級相当品)

          ブロックゲージ 単品(1級相当品)

            単品セラミックブロックゲージ 0級相当品

            単品セラミックブロックゲージ 0級相当品

              ブロックゲージ セット 2級

              ブロックゲージ セット 2級

                セット品セラミックブロックゲージ 0級相当品

                セット品セラミックブロックゲージ 0級相当品

                  0.001mmステップ ゲージブロック(鋼製)

                  0.001mmステップ ゲージブロック(鋼製)

                    ゲージブロック

                    ゲージブロック

                      311シリーズ 超精密四直角マスタUM

                      311シリーズ 超精密四直角マスタUM

                        単体レクタンギュラゲージブロック

                        単体レクタンギュラゲージブロック

                          極薄ゲージブロック (鋼製)

                          極薄ゲージブロック (鋼製)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミスミ 新潟精機(SK) ミスミ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 3,900円 100,505円 3,100円 94,266円 2,795円 6,200円 45,080円 151,270円 30,201円 141,714円 999,999円 5,525円 75,435円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   2日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            単品・セット区分 単品 セット 単品 セット 単品 単品 セット セット セット セット - 単品 セット
                            材質 セラミック セラミック - - - -
                            熱膨張係数 11.5×10-6/K - 11.5×10-6/K - - (9.5±1)×10-6/K - - - - - - -
                            材質詳細 高炭素高クロム鋼 高炭素高クロム鋼 高炭素高クロム鋼 高炭素高クロム鋼 - - - - - - - - -

                            単品ブロックゲージ 0級相当品のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            研磨や機械加工の際に利用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/23
                            研磨や機械加工の作業の際にブロックゲージとして使用したり、ブロックとして使っています。カタログで見て選定をしました。性能に関しては仕様通りで特に問題なく利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定する際に0ポイントを出す治具に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/23
                            特にメーカーなどの指定はありませんでしたが、お客様から測定方法の指示がありました。2種類ぐらい等級があり、0級が1番良いのかなと思いましたので、この商品を購入しました。特に問題なく使用していますので、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型部品の製造で使っています
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/23
                            ミツトヨの09のセットを利用していましたが、長年使用していて、キズが付いているところをオイルストーンなどで研磨して使っていたら減ってきてしまったので、購入に至りました。値段が安かったことと納期が早かったことで決めました。ミツトヨの製品と遜色はなく、まだ使えるので併用しています。不具合もなく、特に不便を感じる点はありません。大事に使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロメータの0点確認や、ハイトゲージの基準に使用
                            評価 4.0満足度:4.02017/12/13
                            ミツトヨより安いので新潟精機にしました。
                            単品は、防錆袋と厚紙の封筒みたいなのでパッケージされていて、ミツトヨのように箱には入っていないので、保管には少し気を使います。

                            精度には関しては問題ないと思います。
                            使用した感じも違和感ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ブロックゲージの許容寸法偏差とは?
                            A
                            最大寸法と最小寸法の差の許容値。
                            Q ケースは付属しますか?
                            A
                            ケースは付属しません。ただし、100mmを超える長尺のブロックゲージについては木箱が付属します。具体的な型番としては、GB0-12500、GB0-15000、GB0-17500、GB0-20000、GB0-25000、GB0-30000、GB0-40000、GB0-50000、GB0-60000です。

                            ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました