(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック付スケール 快段目盛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フック付スケール 快段目盛

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
950円
税込単価
1,045円

【特長】・ワークに引っ掛けて測定できるフック付タイプ・1mm単位の目盛が見やす...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(mm):
    150
  • 表面仕上げ:
    シルバー
  • 目盛りピッチ下段(mm):
    1
  • 目盛りピッチ上段(mm):
    1
  • 材質:
    ステンレス
  • 商品タイプ:
    測定器本体
  • 直尺サイズ:
    175
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS420J2)
  • 厚(mm):
    0.5
  • 幅(mm):
    20
  • 長さ(mm):
    175
  • 質量(g):
    10
  • 器差(mm):
    ±0.15
  • 用途:
    端面からの寸法測定、C面取の簡易測定
  • 特長:
    ・ワークに引っ掛けて測定できるフック付タイプ・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛・数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛・外周面は糸面取りを施してあり素手でも安全に扱えます。

型番

FS-15KD 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

フック付きで便利に使えるハイブリッドスケール

ワークに引っ掛けて測定可能なフック付きタイプ。 外周面は糸面取りを施してあるため、素手でも安全に扱える。 端面からの寸法測定やC面取の簡易測定に最適。

ワークに引っ掛けて測定可能なフック付きタイプ。
外周面は糸面取りを施してあるため、素手でも安全に扱える。
端面からの寸法測定やC面取の簡易測定に最適。

  • 材質 ステンレス(SUS420J2)
  • 呼び寸法 150mm
  • 表面仕上 シルバー
  • 器差 ±0.15mm
  • 全長 175mm
  • 幅 20mm
  • 厚 0.5mm
  • 質量 10g
1mm単位の目盛が読みやすい階段状目盛を採用。数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。

1mm単位の目盛が読みやすい階段状目盛を採用。数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。

 
商品コード型番呼び寸法
(mm)
表面仕上器差
(mm)
全長
(mm)

(mm)

(mm)
質量
111105FS-15KD150mmシルバー± 0.15175200.510g

外形図

フック付スケール 快段目盛 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

フック付スケール 快段目盛 使用例1
フック付スケール 快段目盛 使用例2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS-15KD

1個

950( 1,045円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークに引っ掛けて測定できるフック付タイプ
・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛
・数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛
・外周面は糸面取りを施してあり、素手でも安全に扱えます
【用途】
・端面からの寸法測定、C面取の簡易測定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック付スケール 快段目盛の型番FS-15KDのページです。
型番FS-15KDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック付スケール 快段目盛

フック付スケール 快段目盛

    直尺シルバー 製品 証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)

    直尺シルバー 製品 証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)

      直尺 シルバー

      直尺 シルバー

        直尺 ステン

        直尺 ステン

          3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛

          3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛

            キャッチアップスケール快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            キャッチアップスケール快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              キャッチアップスケール 快段目盛

              キャッチアップスケール 快段目盛

                アルミカッター定規 カット師 取手付

                アルミカッター定規 カット師 取手付

                  3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

                  3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

                    細巾直尺 シルバー

                    細巾直尺 シルバー

                      製図用品 三角スケール

                      製図用品 三角スケール

                        直尺 14000シリーズ

                        直尺 14000シリーズ

                          メーカー 新潟精機(SK) シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 アズワン
                          通常価格 950円 10,380円 959円 840円 9,970円 15,925円 586円 6,610円 6,840円 786円 1,316円 16,119円
                          通常出荷日 3日目   20日目~   1日目   1日目~   3日目~   8日目   3日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          測定範囲(mm) 150 - - - - - - - - - - -
                          表面仕上げ シルバー シルバー シルバー ステンレス - シルバー シルバー - - シルバー - -
                          目盛りピッチ下段(mm) 1 - - - - - - - - - - -
                          目盛りピッチ上段(mm) 1 - - - - - - - - 1 - -
                          材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス アルミ ステンレス ステンレス アルミ - ステンレス 樹脂 -

                          フック付スケール 快段目盛のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                          ワークに対する測量に使用
                          評価 5.0満足度:5.02018/08/31
                          ワークに対する各種測量(長さ、あらピッチ、肉厚等)に使用しています。非常に重宝しています。巻き取りのメジャーでは、折れてしまったり固定が困難なものに対しても容易に測量が可能で扱いやすい商品です。現状でも性能は十分な商品ですが以下2点の要望を満たしてもらえるとさらに素晴らしい商品だと思います。1.目盛りが消えやすいので耐久性の向上。2.現状の裏面の表示は不要なので、裏面にもスケールの目盛りがほしい(ワークをひっくり返す手間が省けるため)

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          楽器製造・修理
                          評価 5.0満足度:5.02018/06/07
                          光が反射しないので、目盛りも見やすいです。老眼が入ると0.5mm目盛りはかえって見辛いですが、これは1mm目盛りなのでいいですね。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          計測
                          評価 5.0満足度:5.02018/05/11
                          通常のスケールよりも価格は高いですが、このフック付きはものすごく便利で、愛用しています。目盛りも見やすいです。
                          裏面にも目盛りが付いているとさらに使い勝手が良いと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          直尺カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました