(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

赤外線オイルヒーター バルシックスSR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

赤外線オイルヒーター バルシックスSR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
264,869円
税込単価
291,356円

赤外線と温風、Wで温かい【特長】・赤外線とパワフルなサーキュレーターのWで暖房...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター・ストーブ
  • 種類:
    赤外線オイル
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    115/123(50/60Hz)
  • タンク容量(L):
    45
  • 本体寸法幅(mm):
    1062
  • 本体寸法奥行(mm):
    675
  • 本体寸法高さ(mm):
    1044
  • 暖房目安(コンクリート):
    131畳(217m2)
  • 暖房目安(木造):
    94畳(155m2)
  • JANコード:
    4521542642207
  • トラスココード:
    494-0784
  • 燃料消費量(L/h):
    4.0~2.5
  • 発熱量(kW/h):
    38~24
  • 質量(g):
    61000
  • 燃焼持続時間(h):
    11(強)18(弱)
  • コード長さ(m):
    3
  • 燃焼方式:
    回転霧化方式
  • その他仕様:
    安全キー(イタズラ防止機能)付
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 粉じんの多い所では使用しないでください
    標高800mを超えるところでは使用できません
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

VAL6-SR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VAL6-SR

1台

1個

264,869( 291,356円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

赤外線と温風、Wで温かい
【特長】
・赤外線とパワフルなサーキュレーターのWで暖房します
・自動首振り機能を搭載し、より広範囲をカバーします
・スイッチをいれるだけで自動的にエコモードになり、灯油代を大幅に節約します

(i)ご注意

  • 粉じんの多い所では使用しないでください
    標高800mを超えるところでは使用できません
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線オイルヒーター バルシックスSRの型番VAL6-SRのページです。
型番VAL6-SRに関する仕様情報を記載しております。

赤外線オイルヒーター バルシックスSRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました