(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽半ゴム長靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WW-721-BL-25
軽半ゴム長靴 カルハンゴムナガクツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,046円
税込単価
3,351円

一般作業に使用する軽半ゴム長靴。【特長】・天然ゴム製の長靴。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 材質:
    外側:天然ゴム、内側:メリヤス
  • 高さ(cm):
    約30.5(26.0cm)
  • 標準質量26cm(g/片足):
    約660
  • 内容量:
    1足

型番

WW-721-BL-25 解除

Loading...

軽半ゴム長靴の詳細

軽半ゴム長靴 商品イメージ

軽半ゴム長靴 商品イメージ

製品仕様

  • 材質:天然ゴム、裏/メリヤス
  • 重量:約660g(26cm片足重量)
  • 標準寸法:30.5cm(26cmサイズ)
商品情報を表示

WW-721-BL-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WW-721-BL-25

25
1足

1個

3,046( 3,351円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般作業に使用する軽半ゴム長靴。
【特長】
・天然ゴム製の長靴。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽半ゴム長靴の型番WW-721-BL-25のページです。
型番WW-721-BL-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽半ゴム長靴

軽半ゴム長靴

    安全耐油長靴(鋼鉄芯入)

    安全耐油長靴(鋼鉄芯入)

      胴付長靴クレモナ水産

      胴付長靴クレモナ水産

        トウガード付ワイド樹脂先芯入りスニーカーMPN-902

        トウガード付ワイド樹脂先芯入りスニーカーMPN-902

          耐油長靴 ブラック・ホワイト

          耐油長靴 ブラック・ホワイト

            踏抜き防止板入りゴム長靴

            踏抜き防止板入りゴム長靴

              たびぐつ 912

              たびぐつ 912

                安全靴用くつひも

                安全靴用くつひも

                  作業靴(軽ダッシュ150)

                  作業靴(軽ダッシュ150)

                    セーフティシューズ(踵踏み) AZ-51604

                    セーフティシューズ(踵踏み) AZ-51604

                      超軽量樹脂先芯入りスニーカー SL601CAP

                      超軽量樹脂先芯入りスニーカー SL601CAP

                        耐油長靴ホワイト

                        耐油長靴ホワイト

                          親方寅さんブーツ先芯入り

                          親方寅さんブーツ先芯入り

                            メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 LOGOS(ロゴス) ミドリ安全 おたふく手袋 ミドリ安全 日進ゴム トラスコ中山 TULTEX TULTEX ミドリ安全 おたふく手袋 福山ゴム工業
                            通常価格 3,046円 4,545円 19,381円 8,461円 3,166円 5,939円 1,519円 220円 1,643円 5,820円 6,537円 3,409円 3,830円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目   1日目   9日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ 作業靴 安全靴 作業靴 - 作業靴 安全靴 作業靴 関連品 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し JIS規格品 規格無し - - - - 規格無し 規格無し
                            形状 長靴 長靴 長靴 - 長靴 長靴 短靴 - 短靴 短靴 短靴 長靴 長靴
                            耐油性 なし あり あり - あり なし なし - なし なし なし あり なし
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし - なし なし なし - なし なし - なし なし

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WW-721-BL-24.5
                            WW-721-BL-25.5
                            WW-721-BL-26
                            WW-721-BL-26.5
                            WW-721-BL-27
                            WW-721-BL-28
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            内容量

                            3,046円

                            ( 3,351円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            24.5-

                            3,046円

                            ( 3,351円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            25.5-

                            3,046円

                            ( 3,351円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            26-

                            3,046円

                            ( 3,351円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            26.5-

                            3,046円

                            ( 3,351円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            27-

                            3,046円

                            ( 3,351円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            28-

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました